Aliança estratégica entre a S&C e a Tantalus Forge permitirá a otimização de rede e soluções autorrecuperáveis rápidas para concessionárias de energia municipais e cooperativas

Comunicações da TUNet® aprovadas para uso nos controles automáticos de capacitores IntelliCap® 2000 da S&C

ORLANDO, Fla. -9 de fevereiro de 2016 – a S&C Electric Company, líder de smart grid que está moldando o futuro do fornecimento de energia, e Tantalus Systems, um parceiro de plataformas de smart grid para concessionárias municipais e cooperativas, anunciaram hoje na conferência 2016 DistribuTECH a formação de uma aliança estratégica. Essa aliança estratégica permite às concessionárias de energia dar suporte à otimização de rede e soluções autorrecuperáveis rápidas por meio do uso de uma poderosa arquitetura de comunicação em camadas.

Como parte dessa aliança estratégica, a S&C está aprovando o uso do Bridge Modem™ DA-1710 da Tantalus no controle automático de capacitores IntelliCap® 2000 da S&C para facilitar as aplicações de otimização de rede, tais como a otimização Volt-VAR. Esta capacidade conjunta permite às concessionárias de energia automatizar os controles de capacitores e reguladores de tensão para reduzir a demanda de pico e maximizar o valor de seus investimentos em comunicações TUNet® AMI.

Além disso, o portfólio de soluções de comunicação de alta velocidade SpeedNet™ da S&C pode ser integrado com comunicações TUNet para permitir ao sistema de recomposição de automação IntelliTeam® SG da S&C autorrecuperar rapidamente áreas específicas da rede de distribuição e permitir às concessionárias ganhar mais controle e verificação das operações de autorrecuperação.

"A fim de proporcionar aplicações de automação da distribuição rápidas e autorrecuperáveis, uma rede de comunicações deve fornecer elementos cruciais, tais como alto rendimento e baixa latência", afirma Donivon Hettich, diretor de Controle de Rede e Conectividade da S&C. "A rede de comunicações AMI implementada normalmente não fornece os níveis de desempenho exigidos pelas aplicações de redes autorrecuperáveis rápidas, o que reduz as interrupções de minutos para segundos. A integração das capacidades Tunet AMI da Tantalus com o portfólio de comunicações de alta velocidade SpeedNet™ da S&C oferecerá uma rede capaz de suportar tanto a otimização de rede quanto as aplicações de automação da distribuição rápidas e autorrecuperáveis, como o sistema de recomposição de automação IntelliTeam SG da S&C. Ao combinar nossas soluções com a Tantalus, permitiremos conjuntamente às concessionárias de energia atacar as áreas propensas à interrupção de serviço com uma arquitetura de rede de comunicação econômica em camadas."

"A Tantalus continua fornecendo com sucesso aplicações de smart grid, tais como otimização de tensão através da integração SCADA e notificação do status de energia através da rede TUNet", disse Peter Londa, presidente & CEO da Tantalus. "Nosso novo bridge modem aproveita a capacidade de computação distribuída da Tunet para dar suporte à entrega de mensagens padronizadas DNP3 através da plataforma Tunet AMI, ampliando assim a visibilidade e o controle dos dispositivos de automação da distribuição de fim-de-linha na rede de distribuição. Dispondo em camadas as comunicações líderes do setor da S&C com o TUNet, nossos usuários de concessionárias ganharão maior acesso à otimização potente da rede e soluções de autorrecuperação rápidas."

Especialista

S&C Electric Company

Data de Publicação

fevereiro 9, 2016