Como tornar uma rede inteligente ainda mais inteligente

Back to Top

Poste de luz de madeira do Religador Montado em Chave Fusível TripSaver II da S&C.

Na década passada, muitas concessionárias fizeram esforços sérios para transformar suas redes de distribuição em “redes inteligentes”. Mas se a rede média de serviços públicos se tornou tão inteligente, porque confiabilidade da rede dos EUA como um todo está ficando pior?

Em média, os americanos passaram oito horas sem energia elétrica em 2020 e 2021, mais do dobro das taxas de qualquer ano de 2013 a 2015. Os eventos importantes de falta de energia aumentaram em mais de 60% de 2015 a 2020.

Parte da resposta à pergunta de por que a confiabilidade está piorando é que o verdadeiro desempenho da rede, o desempenho que importa para os clientes, é um ponto cego para as concessionárias. Muitas concessionárias, e suas agências reguladoras, usam o´Índice de Duração da Interrupção Média do Sistema (System Average Interruption Duration Index, SAIDI), excluindo eventos importantes como sua métrica de confiabilidade principal. Por essa métrica, a maioria das concessionárias continuam a fazer um excelente trabalho operando suas redes com confiabilidade.

No entanto, em um mundo onde as mudanças climáticas estão provocando um aumento de eventos meteorológicos extremos, não faz sentido medir a competência de uma concessionária em manter a rede operando quando o céu está azul. As concessionárias devem refinar suas principais métricas para que rastreiem todas as interrupções, medidas da resiliência real da rede que revelem quão bem a concessionária mantém ou restaura rapidamente a energia quando ocorrem grandes eventos, como furacões e tempestades de neve.

É um axioma de negócios que aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Quando as concessionárias medem a resiliência, elas podem buscar o restante da resposta de por que a confiabilidade está ficando pior. Essa resposta começa com o fato de que, infelizmente, a maioria das redes de concessionárias nos Estados Unidos não são tão inteligentes … ainda. Mas elas podem ser.

Leia mais sobre como podemos construir uma rede mais inteligente aqui.

Especialista

Mike Edmonds

Data de Publicação

setembro 5, 2023