Solução Smart Grid da S&C Maximiza a Confiabilidade do Data center
ESTUDO DE CASO
Solução S&C em Destaque: Sistema de Recomposição Automática da Rede
Localização: Richardson, Texas
Desafio do Cliente
O provedor de data center Digital Realty estava buscando uma solução para melhorar ainda mais o desempenho de seu data center com um sistema de distribuição de média tensão para reduzir o tempo de operação do gerador e do UPS. Também era necessário um sistema padronizado com um projeto configurável aplicável aos seus data centers compatíveis com Tier, que fornecem redundância N+1.
Um data center típico usa uma linha de disjuntores a vácuo revestidos de metal em configurações típicas de linha de média tensão, alimentando "blocos" de transformadores dedicados, que atendem a painéis de distribuição redundantes e sistemas UPS.
A Digital Realty precisava de um parceiro com experiência em sistemas de energia de data center de média tensão para projetar um sistema de distribuição confiável, econômico e de manutenção concorrente. A empresa buscava uma maneira de fornecer alimentadores redundantes para cada centro de carga e, ao mesmo tempo, localizar e isolar falhas automaticamente.
Solução da S&C
A S&C Electric Company foi escolhida por seus relacionamentos de longa data com concessionárias de energia e pela capacidade de trabalhar em estreita colaboração com os especialistas técnicos da Digital Realty para atender aos requisitos operacionais e de projeto das suas instalações. A S&C forneceu serviços de engenharia, incluindo programação de controle e relé. Ela também forneceu serviços de gerenciamento de projetos e realizou comissionamento de sistema Nível 4 ponto a ponto. Além disso, a S&C forneceu os produtos de comutação e proteção, além das soluções de comunicação e controle de rede inteligente necessárias para um sistema de distribuição auto-reparável.
Vista de Supervisão Remota de média tensão discreto, usado em configuração de alimentação de loop.
As soluções da S&C nos permitiu permanecer flexíveis, limitar o tempo de parada, limitar o tempo de utilização de operador e operar com segurança o nosso sistema de média tensão, com um custo muito menor comparado com os sistemas metal-clad usando disjuntores.
Trabalhando com o cliente, a S&C desenvolveu um projeto de loop aberto, flexível e padronizado que forneceu energia 2N para cada transformador que alimentava um centro de carga e permitiu o gerenciamento de carga. Unidades discretas de painel de distribuição de média tensão em uma configuração de alimentação em anel forneceu a maneira mais econômica de eliminar pontos únicos de falta no sistema. Esta configuração também permitiu a manutenção concorrente sem dependência de geradores de backup.
A comutação e a proteção foram fornecidas pela Chave de Distribuição Subterrânea Vista® com Supervisão Remota da S&C, que oferece construção compacta, de baixa manutenção e resistente a arcos. A proteção para cada fonte é controlada por um relé coordenado com os dispositivos de proteção a jusante da concessionária local, assim, se ocorrer uma falta no circuito, o envolvimento da concessionária é virtualmente eliminado.
Para permitir a recomposição automática do sistema de distribuição após uma falha, a S&C instalou seu Sistema de Recomposição Automática SG IntelliTeam®, uma solução de rede inteligente universal comprovada em campo. Cada Vista foi equipado com o Controle Automático de Interruptores 6802 da S&C para dar suporte à tecnologia de recomposição automática do IntelliTeam SG. O Módulo de Interface IntelliNode™ da S&C permite que um relé de terceiro se comunique no esquema do IntelliTeam SG.
Todos os controles usam comunicação ponto a ponto por meio de uma rede de fibra óptica e obtêm dados do sistema em tempo real. Quando ocorre um evento, os controles avaliam os dados, isolam a falha e restauram seções sem falhas em segundos. Mesmo que um controle perca a comunicação, ele ainda poderá isolar uma falta de forma independente enquanto os outros controles restauram o sistema ao redor da seção com falta. O "In-Field Instant Replay" do IntelliTeam SG reconstrói automaticamente eventos de campo para fácil reprodução e análise.
A S&C também projetou um SCADA/HMI (Interface Homem-Máquina) personalizado, fornecendo recursos visuais interativos de uma linha, alarmes e integração com o Sistema de Gerenciamento de Edifícios. Usando SCADA/HMI para visualizar locais de falhas, a Digital Realty pode garantir um despacho rápido para reparos. Depois dos reparos ou durante a manutenção, a capacidade de comutação remota do sistema maximiza a segurança e a flexibilidade.
Controle Controle Automático de Interruptores 6802 suportando IntelliTeam SG.
Resultados
A S&C concluiu o projeto no prazo e dentro do orçamento, reduzindo até mesmo o custo do sistema de distribuição de média tensão do cliente em 35%-45% em comparação com disjuntores metal-clad equivalentes. O sistema se restaura automaticamente em caso de perda de uma única fonte, e isola falhas e restaura seções sem falhas sem intervenção humana. O sistema tem também resistência superior a formação de centelha. A solução de autocorreção da S&C forneceu exatamente o que a Digital Realty precisava: um sistema de distribuição de média tensão altamente confiável, econômico, versátil e de baixa manutenção que aprimora as construções de data center do provedor.
Data de Publicação
março 30, 2015