Religadores monofásicos em linhas de distribuição rural ajudam concessionária a aumentar a confiabilidade
ESTUDO DE CASO
Solução S&C em Destaque: Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II
Localização: Minas Gerais, Brasil
Desafio do Cliente
A Energisa Minas Gerais Distribuidora de Energia, uma das 13 concessionárias do Grupo Energisa, atende a uma área de 17.200 quilômetros quadrados na região sudeste do estado brasileiro de Minas Gerais. Ela fornece eletricidade para 438.600 clientes por meio de 21.000 quilômetros de linhas de distribuição de 11,4 kV e 2.000 quilômetros de linhas de distribuição de 22 kV.

Uma instalação deo religador TripSaver II na Energisa Minas Gerais
Aproximadamente 90% das linhas de distribuição de média tensão da concessionária atendem às áreas rurais do território de serviço. Em um estudo, a concessionária descobriu que, em média, 76% das faltas ocorridas em 2012 foram de natureza temporária. Essas faltas temporárias acionaram a operação de chaves fusíveis, resultando em uma interrupção de serviço permanente para os clientes na seção afetada da linha. As faltas temporárias também resultaram em um aumento de 17% no Índice de Duração Média de Interrupção do Sistema (SAIDI) e em um aumento de 7% no Índice de Frequência Média de Interrupção do Sistema (SAIFI).
O estudo também determinou que 55% de todas as saídas de caminhão foram despachadas para consertar interrupções de serviço permanentes causadas por acionamento de chaves fusíveis resultantes de faltas temporárias. Além disso, 30% de todas as horas de trabalho da equipe foram gastas restaurando o serviço quando faltas temporárias causaram interrupções de serviço em áreas rurais.
Com base nas conclusões, a concessionária decidiu que alguma coisa precisava ser feita, porque ela estava enfrentando uma pressão crescente para reduzir significativamente suas classificações de SAIDI e SAIFI para atender às regulamentações governamentais e evitar penalidades financeiras.
A Energisa Minas Gerais estudou diversas soluções para melhorar seus índices de confiabilidade e desenvolveu planos para implementar diversas soluções focadas em esquemas de proteção, religadores trifásicos e indicadores de faltas. A concessionária determinou também que outra solução para o problema de interrupção seria instalar religadores monofásicos em suas derivações rurais monofásicas como uma alternativa às chaves fusíveis tradicionais. A concessionária decidiu pesquisar possíveis soluções de mercado. Os critérios para determinação de religador monofásico usar incluíam custo total, facilidade de instalação e recursos. Além disso, o religador para esta aplicação não precisava ter recursos de comunicação ou SCADA.
Solução da S&C
Um engenheiro da Energisa Minas Gerais analisa os registros do religador TripSaver II.
Depois de analisar diversos religadores monofásicos, a Energisa Minas Gerais decidiu pelo Religador Montado em Chave Fusível TripSaver II da S&C. Ela gostou que seu design exclusivo permitia a montagem em uma chave fusível padrão Type XS da S&C, realizava quatro operações antes de abrir e tinha uma alta classificação de interrupção, o que permitia que as unidades TripSaver II fossem aplicadas em mais locais. Além disso, com mais de 200 curvas de características de tempo-corrente diferentes para escolher, ele proporcionou maior flexibilidade de coordenação.
A Energisa Minas Gerais lançou um projeto piloto que envolveu a aquisição de 10 unidades do TripSaver II e sua instalação em ramais com baixa confiabilidade de serviço. Para determinar os melhores locais, a concessionária analisou vários critérios com base em uma média ponderada, incluindo o custo de saídas de caminhão, o número de clientes na derivação e o comprimento da linha aérea a ser protegida.
Resultados
A Energisa Minas Gerais tinha informações históricas detalhadas sobre o desempenho dos alimentadores para todos os 10 locais de instalação. Após um ano inteiro de serviço, a concessionária concluiu que, ao comparar os dados históricos com os registros de dados das unidades TripSaver II, a melhoria geral em todas as métricas de desempenho foi de mais de 91%. Veja a Tabela 1. A redução significativa nas viagens de caminhões para substituir elos fusíveis quando ocorreram faltas temporárias, e as economias associadas, resultaram em um retorno viável em curto prazo.
Indicador de desempenho | Um ano antes | Um ano depois | Mudança relativa | Melhoria percentual |
---|---|---|---|---|
Saídas de caminhão | 111 | 9 | -102 | 92% |
Distância percorrida por caminhões (km) | 1983 | 95 | -1888 | 95% |
Homens-hora de trabalho | 108,8 | 5,6 | -103,2 | 95% |
SAIDI (horas) | 0,0927 | 0,0067 | -0,0860 | 91% |
SAIFI | 0,0322 | 0,0030 | -0,0292 | 91% |
No ano anterior à instalação dos 10 religadores TripSaver II, a Energisa Minas Gerais pagou US$ 1.300 em multas aos clientes dessas derivações devido ao baixo desempenho dos índices de confiabilidade. No ano seguinte à instalação dos religadores, o pagamento totalizou apenas US$ 24, resultando em uma redução de custos de penalidades superior a 98%.
Com base nesses resultados, a Energisa Minas Gerais já adquiriu religadores TripSaver II adicionais, e outras duas concessionárias do grupo também adquiriram unidades para projetos piloto.
Data de Publicação
junho 5, 2017