Religadores de derivações ajudam concessionária a cumprir os requisitos regulamentares brasileiros
ESTUDO DE CASO
Solução S&C em Destaque: Religadores Montados em Chave Fusível TripSaver® ll
Localização: Paraná, Brasil
Desafio do Cliente
A COPEL, localizada no estado do Paraná, é a quarta maior concessionária no Brasil. Seu sistema de distribuição consiste em 195.459 quilômetros (121.452 milhas) de linhas que atendem cerca de 5,1 milhões de clientes em 395 cidades e 1.113 distritos, vilas e assentamentos. A rede inclui 3,5 milhões de residências, 82.000 plantas industriais, 382.000 estabelecimentos comerciais e 360.000 propriedades rurais.
Quando o Brasil renovou seus contratos de concessão de serviços públicos, a agência reguladora nacional do país, a ANEEL, impôs requisitos regulatórios rigorosos às concessionárias. A agência promulgou os limites de desempenho do Índice de Duração Média de Interrupção do Sistema (SAIDI na sigla em inglês) e do Índice de Frequência Média de Interrupção do Sistema (SAIFI na sigla em inglês) para medir a capacidade das concessionárias de cumprir os contratos de concessão. Esses limites de índice representaram grandes desafios para muitas concessionárias brasileiras, pois elas precisavam atingi-los para evitar consequências financeiras e possíveis perdas de seus contratos.
Como resultado, a COPEL foi obrigada a reduzir seu desempenho de SAIDI de forma relativamente rápida, principalmente em suas áreas de serviço rural, que tinham a confiabilidade mais baixa. A redução do SAIDI motivou a COPEL a buscar novas soluções que permitissem atender às exigências da ANEEL, reduzindo custos operacionais e proporcionando retorno sobre o investimento.
Solução da S&C
Visando as áreas rurais com menor confiabilidade, a COPEL conduziu projetos piloto nas cidades de Maringá e Cascavel. A concessionária procurou comparar possíveis religadores monofásicos de alguns fabricantes e examinar seu desempenho em campo para determinar qual estratégia atenderia melhor às exigências da ANEEL.
Tendo usado as soluções de chaves de distribuição e de smart grid da S&C por anos, a COPEL estava interessada no Religador Montado em Chave Fusível TripSaver II da S&C, que fornece uma estratégia avançada de proteção de derivação que detecta se as faltas são temporárias e restaura a energia automaticamente quando elas acontecem. A COPEL também ficou particularmente impressionada com o recurso de abertura visível do religador TripSaver II, juntamente com o suporte técnico e o tempo de instalação reduzido da S&C.
Durante os testes, dois conjuntos de religadores TripSaver II implantados em sistemas trifásicos evitaram 62 viagens de caminhão em Maringá e 83 viagens de caminhão em Cascavel. Após uma análise cuidadosa dos religadores monofásicos, a COPEL escolheu o Religador Montado em Chave Fusível TripSaver II e um segundo religador de outro fabricante para um segundo piloto de maior escala. O objetivo da segunda fase, com aproximadamente 1.000 unidades de dois fabricantes, era avaliar o desempenho em campo a longo prazo.
Após analisar os resultados coletados no piloto de segunda fase em grande escala, a COPEL determinou que os religadores TripSaver II eram a melhor solução para seu sistema e, por fim, os selecionou para uma implantação de 3.300 unidades em todo o sistema.
Com a S&C fornecendo mais de 200 opções diferentes de curvas características de tempo-corrente (TCC), a COPEL teve a flexibilidade de selecionar diferentes curvas para atender às suas necessidades de coordenação do sistema. Os engenheiros da S&C forneceram seis personalizações exclusivas de curvas de TCC para os religadores TripSaver II para atender às solicitações da COPEL.
Antes da entrega, a S&C criou códigos de cores para identificar cada uma das seis curvas de TCC em cada religador TripSaver II. A codificação por cores simplificou o processo de instalação, aumentou a segurança ao minimizar o risco de erros de instalação e, por fim, acelerou o processo de implantação. Os engenheiros da S&C também forneceram serviços de campo, treinamento e coleta de dados para ajudar na instalação.
Uma instalação de religador TripSaver II no Paraná, Brasil
Resultados
Quando a COPEL começou a analisar os recursos do religador TripSaver II, os dados revelaram uma melhoria significativa no desempenho. Durante a implantação inicial de 1.750 unidades ao longo de 23 meses, a COPEL obteve uma redução de custo operacional equivalente a 20% do valor do seu investimento. Após instalar outras 1.550 unidades, a COPEL teve 3.300 religadores monofásicos implantados em 1.419 locais de instalação. Os dispositivos levaram a uma redução de 68,1% no SAIDI, diminuindo a duração média da interrupção em 45 minutos e permitindo que a COPEL atendesse aos rigorosos requisitos de desempenho definidos pela ANEEL. A implantação também permitiu que a COPEL evitasse longas viagens de caminhão para áreas de serviço rurais, liberando suas equipes para estarem disponíveis para outros serviços de maior valor agregado. O treinamento de campo da S&C foi muito bem recebido pela equipe da concessionária, pois a segurança é uma consideração importante para a COPEL.
A COPEL ficou tão satisfeita com os resultados da instalação que a concessionária adquiriu 17.400 religadores TripSaver II adicionais. A COPEL aprendeu que os religadores monofásicos de fácil utilização são uma ferramenta essencial para o aumento da confiabilidade do desempenho de suas redes de distribuição e em suas derivações trifásicas de 13,8 kV e 25 kV e monofásicos de 34,5 kV, e um meio para atingir as metas estabelecidas pela ANEEL.
A equipe da COPEL instala religadores TripSaver II.
Data de Publicação
agosto 5, 2024