Chave de distribuição da S&C ajuda universidade a assegurar distribuição de energia segura e confiável
ESTUDO DE CASO
Solução S&C em Destaque: Chave de Distribuição Subterrânea Vista®
Localização: Brasil
Desafio do Cliente
Conhecida pela sua Escola de Engenharia, a Universidade de São Paulo em São Carlos é uma das instituições de ensino superior mais prestigiadas do Brasil, com mais de 7.000 alunos e 1.700 funcionários. A instalação de São Carlos é o mais novo campus da universidade e foi projetado de forma que a rede elétrica e seu equipamento de apoio precisavam ser subterrâneos. Todos os acessos acima do solo precisavam ser visualmente discretos.
A crescente população de estudantes e funcionários resultou em um aumento na demanda por energia elétrica confiável, e os fatores estéticos e técnicos se tornaram importantes à medida que a universidade busca soluções. A universidade precisava de uma rede de média tensão eficiente, segura e confiável, apoiada por equipamentos que exigissem pouca manutenção, pois a escola tinha suporte limitado de eletricistas.
A S&C e seus equipamentos são bem reconhecidos no Brasil. Com o alto padrão de qualidade da Chave de Distribuição Vista, podemos garantir que a universidade tem uma rede mais segura e mais confiável, preservando a estética do campus.
Solução da S&C
A Hersa Engenharia, empresa responsável pelo projeto, contratou a S&C Electric Company para ajudar a atender às demandas de equipamentos da universidade. A S&C tinha fornecido anteriormente à universidade vários equipamentos elétricos, incluindo Chaves Seccionadoras sob Carga Omni-Rupter® e Chave de Distribuição Subterrânea Vista. A Hersa também buscou aproveitar a experiência da S&C nas necessidades atuais da rede elétrica.
Instalação inicial da Chave de Distribuição Vista no Campus de São Carlos da Universidade de São Paulo.
A S&C identificou a Chave de Distribuição Subterrânea Vista de 15-kV no estilo pad-mounted como sendo a melhor solução para os requisitos da universidade devido ao seu design discreto e facilidade de instalação. A chave de distribuição Vista ocupa relativamente pouco espaço no terreno e seu tanque selado submersível resiste a contaminação e corrosão.
Durante a instalação, a S&C ofereceu um dia de treinamento para todos os eletricistas da universidade, durante o qual apresentou a eles como operar e fazer a manutenção do novo painel de distribuição. O treinamento reviu as regras de segurança, forneceu instruções sobre os recursos operacionais e apresentou as principais vantagens de usar redes subterrâneas no campus. O treinamento ajudou a descrever a operação do dia-a-dia e as necessidades futuras de manutenção.
Resultados
A Chave de Distribuição Subterrânea Vista atendeu a todos os requisitos do projeto, incluindo a manutenção de um design discreto. A S&C também forneceu a Chave de Distribuição Vista em 90 dias, o que permitiu que a Hersa atendesse ao prazo apertado de instalação da universidade. A Chave de distribuição está ajudando a universidade a reduzir os custos operacionais, porque requer menos tempo e mão de obra para operação e manutenção do que um equipamento de distribuição subterrânea convencional.
Instalação concluída da Chave de Distribuição Subterrânea Vista da S&C.
Data de Publicação
janeiro 25, 2016