专利
施恩禧电气公司专利声明符合35 USC第287条的虚拟专利标记规定
施恩禧产品、材料或部件可能享有以下列表中的一项或多项美国专利或专利授权。本列表内容将随时更新。各项专利可能正在审批过程中或已经发布,可能已在美国和名单上未列出的其他国家或地区发布。
D796,941 | 11,631,560 | 11,328,885 | 10,784,812 | 10,310,461 | 8,351,606 | 7,773,360 | 6,922,132 |
D778,145 | 11,621,554 | 11,322,927 | 10,784,677 | 10,247,767 | 8,350,412 | 7,672,108 | 6,922,087 |
D772,185 | 11,616,358 | 11,287,456 | 10,784,064 | 10,099,899 | 8,334,738 | 7,626,397 | 6,917,186 |
D722,030 | 11,612,071 | 11,303,109 | 10,734,810 | 10,045,396 | 8,301,314 | 7,592,555 | 6,867,679 |
11,779,114 | 11,611,204 | 11,268,994 | 10,727,662 | 9,880,724 | 8,272,127 | 7,440,251 | 6,720,857 |
11,799,299 | 11,611,210 | 11,177,103 | 10,643,808 | 9,871,354 | 8,207,728 | 7,391,597 | |
11,811,213 | 11,605,948 | 11,087,940 | 10,614,531 | 9,685,280 | 8,085,123 | 7,352,265 | |
11,817,702 | 11,585,865 | 10,964,496 | 10,608,393 | 9,679,708 | 8,072,727 | 7,314,021 | |
11,848,557 | 11,569,652 | 10,955,448 | 10,600,593 | 9,660,402 | 8,022,318 | 7,279,654 | |
11,874,309 | 11,563,318 | 10,958,074 | 10,593,497 | 9,640,953 | 8,000,069 | 7,253,603 | |
11,879,972 | 11,552,466 | 11,063,450 | 10,587,109 | 9,583,897 | 7,982,338 | 7,230,411 | |
11,756,756 | 11,508,539 | 11,081,878 | 10,581,235 | 9,576,757 | 7,916,627 | 7,223,928 | |
11,742,161 | 11,430,615 | 10,937,613 | 10,535,993 | 9,385,493 | 7,916,437 | 7,180,004 | |
11,728,638 | 11,431,167 | 10,910,816 | 10,504,678 | 9,362,663 | 7,893,380 | 7,122,917 | |
11,719,736 | 11,417,481 | 10,886,737 | 10,468,886 | 9,106,571 | 7,864,023 | 7,041,913 | |
11,670,471 | 11,385,263 | 10,884,049 | 10,439,511 | 8,824,116 | 7,864,022 | 7,026,560 | |
11,657,959 | 11,378,609 | 10,868,425 | 10,431,983 | 8,760,996 | 7,860,615 | 6,963,475 | |
11,646,572 | 11,378,594 | 10,826,287 | 10,418,804 | 8,681,462 | 7,820,926 | 6,950,764 | |
11,646,573 | 11,374,405 | 10,819,098 | 10,410,812 | 8,508,897 | 7,804,280 | 6,944,004 | |
11,646,563 | 11,348,747 | 10,818,460 | 10,320,193 | 8,508,070 | 7,786,412 | 6,943,313 | |
11,646,564 | 11,329,479 | 10,818,455 | 10,312,822 | 8,447,707 | 7,773,368 | 6,941,233 |