






XS型户外高压交流跌落式熔断器
适用于室外配电(4.16千伏至25千伏)
配备施恩禧Positrol®熔丝的施恩禧XS型熔断器为架空配电系统提供全面的故障保护。
配备施恩禧Positrol®熔丝的施恩禧XS型熔断器可为额定值为4.16千伏至 25千伏的架空配电系统中的变压器、电容器组、电缆和线路提供全面故障保护。
用于额定值为26.4千伏至34.5千伏的固定接地系统时,本产品也具有上述性能,能为单相至中性线路、变压器以及接地星形连接电容器组提供保护。“全面故障保护”是指XS型户外高压交流跌落式熔断器能切断实际瞬时恢复电压条件下从导致熔丝熔断的低电流直到最大额定值的开断电流的任何故障电流。
施恩禧的XS型户外高压交流跌落式熔断器按照 ISO9001:2000质量体系认证标准制造。
XS型户外高压交流跌落式熔断器均采用施恩禧研发的创新单排口跌落断开技术,这一重要性能对于杜绝废气影响密集电路上的其他相线非常重要。无需更换昂贵的消耗性熔丝管帽。
XS型户外高压交流跌落式熔断器具有优异的机械操作和电力性能,包括:
- 方便安装熔丝 — 甚至戴着手套也可安装
- 方便熔丝管插入(和拔出)
- 闭合时精确校准 — 无论任何光照角度和不良天气条件均可进行精确校准
- 无熔丝断路
- 完全可靠的跳开动作 — 无论故障电流的水平如何
- 能与施恩禧的Loadbuster®便携式负荷开断工具完美匹配 — 实现安全可靠的负荷切换
单触发杆顶架空式XS型户外高压交流跌落式熔断器由MacLean Power Systems(麦克林电力系统公司)在美国和加拿大销售。欲了解更多信息,请访问该公司网站www.macleanpower.com。
(在移动设备上,向左轻扫可查看剩余的额定值信息。)
千伏 | 安培,有效值 | 漏电距离 对地, 最小值 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定值 | 最大值 | 雷电冲击耐受电压 | 持续电流 | 开断电流,非对称 | 英寸 | 毫米 | |
60 Hz | 50 Hz | ||||||
14.4 | 15 | 110 | 100 | 10 000 | 8 000 | 8-1/2 | 216 |
16 000 | 12 800 | 8-1/2 | 216 | ||||
200 | 12 000 | 9 600 | 8-1/2 | 216 | |||
隔离 300 |
— | — | 8-1/2 | 216 | |||
25 | 27 | 125 | 100 | 8 000 | 6 400 | 11 | 279 |
12 000 | 9 600 | 11 | 279 | ||||
200 | 10 000 | 8 000 | 11 | 279 | |||
隔离 300 |
— | — | 11 | 279 | |||
150 | 100 | 8 000 | 6 400 | 17 | 432 | ||
12 000 | 9 600 | 17 | 432 | ||||
12 000 | 9 600 | 26 | 660 | ||||
200 | 10 000 | 8 000 | 17 | 432 | |||
隔离 300 |
— | — | 17 | 432 | |||
— | — | 26 | 660 |
施恩禧电气公司在美国、加拿大和加勒比地区(不包括位于中美洲和南美洲大陆的国家/地区)不销售XS型熔断器。
接
伸至熔断器的前,将Loadbuster便携式负荷开断工具的锚钩与熔断器远端的接环搭接,然后将熔断器的拉环与Loadbuster的拉环连结。Loadbuster便携式负荷开断工具的拉环闩能防止熔断器拉环与Loadbuster拉环钩意外脱离。
拉动。
持续用力下拉Loadbuster便携式负荷开断工具,至其最大伸展长度,以正常方式打开断隔离开关,同时电流通过Loadbuster转接。Loadbuster便携式负荷开断工具会卡入开断动作中的预定位置,从而正确切断电路。
移开。
在将其拉钩与隔离开关的搭接钩第一次脱离时,Loadbuster便携式负荷开断工具断开。然后,但刀闸处于开断位置时,转动Loadbuster便携式负荷开断工具即可将其与拉环脱离。
单触发杆顶架空式XS型户外高压交流跌落式熔断器由MacLean Power Systems(麦克林电力系统公司)在美国和加拿大销售。欲了解更多信息,请访问该公司网站www.macleanpower.com。
超重负荷型
89021R10
14.4千伏额定电压
15千伏最大电压
110千伏,基本绝缘水平
100安培,持续电流
10,000安培,开断电流(有效值、非对称、60赫兹)
89022R10
25千伏额定电压
27千伏最大电压
125千伏,基本绝缘水平
100安培,持续电流
8,000安培,开断电流(有效值、非对称、60赫兹)
89042R10
25千伏额定电压
27千伏最大电压
150千伏,基本绝缘水平
100安培,持续电流
8,000安培,开断电流(有效值、非对称、60赫兹)
隔离,杆顶架空式
89222R10
25千伏额定电压
27千伏最大电压
125千伏,基本绝缘水平
300安培,持续电流
超重负荷杆顶架空式
89031R10
14.4千伏额定电压
15千伏最大电压
110千伏,基本绝缘水平
100安培,持续电流
16,000安培,开断电流(有效值、非对称、60赫兹)
89032R10
25千伏额定电压
27千伏最大电压
125千伏,基本绝缘水平
100安培,持续电流
12,000安培,开断电流(有效值、非对称、60赫兹)
89052R10
25千伏额定电压
27千伏最大电压
150千伏,基本绝缘水平
100安培,持续电流
12,000安培,开断电流(有效值、非对称、60赫兹)
89053R10
25千伏额定电压
27千伏最大电压
150千伏,基本绝缘水平
100安培,持续电流
12,000安培,开断电流(有效值、非对称、60赫兹)
施恩禧电气公司在美国、加拿大和加勒比地区(不包括位于中美洲和南美洲大陆的国家/地区)不销售XS型熔断器。
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号123-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 1 - 200 | 熔丝 | TCC编号123-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号165-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 6K-200K | 熔丝 | TCC编号165-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号170-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 6T-200T | 熔丝 | TCC编号170-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号171-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 3KSR-200KSR | 熔丝 | TCC编号171-6-2 | EXCEL |
不再提供;TCC数据仅供参考。
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号166-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 1QR-200QR | 熔丝 | TCC编号166-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号175-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 3DR-20DR | 熔丝 | TCC编号175-6-2 | EXCEL |
不再提供;TCC数据仅供参考。
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号167-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 5N-200N | 熔丝 | TCC编号167-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号172-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 101, 102, 103 | 熔丝 | TCC编号172-6-2 | EXCEL |
- 以.CSV文件格式下载设备的曲线数据点。
- “变压器(损坏曲线)”设备的新通知将说明其他设备的TCC曲线如何受到影响。
- 已更新施恩禧TripSaver® II跌落式重合器的曲线选项:
- 在“确定时间和熔断器”选项下添加了NE和NK速度
- 为McGraw Type L、V4L和4E设备添加了140-A跳闸线圈额定值
- 为McGraw Type 4E、4H、L和V4L设备添加了“施恩禧A*”速度曲线
- 添加了“提交反馈”新功能,可直接从应用程序提交反馈。
- 更新后的“用户指南”现在包括历史版本记录。
借助Coordinaide保护与协调辅助工具软件,您可以快速轻松地选择最佳保护设备(例如,熔断器、TripSaver II跌落式重合器、Vista®户外环网柜或IntelliRupter®智能脉冲式重合器),以便:
- 为变压器提供破坏性过流保护及协调一次侧和二次侧保护装置。查看如何利用施恩禧的新型变压器保护指数来确定初级保险丝是否能够提供特定类型的二次侧故障防护,包括燃弧相接地二次侧故障。
- 为电容装置提供箱壳爆裂防护。
- 为地下电缆提供过热绝缘损坏保护。
- 为架空导体提供退火损坏保护。
- 运用各种个人防护装备水平的入射电弧能量变化曲线,确认保护装置正常运行。
- 选择性地协调两个或更多的串联装置,减少服务中断情况的发生。