电力公司使用油绝缘开关设备已有几十年的历史。但是时代变了。
现代电网不断发展。可持续性发展压力也不断增加。
是时候采用新方法了。是时候使用施恩禧的Vista®户外环网柜了。
开关设备产品
![green pad-mounted underground distribution switchgear with LVE Door open interior door panel green pad-mounted underground distribution switchgear](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-ci/vista.jpg)
Vista户外环网柜
Vista开关设备解决了棘手的开关和保护挑战,使用SF6绝缘气体提高了可靠性。它以用户为中心,单人即可操作,并包括为操作员安全而设计的其他功能,如高度可见的间隙。
![Vista Green Unit Vista Green Unit](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-utilities/product-overview/681_front_6-26-18_435x265.jpg)
Vista Green户外环网柜
Vista Green开关设备提供与Vista开关设备相同的功能、设计和可靠性优势,但无需使用SF6气体。这种环保型替代品采用3M™ Novec™ 4710绝缘气体*和2的混合物进行密封,与SF6开关设备相比,其总碳足迹减少了97%。
![Left profile of Zero Emissions vault style mounted Zero emissions solid dielectric pad, live front switchgear, zero emissions, solid dielectric, vault mounted](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-ci/product-overview/vault-style-vista-sd2.jpg)
Vista SD户外环网柜
Vista SD开关设备是另一种环保型选择,使用固体介电材料而不是绝缘气体。该开关设备具有高度可见的断口、灵活的设计和正面端接,在挂壁式应用和高海拔应用中尤其具有优势。
优势
Vista和Vista SD开关设备采用能够充分减少可靠性风险并节省大量成本的设计。
![lightning icon lightning icon](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-utilities/advantages/lightning_green_rgb.png)
![umbrella icon umbrella icon](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-utilities/advantages/umbrella_green_rgb.png)
![cash icon cash icon](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-utilities/advantages/cash_green_rgb-1.png)
![positive data icon positive data icon](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-utilities/advantages/positive-data_green_rgb.png)
![voltage icon voltage icon](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-utilities/advantages/voltage_green_rgb.png)
![electrician icon electrician icon](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-utilities/advantages/electrician_green_rgb.png)
![service provider icon service provider icon](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-utilities/advantages/service-provider_green_rgb.png)
*仅适用于Vista和Vista Green开关设备。
**仅适用于Vista Green和Vista SD开关设备。
结构设计
使用下面的3D产品查看器,探索此产品的结构和主要功能。有关如何使用查看器的说明,请点击黑色问号图标旁边的帮助按钮。
特点
![Security Shield Icon Security Shield Icon](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-ci/security_shield_green.png)
安全检修与轻松操作
检修和操作装置时无需处理电缆*也无需暴露在高压环境中。
![Raindrop icon Raindrop icon](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-ci/rain-drop_green_rgb.png)
防尘、防腐蚀、防漏
采用密封设计,防漏、防锈、防污染。
![strategize icon strategize icon](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-ci/strategize_green.png)
多种安装方式
提供地面式、挂壁式、单向风力涡轮机式*、重型式或UndercoverTM地埋式*多种装置。
![choices icon choices icon](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-ci/choices_green.png)
手动或自动
选择自动、手动或远程操作功能。
![event calendar icon event calendar icon](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-ci/event-calendar_green_rgb.png)
低维护
安装后所需的机械维护大大减少。
![TCC Curves Icon TCC Curves Icon](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-ci/tcccurves_graph_rgb.png)
过流保护
提供用户友好型保护,实现卓越的协调能力、灵活性和可靠性。
![thought bubble icon thought bubble icon](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-ci/thought-bubble_green.png)
美化
采用紧凑的小尺寸设计,大小只有金属壳开关设备的几分之一。
![vista green icon vista green icon](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-ci/vista_green_rgb.png)
无缆接地
使用标准内部接地开关的接地中压电缆。*
![Magnifying Glass Icon Magnifying Glass Icon](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-ci/discover_green_rgb.png)
提供观察口,作业状态一目了然
通过大尺寸观察口,一目了然地查看设备处于合闸、开闸还是接地位置。
![Zero Emissions Zero Emissions](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-ci/features/zero.png)
零排放
固体介质和真空灭弧室使用的材料不会导致全球变暖。**
![maintenance icon maintenance icon](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-ci/maintenance_green_rgb.png)
高度可配置
多个配置选项,可满足特定应用场合的需求。
![Sectionalizing mode icon Sectionalizing mode icon](/globalassets/sac-electric/content-callouts/vista--vista-sd-ci/sectionalizing-mode_green_rgb.png)
负载容量更大
每个单元最多有6个开关和故障断路器“通路”。
为何需要选择Green?
Vista Green开关设备帮助电力公司实现可持续发展目标,同时包括Vista开关设备的所有操作和设计优势。Vista Green开关设备使用3M™ Novec™ 4710绝缘气体*和CO2的密封气体混合物代替SF6气体,并配有真空灭弧室。在考虑到产品整个生命周期中产生的总温室气体排放时,Vista Green开关设备的碳足迹总量比其他所有SF6开关设备低97%。
案例研究
客户使用Vista、Vista Green和Vista SD开关设备设备取得的成功。
*仅适用于Vista Green和Vista SD开关设备。
**仅适用于Vista开关设备。
产品详细信息
- Visi-Gap®负荷开关。这些真空负荷开关提供600安培主馈线三极实时切换。开关符合IEEE标准1247以及IEC标准62271-103。
- Visi-Gap®断路器。这些微处理器控制的真空断路器提供600安培主馈线以及200或600安培分头、支线和子环路的三极实时切换和保护。断路器符合IEEE标准C37.60以及IEC标准62271-111。
弯头连接的开关和断路器采用环保型固体电介质绝缘材料进行封装。
手动
中压开关和保护设备不必很复杂。手动Vista户外环网柜是专为简化操作而设计的,同时提供直观的解决方案,以管理复杂的中压供电需求。
远程监控
施恩禧远程监管型Vista户外环网柜提供自动切换和故障保护,如用于施恩禧高速故障切除系统,还能在不触发主断路器的情况下进行自动分段。它包含与手动型Vista户外环网柜相同的卓越功能,可与通信和控制设备组配合使用,组成一个完全集成、自行供电的切换和保护组件。
- 您的首选远程终端设备,包括施恩禧6800系列自动开关控制器。这些精密的控制器可支持施恩禧的自愈型可扩展IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统,这种系统是互操作性无可比拟的通用智能电网解决方案。
- 您选择的通信平台或装置包括光纤或施恩禧的SpeedNet™无线电。
- 电机操作机构可对负荷开关回路和断路器回路执行三秒操作。不同回路之间可以切换,无需重新配置。
- 每个电机驱动回路均提供三相电流传感器和向对地电压传感器。
电源切换
每个施恩禧电源切换Vista户外环网柜单元提供全自动首选服务和对一个、两个或三个关键负荷电路的默认保护。本智能电网解决方案集成了与手动型Vista开关设备相同的卓越功能,此外还配备了施恩禧的Micro-AT®电源切换控制器&、电机操作机构、电源回路三相电压传感器以及用于控制电力的变压器。提供单母线和分段母线配置。电源切换Vista户外环网柜的额定值可达38千伏,内含经过精密集成的组件,确保了兼容性。所有组件均在工厂组装和检验。
对于更大或更复杂的电源切换系统,配备Micro-AT电源切换控制器或6802自动开关控制器的多个电源切换Vista户外环网柜单元可处理任意数量的电源和关键负荷。
- Micro-AT电源切换控制器能够针对配电系统问题提供自愈响应。在停电、电压不稳或任何源端断相情况下切换。易于设置……所有设置均可通过键盘编程,校准均为自动执行。可选的过流封锁功能可防止自动切换操作,此操作会关闭电源负荷开关,从而使其进入故障状态。可选的通信卡可让用户将事件日志迅速上传到个人电脑,下载标准设置。
- 负荷开关回路上的电机操作机构在电源之间提供自动切换。此外还在分段母线配置装置中提供母联开关的自动操作。
- 针对各个电源的三相电压感应。如果配置了选装过流封锁功能,也会配备三相电流感应。
- 通过变压器自行供电。
- 极为坚固的外壳结构,表面处理工艺居行业之首。具备抗环境因素的超强能力,能确保高压组件得到安全隔离,保证未授权人员无法对其进行操作。
155-kV负荷开关(额定值为40 kA对称短时)
施恩禧Vista户外环网柜配有15-kV负荷开关(额定值为40kA对称短时),是为电缆配电网络分段的理想选择。都市地区的开关设备常被安装于地下或街道或人行道拱顶中,因此一般要求其尺寸小巧并能耐受日常的洪水侵袭。可能出现的故障电流水平也可能非常高,超出多数紧凑型、沉入式开关设备的能力范围。很少有开关设备产品具备在此类恶劣条件下可靠运行所需的一切功能。
施恩禧的Vista户外环网柜可提供一流的解决方案,为都市配电网络添加切换点。我们的155-kV Vista户外环网柜融合了负荷开关与40kA对称电流的瞬时额定值,能够提供挂壁和沉入式开关应用所需的一切功能,包括可在易遭受洪水侵袭的拱顶中发挥可靠性能的完全沉入式设计。Vista户外环网柜采用气体绝缘设计,可消除与油绝缘开关设备相关的维护和安全问题。而且,与额定值较低的开关设备不同的是,它无需装配限流装置,限流装置难以协调并会增加操作的复杂性。
地面式
紧凑型地面式Vista固体绝缘环网柜改进了外观,并减少了空间需求,特别是在34.5千伏电压条件下,空气绝缘设备由于体积过大而无法用于许多应用。
- 结构紧凑、高度低 — 外壳带铰链的地面式顶盖和可拆卸面板,可轻松对运行组件和终端组件进行检修。
- 所有电缆终端均位于装置一侧。因而缩小了操作间隙、降低了空间需求。典型的15-kV Vista安装只需要常规地面式开关柜的1/3空间。
- 一台Vista装置最多可容纳六个负荷开关、断路器,或这两者的组合。因此,一台设备能够承担更多负载。这就消除了使用冗余开关和额外铺线、挖沟和箱垫的需要,多台设备之间也无需再留出更多的操作间隙。
- 操作控制器与电缆隔舱隔离。由于Vista具有这一创新特点,因此操作人员绝不会在常规操作过程中接触到中等电压。
- 已根据IEC 60298附录AA的要求进行耐电弧认证,可耐受高达25kA、持续15个周期的对称故障电流. . .可进一步保障操作人员的人身安全。
UnderCover™地埋式
处于地下、远离视线,但可从地面轻松操作:对于讲究美观性的应用,或者由于空间限制而无法将开关设备安装在地上时,独特的沉入型UnderCover地埋式Vista开关设备是理想之选。
- 开关设备可准确的安装在需要的位置,减少了由挖沟和铺设过长电缆带来的成本。
- 所有操作控制器均位于开关设备的顶部,可从地面轻松检修,并且与中压电缆隔离。
- 每个开关和断路器上的"合闸-分闸-接地"位置让用户能够轻松对电缆进行隔离和接地,不会接触到中等电压。
- 单人即可在地面上轻松执行所有常规操作,且无需处理电缆或进入地下拱顶。
- 无需进入密闭空间,避免了额外的工作时间和复杂性。
- 已根据IEC 60298附录AA的要求进行耐电弧认证,可耐受高达25kA、持续15个周期. . .的对称故障电流,进一步保障了操作人员的人身安全。
挂壁式
挂壁式Vista户外环网柜为检修孔、电气室和人行道拱顶等极其有限的空间提供了紧凑型切换和保护解决方案。一台装置最多可容纳六个负荷开关、断路器,或这两者的组合。
- 挂壁式配有不锈钢壳体和完全可沉入式连线,非常适合用于检修孔和其他恶劣环境。
- 挂壁式(干式)非常适合不会受到洪水侵蚀的电气室和拱顶。
- 带50英尺绳缆和远程控制的便携式电机操作器(选装)可让您在拱顶室外或在附近房间内进行切换。
- 操作控制器的位置远离电缆。操作人员不会在常规操作中接触到中等电压。在拱顶室内处理电缆尤其不便,但使用本装置后即不再有此麻烦。
风力涡轮式
风力涡轮式Vista开关设备外形纤长、为单向三相设备,一般用于风力涡轮塔架中。它能够穿过常见的24英寸宽涡轮门开口,并为发电机输出的中压电缆提供连接和切换点。通常配置可重置型断路器,但也可以配置负荷开关。
由于风力涡轮机式Vista户外环网柜是从侧面操作的,所以可以沿着塔架内壁定位,为操作人员和设备提供更多空间。
人孔式
人孔式Vista开关设备是圆形的单向三相型号,一般通过地下拱顶室的检修口进行安装。它配有一个负荷开关或真空断路器,密封在坚固的不锈钢SF6绝缘罩中。电缆的进出均经由600安培套管,或者也可以选装200安培套管漏板。
选装的电压指示器上抬后会露出更大的观察窗,让操作人员能够清楚看到开关、开口间隙和气压指示器。人孔式Vista户外环网柜为可完全沉入型,可以安装到地板、支架或墙壁上。
"移动式"重型
这款小型、轻盈的可移动式重型Vista户外环网柜专为美国军方开发,能够承受高海拔长时间空运的严苛环境。该装置为节约机上空间而双层堆放,并通过了军用标准E-810中规定的20小时摇台振动测试,证实其可以耐受10,000英里的空运过程,且性能不会受到40,000英尺高空低气压的影响。
这款特别型号的Vista户外环网柜适合临时或永久性安装。它由两个负荷开关通路和四个断路器通路组成,配有外壳框架和从重型I型梁及通道中延伸构建的一体式滑轨。顶部的吊环螺栓和定位销方便抬举和堆放。连接到滑轨前侧和后侧的吊环螺栓上的松紧螺丝扣可在运输期间固定住堆放的设备。底部的通道方便叉式升降机的操作。滑轨上的加固拉手可用于沿地面拖动该装置。连接到机壳底部的面板能在运输和存储期间保护开关设备,并可移除,以便电缆能够进入。
Vista户外环网柜的特殊应用
Vista户外环网柜适用于各种"特殊"应用场合。例如:当现有的传统金属封闭式开关设备组需要扩增以装入另两个支线,但目前的空间只够再放一个隔舱时,可在外部构建一个与其他隔舱匹配的特殊隔舱,其中包含Vista户外环网柜的组件。
SF6绝缘型Vista户外环网柜比传统的空气绝缘金属封闭式装置小得多。典型的25-kV传统金属封闭式开关设备支线隔舱宽度约为52英寸,因此该应用需要的两个隔舱宽度将达104英寸。而封装在该特殊隔舱里的三通路Vista UDS组件只有58英寸宽,几乎可将空间需求减半。
Vista户外环网柜通过一个与中压组件完全隔离的控制面板进行操作。通过大观察窗可轻松看到每个断路器的分闸、合闸或接地位置。由于能全面观察隔离开关,操作人员无需移走弯头或T型部件就能检查开口间隙和接地电缆。他们还可以使用配备的可选按钮式电压指示器来检查电压,而无需移动电缆。隔舱后部的通道门允许操作人员对弯头连接器进行检修。
地面式
Vista SD环网柜可以配备地面式外壳,进行地上安装。地面式安装外壳符合IEEE C57.12.28和C57.12.29标准。可选用低碳钢或不锈钢材质。
多路挂壁式
多路Vista SD环网柜可用于具有多种来源通路和/或多个保护通路(分头)的沉入式电气室。
单路挂壁式
单路Vista SD环网柜适用于网络变压器的主侧。所示为101型(断路器)。
PMH和PME配置
Vista SD环网柜的PMH和PME配置与PMH和PME地面式开关柜的封装和相位配置匹配。
kV | 安培,RMS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系统等级 | 最大值 | BIL | 母线额定 电流♠ | 短路, 对称 |
断路器 | 负荷开关 | ||
连续和甩负载♠ | 十次占空比故障灭弧室,对称 | 连续和甩负载♠ | 瞬时与一秒电流,对称![]() |
|||||
15.5 (12) |
15.5 (15.5) |
95 (95) |
600 (630) |
12 500 (12 500) |
200 (200) |
12 500 (12 500) |
600 (630) |
12 500 (12 500) |
25 000 (25 000) |
600 (630) |
25 000 (25 000) |
600 (630) |
25 000 (25 000) |
||||
27 (24) |
29 (29) |
125 (125) |
600 (630) |
12 500 (12 500) |
200 (200) |
12 500 (12 500) |
600 (630) |
12 500 (12 500) |
25 000 (25 000) |
600 (630) |
25 000 (25 000) |
600 (630) |
25 000 (25 000) |
||||
38 (36) |
38 (38) |
150 (150) |
600 (630) |
12 500 (12 500) |
200 (200) |
12 500 (12 500) |
600 (630) |
12 500 (12 500) |
25 000 (25 000) |
600 (630) |
25 000 (25 000) |
600 (630) |
25 000 (25 000) |
♠ 提供其他额定值。如需了解更多信息,请联系您当地的施恩禧销售办事处。
另可提供15千伏断路器(瞬时额定值为40 kA对称电流,0.5秒)。
Refer to Specification Bulletins 681-31, 681-32, 682-31 and 683-31 for more details.
电压,千伏 | 安培,有效值 | ||||||||
系统等级 | 最大值 | 雷电冲击耐压 | 母线 | Visi-Gap®负荷开关 | Visi-Gap®断路器 | ||||
额定电流 | 短路,有效值,对称 | 连续、甩负载和负载分担![]() |
瞬间和三秒,对称 | 三次,占空比,合于故障,对称![]() |
连续、甩负载和负载分担![]() ![]() |
短路中断 | |||
15 (12) | 17.5 (17.5) | 95 (75) | 600 (630) | 16 000 | 600 (630) | 16 000 | 16 000 | 600 (630) | 16 000 ![]() |
27 (24) | 29 (29) | 125 (125) | 600 (630) | 12 500 | 600 (630) | 16 000 | 16 000 | 600 (630) | 12 500 |
并联或回路切换。负荷开关和断路器可切换在此额定值下变压器的励磁电流。空载线路切换能力:17.5千伏下为10安培,29千伏下为20安培。负荷开关和断路器也可切换不超过1800 kvar的单个电容器组。
适用于故障关合到合闸位置
如果断路器配有可选的200安培套管,则可达 200安培。
如果断路器配有可选的200安培套管,则可达 12 500安培。
电压,千伏 | 安培,有效值 | ||||||||
系统等级 | 最大值 | 雷电冲击耐压 | 母线 | Visi-Gap®负荷开关 | Visi-Gap®断路器 | ||||
额定电流 | 短路,有效值,对称 | 连续、甩负载和负载分担![]() |
瞬间和三秒,对称 | 三次,占空比,合于故障,对称![]() |
连续、甩负载和负载分担![]() ![]() |
短路中断 | |||
15 (12) | 17.5 (17.5) | 95 (75) | 600 (630) | 16 000 | 600 (630) | 16 000 | 16 000 | 200 (200) | 12 500 ![]() |
27 (24) | 29 (29) | 125 (125) | 600 (630) | 12 500 | 600 (630) | 12 500 | 12 500 | 200 (200) | 12 500 |
并联或回路切换。负荷开关和断路器可切换在此额定值下变压器的励磁电流。空载线路切换能力:17.5千伏下为10安培,29千伏下为20安培。负荷开关和断路器也可切换不超过1800 kvar的单个电容器组。
适用于故障关合到合闸位置。
如果断路器配有可选的600安培套管,则可达 600安培。
如果断路器配有可选的 16 000 安培套管,则可达 600 安培。
Refer to Specification Bulletin 695-31 for more details.
Vista开关设备可为每个部件配备多达六条通路,每条通路均包括一个负载灭弧室开关、故障灭弧室或母线分头。
典型的部分配置如下所示。型号数字代表通路的总数,以及负载灭弧室开关通路和故障灭弧室通路的数量。例如:321型表示有"3"条通路,其中包括"2"条负载灭弧室开关通路和"1"条故障灭弧室通路,如下图所示。还可有很多其他配置。
手动和远程监控型号
电源转移型号
Refer to Specification Bulletins 681-31, 681-33, 682-31 and 683-31 for more details.
型号数字代表通路的总数,以及负荷开关通路和断路器通路的数量。例如,431型号有“4”条通路:“3”条负荷开关通路和“1”条断路器通路。
地面式和挂壁式配置
PMH和PME配置
Refer to Specification Bulletin 695-33 for more details.
配备有断路器通路的Vista、Vista Green和Vista SD开关设备包括一个基于微处理器的独特过流保护装置,用于检测故障和启动可重置断路器的运行。使用您的个人电脑,通过便于连接的USB端口在车间或现场为控制器编程。控制器具备卓越的灵活性和可靠性,并包括其他制造商生产的设备所不具备或者必须花高价才能获得的特点:
- 五类曲线:支持标准“E”、“K”和“T”速度曲线,以及特殊的、可定制“速度协调”型分头曲线和主曲线。
- 能与上游保护型装置和下游电力熔丝良好地协调:速度协调型曲线在电缆配电系统上提供优化协调。
- 自定义曲线属性:速度协调型曲线可轻松修改,以包含两个独立的定时继电器。
- 标配分离相和地面曲线:能与电源侧跳闸设置更好地协调。此外还提供了顺序和敏感接地故障保护。
- 无额外“唤醒”时间:如果断路器通路因故障而关闭,故障开断装置将会跳闸并根据所选TCC消除故障,而不会增加延迟。
- 自供电:断路器通路上的电流变压器提供感应和电力。无需电池,无需电池维修。
- 简单直观地进行编程及访问状态信息:所有编程软件均存储在控制器中。编程通过基于浏览器的用户界面完成。
- 事件日志:日志捕获控制器所捕获到的最后64个事件的信息。
- 诊断信息:数据可用于评估控制器状态。
- 可选外部跳闸装置提供更多功能:来自变压器突压继电器等外部来源的输入信号也能使断路器跳闸。