Back to Top

Vista Green®电缆配电开关设备可帮助商业和工业(C&I)公司实现其企业可持续发展目标。

同时提供Vista开关设备的全部操作和设计优势。

了解Vista Green开关设备如何帮助您实现可靠性和可持续发展目标。

需要支持?

施恩禧随时为您提供帮助,助力您完成项目的任何阶段,从服务到安装视频,皆包括其中。请在下面了解更多内容。

Product Details

Vista OCC

配备有断路器通路的Vista、Vista Green和Vista SD开关设备包括一个基于微处理器的独特过流保护装置,用于检测故障和启动可重置断路器的运行。使用您的个人电脑,通过便于连接的USB端口在车间或现场为控制器编程。控制器具备卓越的灵活性和可靠性,并包括其他制造商生产的设备所不具备或者必须花高价才能获得的特点:

  • 五类曲线:支持标准“E”、“K”和“T”速度曲线,以及特殊的、可定制“速度协调”型分头曲线和主曲线。
  • 能与上游保护型装置和下游电力熔丝良好地协调:速度协调型曲线在电缆配电系统上提供优化协调。
  • 自定义曲线属性:速度协调型曲线可轻松修改,以包含两个独立的定时继电器。
  • 标配分离相和地面曲线:能与电源侧跳闸设置更好地协调。此外还提供了顺序和敏感接地故障保护。
  • 无额外“唤醒”时间:如果断路器通路因故障而关闭,故障开断装置将会跳闸并根据所选TCC消除故障,而不会增加延迟。
  • 自供电:断路器通路上的电流变压器提供感应和电力。无需电池,无需电池维修。
  • 简单直观地进行编程及访问状态信息:所有编程软件均存储在控制器中。编程通过基于浏览器的用户界面完成。
  • 事件日志:日志捕获控制器所捕获到的最后64个事件的信息。
  • 诊断信息:数据可用于评估控制器状态。
  • 可选外部跳闸装置提供更多功能:来自变压器突压继电器等外部来源的输入信号也能使断路器跳闸。

Loading...

立即联系我们以了解更多信息。

联系我们