采用施恩禧TripSaver II跌落式重合器的新型支线保护策略可显著改善您的电力公司对80故障的响应方式。
出现故障时,这种智能电网解决方案能够只闪烁受影响的支线,为主馈线上的客户消除瞬间停电现象。
这种方式可为电力公司及其客户节约成本,同时提高各方的可靠性。
概览
了解临时故障如何对您的可靠性和利润造成影响。
优势
现代的支线保护策略可以给您、您的客户和环境带来巨大的好处。
Savings Calculator
Pick a feeder on your system, and calculate how much you could save by using a TripSaver II recloser.
CalculatePounds of CO2 Emissions TripSaver II Reclosers Prevented This Year
*Calculated based on the U.S. Environmental Protection Agency Greenhouse Gas Equivalencies Calculator and utility-reported statistics for S&C’s TripSaver II recloser
Extend the Benefits to Underground Circuits
TripSaver II reclosers benefit both overhead and underground lateral circuits. When paired with the EdgeRestore® Underground Distribution Restoration System, these devices eliminate lengthy outages on underground residential lines.
指南
想开展TripSaver II重合器试点项目或查看您是否对其进行了优化以实现最佳成效? 或看看您是否为大范围部署做好了准备,并希望确保您考虑到了所有必要步骤? 我们在与像您这样的电力公司合作过程中总结了一些最佳实践,当您为自己的系统采用TripSaver II重合器时,可以为您提供专业支持。
案例研究
Need Support?
S&C is here to help you through any stage in your grid-modernization journey, from system studies to installation videos. Explore more below.
产品详细信息
(在移动设备上,向左轻扫可查看剩余的额定值信息。)
50/60赫兹额定值① | 带陶绝缘子 | 带聚合物绝缘子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千伏 | 安培,有效值② | 最小接地漏电距离,英寸(毫米) | 基本目录号 | 最小接地漏电距离,英寸(毫米) | 基本目录号 | ||||
系统等级 | 额定值 | 最大值 | 雷电冲击耐受电压 | 连续和 | 断续,对称 | ||||
15 | 15 | 15.5 | 110 | 40 | 4 000 | 8½ (216) | 990511 | 14¾ (375) | 990511-P |
6 300 | 8½ (216) | 990611 | 14¾ (375) | 990611-P | |||||
100 | 4 000 | 8½ (216) | 990111 | 14¾ (375) | 990111-P | ||||
6 300 | 8½ (216) | 990211 | 14¾ (375) | 990211-P | |||||
200 | 4 000 | 8½ (216) | 990311 | 14¾ (375) | 990311-P | ||||
6 300 | 8½ (216) | 990411 | 14¾ (375) | 990411-P | |||||
25 | 25 | 29 | 125 | 40 | 4 000 | 11 (279) | 990522 | — | — |
6 300 | 11 (279) | 990622 | — | — | |||||
150 | 4 000 | 17 (432) | 990532⬤ | 26½ (673) | 990532-P⬤ | ||||
6 300 | 17 (432) | 990632⬤ | 26½ (673) | 990632-P⬤ | |||||
125 | 100 | 4 000 | 11 (279) | 990122 | — | — | |||
6 300 | 11 (279) | 990222 | — | — | |||||
150 | 100 | 4 000 | 17 (432) | 990132⬤ | 26½ (673) | 990132-P⬤ | |||
6 300 | 17 (432) | 990232⬤ | 26½ (673) | 990232-P⬤ | |||||
125 | 200 | 4 000 | 11 (279) | 990322 | — | — | |||
6 300 | 11 (279) | 990422 | — | — | |||||
150 | 200 | 4 000 | 17 (432) | 990332⬤ | 26½ (673) | 990332-P⬤ | |||
6 300 | 17 (432) | 990432⬤ | 26½ (673) | 990432-P⬤ |
① 对于50赫兹应用,在50赫兹系统上为目录号后缀“-F”的应用指定微处理器控制。
② 最低的跳闸电流是5安培。
⬤ 只有在到地面的漏电距离符合用户要求的、被牢固地进行中线接地(多重中线接地)的34.5千伏系统中,才能对单相中性电路进行保护。使用25千伏150千伏雷电冲击耐受电压安装。
特点
TCC曲线变量
与其他设备具有良好的协调性
减少瞬间停电
减少瞬间停电,提升MAIFI性能。
分段模式
允许装置在故障电流范围内作为分段器运行。
工作状态
LCD屏滚动显示信息,展示设备的实时状态。
微处理器控制
线路供电的微处理器控制,无需电池。
抑制功能
浪涌抑制功能始终开启。将不会因浪涌跳闸。
服务中心
可配置服务中心。可重新配置操作序列。
联动运行
所有重合器都在三相支线上打开。
减少持续中断
减少持续性断电。改进系统平均停电频率和系统平均停电持续时间。
非重合模式
禁用保护装置的程序化自动重合。
重合操作
提供可见的开口间隙,在断开前可支持三次重合操作。
破冰
设备能够破开厚度达到¾英寸(20毫米)的冰。
打开本地手册
没有负荷开断工具的情况下切断负荷。
序列协调
提高上游和下游重合器之间的协调性,防止瞬时停电故障。