多达80%的架空支线故障是由临时问题造成的,例如植被、动物和暴风雨。
施恩禧TripSaver II重合器可取代熔断器,在临时故障后自动恢复供电,防止停电和不必要的现场服务。
采用施恩禧单相重合器,避免给客户造成中断、给盈利造成影响。
概览
单相重合器与熔断器
在采用支线熔断策略时,您必须权衡取舍。客户可能会遭遇持续或瞬时断电。为了恢复电力,您必须派遣人员去更换熔断的保险丝。了解施恩禧的单相重合器如何在一个装置中结合熔断器后备和熔断器熔断策略的优势,从而在更接近故障点的位置缓解或隔离停电。
优势
使用TripSaver II重合器增强支线保护策略,获得巨大收益。
TripSaver II重合器今年减少的CO2排放量(单位:磅)
*根据美国环境保护署温室气体当量计算器以及电力公司针对施恩禧TripSaver II重合器报告的统计数据计算得出
案例研究
结构
特点
TCC曲线变量
提供数百种TCC曲线,支持轻松集成和装置配合
减少瞬间停电
减少瞬间停电,提升MAIFI性能。
分段模式
允许装置在故障电流范围内作为分段器运行
工作状态
LCD屏滚动显示信息,展示设备的实时状态
微处理器控制器
线路供电的微处理器控制器,无需电池
抑制功能
浪涌抑制功能始终开启,不会因浪涌而跳闸。
服务中心
可由服务中心配置,可重新配置操作顺序
联动运行
所有重合器都在三相支线上打开。
减少持续中断
减少持续性断电。改进系统平均停电频率和系统平均停电持续时间。
非重合模式
禁用程序化自动重合
重合操作
提供可见间隙,在断开前可最多支持三次重合操作
破冰
能够破开厚度达到¾英寸(20毫米)的冰。
就地手动分闸
没有负荷开断工具的情况下切断负荷
顺序配合
提高上游和下游重合器之间的配合性,防止瞬时停电故障
指南
想知道TripSaver II之类的单相重合器是否适合您? 了解这类重合器的优势并获得专业建议,以便利用我们在服务像您这样的电力公司方面的经验,顺畅试运行和全面部署。
需要支持?
从系统研究到安装视频,施恩禧可在电网现代化之旅的任何阶段随时为您提供帮助。请在下面了解更多内容。
产品详细信息
(在移动设备上,向左轻扫可查看剩余的额定值信息。)
50/60赫兹额定值① | 带陶绝缘子 | 带聚合物绝缘子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千伏 | 安培,有效值② | 最小接地漏电距离,英寸(毫米) | 基本目录号 | 最小接地漏电距离,英寸(毫米) | 基本目录号 | ||||
系统等级 | 额定值 | 最大值 | 雷电冲击耐受电压 | 连续和 | 断续,对称 | ||||
15 | 15 | 15.5 | 110 | 40 | 4 000 | 8½ (216) | 990511 | 14¾ (375) | 990511-P |
6 300 | 8½ (216) | 990611 | 14¾ (375) | 990611-P | |||||
100 | 4 000 | 8½ (216) | 990111 | 14¾ (375) | 990111-P | ||||
6 300 | 8½ (216) | 990211 | 14¾ (375) | 990211-P | |||||
200 | 4 000 | 8½ (216) | 990311 | 14¾ (375) | 990311-P | ||||
6 300 | 8½ (216) | 990411 | 14¾ (375) | 990411-P | |||||
25 | 25 | 29 | 125 | 40 | 4 000 | 11 (279) | 990522 | — | — |
6 300 | 11 (279) | 990622 | — | — | |||||
150 | 4 000 | 17 (432) | 990532⬤ | 26½ (673) | 990532-P⬤ | ||||
6 300 | 17 (432) | 990632⬤ | 26½ (673) | 990632-P⬤ | |||||
125 | 100 | 4 000 | 11 (279) | 990122 | — | — | |||
6 300 | 11 (279) | 990222 | — | — | |||||
150 | 100 | 4 000 | 17 (432) | 990132⬤ | 26½ (673) | 990132-P⬤ | |||
6 300 | 17 (432) | 990232⬤ | 26½ (673) | 990232-P⬤ | |||||
125 | 200 | 4 000 | 11 (279) | 990322 | — | — | |||
6 300 | 11 (279) | 990422 | — | — | |||||
150 | 200 | 4 000 | 17 (432) | 990332⬤ | 26½ (673) | 990332-P⬤ | |||
6 300 | 17 (432) | 990432⬤ | 26½ (673) | 990432-P⬤ |
① 对于50赫兹应用,在50赫兹系统上为目录号后缀“-F”的应用指定微处理器控制。
② 最低的跳闸电流是5安培。
⬤ 只有在到地面的漏电距离符合用户要求的、被牢固地进行中线接地(多重中线接地)的34.5千伏系统中,才能对单相中性电路进行保护。使用25千伏150千伏雷电冲击耐受电压安装。