联系我们 Back to Top

采用施恩禧TripSaver II跌落式重合器的新型支线保护策略可显著改善您的电力公司对80故障的响应方式。

出现故障时,这种智能电网解决方案能够只闪烁受影响的支线,为主馈线上的客户消除瞬间停电现象。

这种方式可为电力公司及其客户节约成本,同时提高各方的可靠性。

概览

了解临时故障如何对您的可靠性和利润造成影响。

优势

现代的支线保护策略可以给您、您的客户和环境带来巨大的好处。

70%的暂时性停电意味着浪费O&M

了解更多

简单直观的安装

了解更多

提升客户满意度

了解更多

减轻工作人员和环境面临的风险

了解更多

Savings Calculator

Pick a feeder on your system, and calculate how much you could save by using a TripSaver II recloser.

Calculate

Pounds of CO2 Emissions TripSaver II Reclosers Prevented This Year

*Calculated based on the U.S. Environmental Protection Agency Greenhouse Gas Equivalencies Calculator and utility-reported statistics for S&C’s TripSaver II recloser

Extend the Benefits to Underground Circuits

TripSaver II reclosers benefit both overhead and underground lateral circuits. When paired with the EdgeRestore® Underground Distribution Restoration System, these devices eliminate lengthy outages on underground residential lines.

指南

想开展TripSaver II重合器试点项目或查看您是否对其进行了优化以实现最佳成效? 或看看您是否为大范围部署做好了准备,并希望确保您考虑到了所有必要步骤? 我们在与像您这样的电力公司合作过程中总结了一些最佳实践,当您为自己的系统采用TripSaver II重合器时,可以为您提供专业支持。

试行指南

了解更多

部署指南

了解更多

案例研究

佛罗里达

通过80,000个重合器对抗全美国最恶劣的天气

阅读完整案例研究

俄克拉荷马州东北部

中止高成本的年度维修周期

阅读完整案例研究

巴西巴拉那

满足与重合器有关的国家法规要求

阅读完整案例研究

巴西米纳斯吉拉斯州

可靠性提升了逾90%

阅读完整案例研究

Need Support?

S&C is here to help you through any stage in your grid-modernization journey, from system studies to installation videos. Explore more below.

产品详细信息

(在移动设备上,向左轻扫可查看剩余的额定值信息。)

50/60赫兹额定值①带陶绝缘子带聚合物绝缘子
千伏
安培,有效值最小接地漏电距离,英寸(毫米)基本目录号最小接地漏电距离,英寸(毫米)基本目录号
系统等级额定值最大值雷电冲击耐受电压连续和断续,对称
15 15 15.5 110 40 4 000 8½ (216) 990511 14¾ (375) 990511-P
6 300 8½ (216) 990611 14¾ (375) 990611-P
100 4 000 8½ (216) 990111 14¾ (375) 990111-P
6 300 8½ (216) 990211 14¾ (375) 990211-P
200 4 000 8½ (216) 990311 14¾ (375) 990311-P
6 300 8½ (216) 990411 14¾ (375) 990411-P
25 25 29 125 40 4 000 11 (279) 990522
6 300 11 (279) 990622
150 4 000 17 (432) 990532 26½ (673) 990532-P
6 300 17 (432) 990632 26½ (673) 990632-P
125 100 4 000 11 (279) 990122
6 300 11 (279) 990222
150 100 4 000 17 (432) 990132⬤ 26½ (673) 990132-P⬤
6 300 17 (432) 990232⬤ 26½ (673) 990232-P⬤
125 200 4 000 11 (279) 990322
6 300 11 (279) 990422
150 200 4 000 17 (432) 990332⬤ 26½ (673) 990332-P⬤
6 300 17 (432) 990432⬤ 26½ (673) 990432-P⬤

① 对于50赫兹应用,在50赫兹系统上为目录号后缀“-F”的应用指定微处理器控制。
② 最低的跳闸电流是5安培。
⬤ 只有在到地面的漏电距离符合用户要求的、被牢固地进行中线接地(多重中线接地)的34.5千伏系统中,才能对单相中性电路进行保护。使用25千伏150千伏雷电冲击耐受电压安装。

Loading...

特点

TCC Curve Variety

TCC曲线变量

与其他设备具有良好的协调性

Fewer Sustained Interruptions

减少瞬间停电

减少瞬间停电,提升MAIFI性能。

Sectionalizing Mode

分段模式

允许装置在故障电流范围内作为分段器运行。

Operational Status

工作状态

LCD屏滚动显示信息,展示设备的实时状态。

Microprocessor Control

微处理器控制

线路供电的微处理器控制,无需电池。

Restraint Feature

抑制功能

浪涌抑制功能始终开启。将不会因浪涌跳闸。

Service Center

服务中心

可配置服务中心。可重新配置操作序列。

Gang Operation

联动运行

所有重合器都在三相支线上打开。

Fewer Momentary Interruptions

减少持续中断

减少持续性断电。改进系统平均停电频率和系统平均停电持续时间。

Non-Reclose Mode

非重合模式

禁用保护装置的程序化自动重合。

Reclosing Operations

重合操作

提供可见的开口间隙,在断开前可支持三次重合操作。

Ice Breaking

破冰

设备能够破开厚度达到¾英寸(20毫米)的冰。

Overload Interruption

打开本地手册

没有负荷开断工具的情况下切断负荷。

Sequence Coordination

序列协调

提高上游和下游重合器之间的协调性,防止瞬时停电故障。

结构

TripSaver II结构



立即联系我们以了解更多信息。

联系我们