System VI™开关设备
室内外配电,15千伏至38千伏
为传统金属封闭式开关设备提供经济、可靠的替代产品
融合Vista®户外环网柜和定制型金属封闭式开关设备模块,为传统金属封闭式开关设备提供经济、可靠的替代产品。
对于不超过34.5千伏、需要25kA对称短路电流的应用,System VI开关设备具备施恩禧Vista户外环网柜模块化布局的特点。Vista装置的独立单元包括600安培负荷开关和断路器,密封于SF6肘形连接的绝缘壳体内。通过在壳体一侧或两侧使用空气绝缘套管,可将Vista装置的多个单元连接在一起,或者将多个单元与金属封闭式开关设备模块连接在一起,比如空气绝缘计量间隔。
System VI开关设备具备许多特点,包括:
- 紧凑的小尺寸设计。即使在34.5千伏下,System VI装置也可提供仅37英寸高的型号。同时,System VI装置的占地面积比传统装置小得多。
- 最高600安培额定电流,提供单相或三相保护,配有可重置真空断路器。
- 简化操作,增强安全性。单人即可快速方便地执行常规操作,无需接触电缆或带电组件。请参看"运行及安全优势"部分,了解System VI装置如何实现该操作。
- 基于微处理器的过流保护功能可提供先进、灵活的保护。外部跳闸选项可使断路器从变压器次级或突压继电器断开。
- 具备电源转移与远程监控自动化系统。
- 价格实惠。即使算上所有附加功能,System VI装置仍然比传统装置更具价格竞争力,或能极大地节省资金。
kV | 安培,RMS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
系统 级别 | 最大值 | BIL | 母线 | 负载灭弧室 开关 连续和 甩负载 | 故障 灭弧室 | 短路 (对称) | |
连续 和甩负载 | 断续 (对称) | ||||||
15.5 (12) | 15.5 (15.5) | 95 (95) | 不超过 2000 (2000) |
600 (630) |
600 (630) |
不超过 25 000 (25 000) |
不超过 25 000 (25 000) |
27 (24) | 29 (29) | 125 (125) | |||||
38 (36) | 38 (38) | 150 (150) | |||||
15.5 (12) | 15.5 (15.5) | 95 (95) | 不超过 2000 (2000) |
900 (900) |
900 (900) |
25 000 (25 000) |
25 000 (25 000) |
27 (24) | 29 (29) | 125 (125) | |||||
38 (36) | 38 (38) | 150 (150) |
• 提供其他额定值。如需了解更多信息,请联系您当地的施恩禧销售办事处。
S&C独特的Vista户外环网柜是所有System VI开关设备组的核心。Vista装置极大改善了中压开关设备的操作简易性和安全性。
所有中压组件均隔离在接地的钢制绝缘罩内。电缆通过绝缘的可拆分连接器(弯头)进行连接。但与传统的弯头连接装置不同,在常规操作过程中,Vista装置无需操作人员进行移动、测试和电缆接地。这些步骤既繁琐又费时,而且最重要的是,一旦有电缆从套管中露出来,操作人员就不会完全与中电压隔离。
这一切要归功于Vista户外环网柜的各种创新,其中包括:
- 所有开关和断路器的间隙和接地位置清晰可见。
- 超大观察窗有利于确认闭合、打开及接地位置。
- 操作控制与中压电缆终端隔离。
- 装置操作侧配备可选内置电压指示器。
- 装置操作侧配备可选低压定相功能。
- 接地位置经过评定,可在最大额定短路电流下执行至少次合于故障操作。带电电缆意外接地时,不会像人工处理带电电缆和弯头一样发生潜在的危险状况。
System VI开关设备可根据各类需求进行定制。
每个Vista UDS组件都可使用多达6个负荷开关、断路器、母线分头或母联开关进行任意组合。多个Vista组件可以通过空气绝缘式转换隔舱来连接。仪表隔舱和其它金属封闭式开关设备组件还能并入设备组,实现丰富多样的配置。
另外,Vista组件和隔舱的物理布局也可根据具体要求进行定制。此处列举了几个例子。
进线部分接在出线部分上方的框架上。(已将仪表隔舱的外壳移除,以展示母线终端。)
进线和出线部分叠在一起,通过仪表隔舱相连。
为适应可用空间,进线和出线部分可通过仪表隔舱实现U形连接。
用户通过个人电脑就可以很容易地设置时间-电流特性曲线。
基于微处理器的独特过流保护能够检测故障,并启动可重置真空断路器的操作。这种全功能控制带来了超凡的灵活性和可靠性,还能提供其它厂家产品所没有的功能,或需要花大代价才能获得的功能。
这种过流保护几乎可以在任何个人电脑上使用,并且无需特殊软件,编程容易,方便在车间或现场操作。
- 四类曲线。标准"E"和"K"速度曲线,以及特殊的、可定制"速度协调"型分头曲线和主曲线。
- 能与上游保护型装置和下游电力熔断器良好地协调。最小完全消除时间是指从故障开始到完全消除之间的时间,为40毫秒(2.5个周期)。速度协调型曲线专为电缆配电系统的优化协调而创建。
- 自定义曲线属性。速度协调型曲线很容易修改,以包括瞬时上升水平和定时滞后。
- 分离相和地面曲线为标准配置,可与电源侧断路器跳闸设置更好地协调。
- 无额外"唤醒"时间。如因故障而关闭,System VI开关设备会跳闸并按照所选的TCC消除该故障,毫无延时。
- 自行供电。断路器通路上的电流变压器提供感应和电力。
- 事件记录仪能捕获每个断路器最近十二次的运行信息。
- 可选外部跳闸装置提供更多功能。来自变压器突压继电器等外部来源的输入信号也能使断路器跳闸。
- 以.CSV文件格式下载设备的曲线数据点。
- “变压器(损坏曲线)”设备的新通知将说明其他设备的TCC曲线如何受到影响。
- 已更新施恩禧TripSaver® II跌落式重合器的曲线选项:
- 在“确定时间和熔断器”选项下添加了NE和NK速度
- 为McGraw Type L、V4L和4E设备添加了140-A跳闸线圈额定值
- 为McGraw Type 4E、4H、L和V4L设备添加了“施恩禧A*”速度曲线
- 添加了“提交反馈”新功能,可直接从应用程序提交反馈。
- 更新后的“用户指南”现在包括历史版本记录。
借助Coordinaide保护与协调辅助工具软件,您可以快速轻松地选择最佳保护设备(例如,熔断器、TripSaver II跌落式重合器、Vista®户外环网柜或IntelliRupter®智能脉冲式重合器),以便:
- 为变压器提供破坏性过流保护及协调一次侧和二次侧保护装置。查看如何利用施恩禧的新型变压器保护指数来确定初级保险丝是否能够提供特定类型的二次侧故障防护,包括燃弧相接地二次侧故障。
- 为电容装置提供箱壳爆裂防护。
- 为地下电缆提供过热绝缘损坏保护。
- 为架空导体提供退火损坏保护。
- 运用各种个人防护装备水平的入射电弧能量变化曲线,确认保护装置正常运行。
- 选择性地协调两个或更多的串联装置,减少服务中断情况的发生。