SpeedNet™ SDR软件定义无线发射系统
可靠传输、强大的多层安全保障、环保
专为高容量数据传输设计的以太网无线电系统,可实现 难以触达区域的自动化
当在树线以下运行时,电网自动化通讯面临着众多极富挑战性的情形。建筑、草木和干扰会降低部分通信方式的范围和性能。但是,400-MHz和900-MHz频段的许可频率能够提供高速、非视距通信所需的可靠性。
通过在数据传输速率、传播范围和干扰抑制方面取得完美平衡,施恩禧SpeedNet SDR软件定义无线发射系统可提供弹性网状网络,满足您的电网自动化和控制需求。
可靠的传输
施恩禧SpeedNet SDR软件定义无线发射系统适用于400-MHz和900-MHz许可频段。两个频段均支持单通道和双通道无线电。这些软件定义无线电系统可优化三个参数:电源输出、通道宽度以及调制能力。SpeedNet SDR无线电发射系统可提供当今商业市场中首屈一指的性能。空气传输数据速率可提供实现以太网连接的带宽,从而提供更加简便的应用集成支持,包括新兴自动化应用。
SpeedNet SDR无线电发射系统采用网状路由协议以消除单点网络故障,并借助施恩禧在高速/低延迟通信系统方面的专长来满足IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统和先进电网应用的需求。
SpeedNet SDR无线电发射系统支持AES 256位加密升级,并提供密码验证和VLAN网络隔离功能。
环保
- 工作温度范围:-40°C至+70°C
- 95°C非冷凝环境下工作湿度为40%
- UL等级并通过1 Div 2 &
审批,获ETSI认证
无与伦比的标准特点
- 400-MHz和900-MHz无线电发射系统。400-MHz SpeedNet SDR 4和SpeedNet SDR 4×4无线电发射系统的工作频带范围较宽:406-430 MHz、450-470 MHz FCC/IC和450-470 MHz ETSI。900-MHz SpeedNet SDR 9和SpeedNet SDR 9×9无线电发射系统可在928-960 MHz MAS频段运行。
- 辅助无线模块(可选)。置于同一外壳内的辅助无线模块可令带宽翻倍,亦可连接至相同或不同频段的其他网络,从而增强中继器功能以支持频率复用计划。
- 以太网交换机。两个独立以太网端口,每个均提供全面的VLAN支持并可配置为访问端口、主干线或两者兼有。
- 串行桥。SpeedNet SDR无线电发射系统可使用以太网和传统串行设备与混合网络无缝整合。
- 可编程通道宽度。SpeedNet SDR无线电发射系统能够适应全球各地的监管标准,并相应实现数据通量最大化。
- 可编程电源输出。400-MHz SpeedNet SDR无线电发射系统支持100兆瓦至2 W(+20 dBm至+33 dBm)输出功率,900-MHz SpeedNet SDR无线电发射系统支持100兆瓦至3 W(+20 dBm至+35 dBm)输出功率。
- 可调调制。SpeedNet SDR无线电发射系统支持可变数据传输速率。双通道SpeedNet SDR 4×4和SpeedNet SDR 9×9无线电发射系统可支持多达两个通道。
- 网状路由协议。SpeedNet SDR无线电发射系统支持自动网状路由,可消除单点网络故障。
Loading...