SMD®电力熔断器 - 户外配电
在14.4到34.5千伏的条件下使用。
SMD电力熔断器能够检测和阻止所有故障(无论故障规模是大、中、小,乃至最小融化电流),从而提供全面故障保护
SMD电力熔断器尤其适用于保护变压器、电容器组以及不超过34.5千伏户外配电变电站中的电缆。它们含有制造精密且不易损坏的银质或镍铬合金可熔元件,其时间电流特性永久精确,不仅能保证可靠运行,还能确保系统协调机制的长期稳定性。
使用SMD电力熔断器,电源端设备可设置成以更快的速度运行,优于使用其他电力熔断器或断路器,因此无需牺牲协调性能就能够更好地保护系统。
额定电流为200安培的SM-20电力熔断器采用SM-20®电力熔丝。有多种额定电流及三种速率型号供选择:施恩禧标准型、慢速型、配合型。可提供高达14,000安培的对称额定短路电流。
额定电流为400安培的SM-40电力熔断器采用SM-40®电力熔丝。有多种额定电流及三种速率型号供选择:施恩禧标准型、慢速型、配合型。可提供高达25,000安培的对称额定短路电流。
额定电流及速率的宽泛选择范围可允许近距离熔断,以实现最大保护和最优协调性。SMD-20和SMD-40电力熔断器严格按照ISO9001:2000质量体系认证标准制造。
熔丝类型 | kV | 安培,RMS,对称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
额定值 | 最大值 | BIL | 最大值 | 断续 | ||
60 Hz | 50 Hz | |||||
SMD-20 | 14.4 14.4 14.4 25 34.5 |
17.0 17.0 17.0 27 38 |
110 125 150 150 200 |
200E或200K 200E或200K 200E或200K 200E或200K 200E或200K |
14 000 14 000 14 000 12 500 10 000 |
11 200 11 200 11 200 10 000 8 000 |
SMD-40 | 4.8 14.4 25 |
5.5 17.0 29 |
95 110 150 |
400E 400E 400E |
25 000 25 000 20 000 |
20 000 20 000 16 000 |
通过电弧在衬有固体材料的孔中发生高速延伸,以及固体材料因受约束电弧的热量而发生热反应中所产生的气体具备消电离作用,SMU-20和SMU-40熔丝装置中得以实现高速稳定的故障切除。产生的高速电介质恢复电压足以匹配电路的瞬时恢复电压强度。
以下详述了其工作原理
- 过流熔化可熔元件,如下所示。应变线断开,进而启动燃弧。
- 在最大故障条件下,受限制的电弧使大直径的灭弧室下部的固体材料经受热反应,产生湍流气体并有效扩大孔径,从而电弧能量可以通过缓和的排气而被释放。在中低故障的情况下,电弧在小直径的灭弧室上部熄灭,消电离气体被有效地集中用来有效地灭弧。
- 灭弧之后,燃弧杆继续上行,使驱动销插入上密封圈,从而使熔丝装置有效跳开。
SMU熔丝装置——可熔元件
SMU熔丝装置含有银质或预张镍铬合金电流响应式元件,这些元件均通过精密模具加工制成,其直径非常精确。它们均采用无焊接结构,并用铜焊接至端子。其熔断时间-电流特性精确,熔断电流的综合公差仅为10%,远低于许多熔丝20%的公差。
这些设计和结构特点确保了SMU熔丝装置能够长期保持其时间-电流特性。SMU熔丝装置抗腐蚀且不易损坏。即便遇到使用年限、震动和导致元件发热并接近切断点的电涌等因素,其特性也不会受到影响。
SMU熔丝装置具有强大的抗损坏性的抗损坏性,可提供以下几点重要优势:
- 超强变压器保护。您可以在接近变压器的满载电流时实现熔断,以避免各种二次侧故障。
- 更高水平的服务连续性。避免“潜行”(指不必要的熔丝操作)。
- 与其他保护装置密切配合。已发布的TCC数据无需增加"安全区域"或"停止容差"来保护元件免受损伤。
- 运营经济性。在某个熔丝运行后,无需担心未熔断的其他熔丝受到损害而对其进行更换。
1 安培
K、E和3E
K到6K、200E到10E、200DR到10DR
架空杆顶型14.4千伏SMD-20电力熔断器(25千伏与此类似)
架空杆顶型34.5千伏SMD-20电力熔断器
倒转型34.5千伏SMD-20电力熔断器
右斜角型14.4千伏SMD-20电力熔断器
垂直偏移型14.4千伏SMD-20电力熔断器
垂直型14.4千伏SMD-40电力熔断器
开启与闭合熔丝装置
为了便于利用S&C的便携式负荷开断工具Loadbuster®进行通用负载切换,SMD-20电力熔断器配备了连接钩。为了便于利用Loadbuster®进行满载实时切换,SMD-40电力熔断器提供了可选配的连接钩。
不使用Loadbuster的情况下,SMD-20和SMD-40 电力熔断器在负载时不得开启。
安装或拆除熔丝装置
SMU-20熔丝装置可使用配备S&C Talon™、配电叉或 电站叉管的通用杆安装到底座上或从底座上拆除。SMU-40熔丝装置可使用配备S&C 大夹钳的通用杆安装到底座上或从底座上拆除。
使用Loadbuster来切换架空杆顶型SMD-电力熔断器。
使用Talon为架空杆顶型SMD-电力熔断器安装熔丝部件。
- 以.CSV文件格式下载设备的曲线数据点。
- “变压器(损坏曲线)”设备的新通知将说明其他设备的TCC曲线如何受到影响。
- 已更新施恩禧TripSaver® II跌落式重合器的曲线选项:
- 在“确定时间和熔断器”选项下添加了NE和NK速度
- 为McGraw Type L、V4L和4E设备添加了140-A跳闸线圈额定值
- 为McGraw Type 4E、4H、L和V4L设备添加了“施恩禧A*”速度曲线
- 添加了“提交反馈”新功能,可直接从应用程序提交反馈。
- 更新后的“用户指南”现在包括历史版本记录。
借助Coordinaide保护与协调辅助工具软件,您可以快速轻松地选择最佳保护设备(例如,熔断器、TripSaver II跌落式重合器、Vista®户外环网柜或IntelliRupter®智能脉冲式重合器),以便:
- 为变压器提供破坏性过流保护及协调一次侧和二次侧保护装置。查看如何利用施恩禧的新型变压器保护指数来确定初级保险丝是否能够提供特定类型的二次侧故障防护,包括燃弧相接地二次侧故障。
- 为电容装置提供箱壳爆裂防护。
- 为地下电缆提供过热绝缘损坏保护。
- 为架空导体提供退火损坏保护。
- 运用各种个人防护装备水平的入射电弧能量变化曲线,确认保护装置正常运行。
- 选择性地协调两个或更多的串联装置,减少服务中断情况的发生。
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMU-20和SMU-40 | TCC编号153-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 4.8 | SMU-40 | TCC编号153-2-1-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SMU-20 | TCC编号153-2-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4和25 | SMU-40 | TCC编号153-2-3-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SMU-20 | TCC编号153-2-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMU-20和SMU-40 | TCC编号115-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 4.8-25 | SMU-40 | TCC编号115-2-3-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4到34.5 | SMU-20 | TCC编号115-2-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMU-20和SMU-40 | TCC编号119-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 4.8 | SMU-40 | TCC编号119-2-1-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SMU-20 | TCC编号119-2-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4和25 | SMU-40 | TCC编号119-2-3-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SMU-20 | TCC编号119-2-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMU-20 | TCC编号176-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SMU-20 | TCC编号176-2-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SMU-20 | TCC编号176-2-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMU-20 | TCC编号165-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SMU-20 | TCC编号165-2-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SMU-20 | TCC编号165-2-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMU-20 | TCC编号175-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SMU-20 | TCC编号175-2-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SMU-20 | TCC编号175-2-4 | EXCEL |