SM电力熔断器
适用于户外配电(4.16千伏至34.5千伏)
与SM电力熔丝配套使用,施恩禧SM电力熔断器尤其适用于保护室外配电变电站中的变压器、电容器组以及电缆
SM电力熔断器尤其适用于保护变压器、电容器组以及不超过34.5千伏户外配电变电站中的电缆。它们含有制造精密且不易损坏的银质或镍铬合金可熔元件,其时间电流特性永久精确,这不仅保证了可靠的性能,还能确保系统协调机制的长期稳定性。
使用SM电力熔断器,源端设备可设置成以更快的速度运行,优于使用其他的电力熔断器或断路器,因此无需牺牲协调性能就能够更好地保护系统。
额定电流为200安培的SM-4电力熔断器采用SM-4®电力熔丝。有多种额定电流及三种速率型号供选择:施恩禧标准型、慢速型、配合型。可提供高达15,600安培的对称额定短路电流。
额定电流为300、400或720安培的SM-5电力熔断器采用SM-5®电力熔丝。有多种额定电流及三种速率型号供选择:施恩禧标准型、慢速型、配合型。可提供高达34,000安培的对称额定短路电流。
额定电流及速率的宽泛选择范围可允许近距离熔断,以实现最大保护和最优协调性。SM-4和SM-5电力熔断器根据通过ISO9001:2000认证的质量体系生产。
熔丝类型 | kV | 安培,RMS, (对称值) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
额定值 | 最大值 | BIL | 最大值 | 断续 | ||
60 Hz | 50 Hz | |||||
SM-4 | 7.2 14.4 25 34.5 |
8.3 17.0 27 38 |
95 110 150 150 & 200 |
200E 200E 200E 200E |
15 600 12 500 9 400 6 250 |
15 600 12 500 9 400 6 250 |
SM-5 | 7.2 14.4 14.4 25 34.5 |
8.3 17.0 17.0 27 38 |
95 110 110 150 150 &200 |
400E & 720E 400E 720E 300E 300E |
26 000 34 000♠ 25 000 20 000 17 500 |
26 000 25 000 25 000 20 000 17 500 |
♠ 25 000安培适用于15.5千伏至17.0千伏的系统。
SM-4及SM-5电力熔丝中高速稳定的故障切除是通过电弧在衬有固体材料的孔中发生高速延伸,以及固体材料因受约束电弧的热量而发生热反应进而产生的气体所具备的消电离作用来实现的。
以下详述了其工作原理
- 过流熔化可熔元件。应变线断开,进而启动燃弧。
- 支架中的弹簧电缆将主、副燃弧杆同时往上拉。在上拉约1/8英寸后,副燃弧杆的下部与副触点接合,导致电弧暂时短路。
- 如发生低幅值故障,则在副燃弧杆的顶端移动约1英寸(脱离副触点)后,小直径副孔中将重新启动燃弧。
- 如发生中到高幅值故障,则暂时为故障电流提供唯一路径的副燃弧杆将在缩颈部分快速熔化,并与1英寸长的燃弧顶端分离。副孔中的任何燃弧都不能持久,并且会迅速转移到主孔中的主燃弧杆上。
- 如发生低幅值故障,则副孔的大直径部分会延迟灭弧,直到形成足够大的间隙,以防主孔中发生重燃。
- 如发生中到高幅值故障,则当主杆被向上拉入主孔时,电弧会被拉长。较大的主孔圆周能为灭弧媒介吸收电弧的热效应提供更大的接触面,从而促进灭弧消电离气体的产生。
- 如发生低幅值故障,则在副燃弧杆移动约一个半冲程后,将会产生充分的消电离作用来熄灭电弧。
- 如发生中到高幅值故障,则在主燃弧杆移动约一个半冲程后,将会产生充分的消电离作用来熄灭电弧。
SM熔丝单元——可熔元件
SM-4及SM-5电力熔丝含有银质或预张镍铬合金电流响应式元件,这些元件均通过精密模具加工制成,其直径非常精确。它们均采用无焊接结构,并用铜焊接至端子。其熔断时间-电流特性精确,熔断电流的综合公差仅为10%,远低于许多熔丝20%的公差。
这些设计和构造特点确保了SM-4及SM-5电力熔丝能够长期保持其时间-电流特性。这些产品抗腐蚀且不易损坏。即便遇到使用年限、震动和导致元件发热并接近切断点的电涌等因素,其特性也不会受到影响。
SM-4及SM-5电力熔丝具有强大的抗损坏性,可提供以下几点重要优势:
- 超强变压器保护。您可以在接近变压器的满载电流时实现熔断,以避免各种二次侧故障。
- 更高水平的服务连续性。避免“潜行”(指不必要的熔丝操作)。
- 与其他保护装置密切配合。已发布的TCC数据无需增加"安全区域"或"停止容差"来保护元件免受损伤。
- 运营经济性。在某个熔丝运行后,无需担心未熔断的其他熔丝受到损害而对其进行更换。
1、2和3E
5E和7E
10E及更大
切断180°通路垂直型14.4千伏SM-4电力熔断器
切断180°通路并联安装型14.4千伏SM-5电力熔断器
切断90°通路倒转型14.4千伏SM-5电力熔断器
SM电力熔断器的开启与闭合
SM电力熔断器通过通用杆可以方便的打开和闭合。
SM电力熔断器禁止在负载情况下打开,但切断180°通路垂直型号的SM-4型电力熔断器除外,后者可选配挂钩,并配合使用Loadbuster®(施恩禧便携式负荷开断工具)来进行满载实时切换。
安装或移除支架
SM电力熔断器支架可使用配备S&C电站叉管的通用杆安装到底座上或从中移除。
将支架从非切断型SM底座中取出或放入。
合上(或打开)熔丝夹上的钳臂
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SM-4和SM-5 | TCC编号153-4 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 4.6到14. 4 | SM-4和SM-5 | TCC编号153-4-2 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 25和34. 5 | SM-4和SM-5 | TCC编号153-4-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SM-4和SM-5 | TCC编号115-4 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 4.6到34. 5 | SM-4和SM-5 | TCC编号115-4-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SM-4和SM-5 | TCC编号119-4 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 4.6到14. 4 | SM-4和SM-5 | TCC编号119-4-2 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 25和34. 5 | SM-4和SM-5 | TCC编号119-4-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SM-4 | TCC编号179-4 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 14.4 | SM-4 | TCC编号179-4-2 | EXCEL |
- 以.CSV文件格式下载设备的曲线数据点。
- “变压器(损坏曲线)”设备的新通知将说明其他设备的TCC曲线如何受到影响。
- 已更新施恩禧TripSaver® II跌落式重合器的曲线选项:
- 在“确定时间和熔断器”选项下添加了NE和NK速度
- 为McGraw Type L、V4L和4E设备添加了140-A跳闸线圈额定值
- 为McGraw Type 4E、4H、L和V4L设备添加了“施恩禧A*”速度曲线
- 添加了“提交反馈”新功能,可直接从应用程序提交反馈。
- 更新后的“用户指南”现在包括历史版本记录。
借助Coordinaide保护与协调辅助工具软件,您可以快速轻松地选择最佳保护设备(例如,熔断器、TripSaver II跌落式重合器、Vista®户外环网柜或IntelliRupter®智能脉冲式重合器),以便:
- 为变压器提供破坏性过流保护及协调一次侧和二次侧保护装置。查看如何利用施恩禧的新型变压器保护指数来确定初级保险丝是否能够提供特定类型的二次侧故障防护,包括燃弧相接地二次侧故障。
- 为电容装置提供箱壳爆裂防护。
- 为地下电缆提供过热绝缘损坏保护。
- 为架空导体提供退火损坏保护。
- 运用各种个人防护装备水平的入射电弧能量变化曲线,确认保护装置正常运行。
- 选择性地协调两个或更多的串联装置,减少服务中断情况的发生。