Scada-Mate CX™柱上智能负荷开关系统
适用于室外配电(14.4千伏和25千伏)
三电极群组操作式Scada-Mate CX柱上SF6负荷开关专为自动化架空配电系统设计
随着负荷、容量的增加以及对可靠服务的需求增长,自动化装置也需随之变化并发展。施恩禧的Scada-Mate CX柱上智能负荷开关系统可以经济实惠的方式满足这些不断变化的需求。三电极群组操作式Scada-Mate CX开关专为自动化架空配电系统设计。该装置的额定电流为900安培,并在电压为14.4千伏和25千伏时连续和断续;其五次占空比合于故障额定值为20,000安培对称RMS电流。
- 一体式储能操作装置。电路接通和电路断开均在受控SF6环境下的密封灭弧室中完成。除了电动操作灭弧室外,操作装置也可通过手动拉环以非电动方式开启及关闭灭弧室。
- 底座侧面的开启/关闭指示器可显示灭弧室的状态。
- 锁定/标定。开关可以锁定为开启状态,以防被电动或手动关闭。
- 可选钩棒隔离开关。开启状态电路的可见空气隔离断口 — 该功能仅在进行馈线操作时需要,可通过可选的集成式钩棒操作隔离开关实现。
- 永久性起吊支架可供选择,方便装配和吊装...让Scada-Mate CX开关易于安装。
- 电压和电流感应 Scada-Mate CX开关可以在一侧或两侧配备工厂安装的三相S&C电流传感器或者三相S&C电流/电压传感器。或者,也可稍后加装S&C或其他制造商的传感器。由于配备了集成式传感器和隔离开关并且未设垂直操作管,Scada-Mate CX开关的外观整洁大方。
并且,Scada-Mate CX开关可扩展,能够满足您的DA需求。现只需购买所需的功能...将来便可轻松升级广泛的开关控制。
Scada-Mate CX开关 — 60-Hz应用
额定值 | |||||
---|---|---|---|---|---|
kV | 安培,RMS | 五次占空比合于故障, 安培,RMS,对称 | |||
额定值 | 最大值 | BIL | 连续和 断续 | 瞬时,对称 | |
14.4 | 17.0 | 110 | 900 | 25 000 | 20 000 |
25 | 29 | 150 | 900 | 25 000 | 20 000 |
Scada-Mate CX开关 — 50-Hz应用
额定值 | |||||
---|---|---|---|---|---|
kV | 安培,RMS | 五次占空比合于故障, 安培,RMS,对称 | |||
额定值 | 最大值 | BIL | 连续和 断续 | 瞬时,对称 | |
10♠ | 15 | 110 | 900 | 25 000 | 20 000 |
20♠ | 24 | 150 | 900 | 25 000 | 20 000 |
最小额定电压。
Scada-Mate CX柱上智能负荷开关系统提供多种可选功能以满足您的特定需求:
断路可见隔离开关
如果您的系统应用需要,Scada-Mate CX直立式安装配置可以配备一个集成式隔离开关。
手动钩棒操作装置
手动Scada-Mate CX采用与Scada-Mate CX开关相同的密封灭弧室和封闭型一件式底座。其提供与Scada-Mate CX开关相同的三电极群组操作和额定值:900安培情况下,在14.4和25千伏时连续并断续,五次占空比合于故障额定值为20,000安培对称RMS电流。
只需拉一次钩棒,即可在受控六氟化硫(SF6))环境下的密封灭弧室中完成电路接通/断开。弹簧负载装置的断续性能独立于操作器的速度。灭弧室状态在底座一侧的开启/关闭指示器上清晰可见。
借助IntelliTeam® SG自动重构系统,您可将手动操作器更换为自动储能操作器,以适应自动化应用的需求。若想从手动转为自动,还需为开关加装必需的感应器,并为控制器加装电缆。
另提供:
- 防护型控制电缆(长度25至100英尺)
- 野生动物保护装置
- 开关两侧的放电器安装支架
- 柱箍和Ĵ螺栓可选
- 直接对开关的终端装置
Scada-Mate CX开关提供三种安装配置:直立式、直立式紧凑型(条臂)以及分层外装,适用于应用最为广泛的架空配电线路配置。直立安装配置的开关还可提供额外的安装线杆间距。
直立式配置
直立式紧凑型配置(图示配有断路可见隔离开关)
分层外装配置
6800系列自动开关控制器将精密的自动控制器与RTU功能、数据记录以及高级通信功能整合为一个集成式套装。我们提供适合可自动操控单杆、两杆、三杆安装或底座安装式开关或故障中断装置的架空配电应用的型号。我们还提供适合于同样可自动操控单杆、两杆或三杆开关或故障中断装置的地面式开关柜中的电缆配电应用的型号。
6801型自动开关控制器的特点:
- 基于过载电流、电压损耗或相位失衡等因素的自动分段
- 数据记录,包括电流过载故障和每日高/低值
- 独立或SCADA操作
- 支持广泛的通信硬件和软件协议
- 精密的电源/电池系统。
- 兼容IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统。
- 易于使用的IntelliLink®设置软件
S&C通信与控制装置是定制的控制器,专为与Scada-Mate CX™柱上智能负荷开关系统和Scada-Mate®柱上智能负荷开关系统配套使用而设计。它们兼容大多数用户指定的远程终端设备和通信设备,通常用于不涉及IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统的配电自动化系统和其他智能电网应用。
施恩禧通信与控制装置已经过广泛测试,确保能在最恶劣的环境中稳定运行。两种型号供选。自行供电式通信与控制装置配有由施恩禧电压传感器供电的温度补偿恒压电池充电器。外部供电式通信与控制装置配有高输出温度补偿恒压电池充电器,该充电器配备的独特电池管理系统由客户提供的120伏交流电源供电。
两种型号的产品均具有以下特点:
- 开关控制器配有开/闭按钮、开关位置指示灯、断开时关合锁存指示灯、本地/远程开关以及操控计数器。
- 集成式负荷断开线路可防止交流电源断电时电池深层放电,并可在交流电源断电、电池电压过低以及充电器过电压时发出警报。电池负荷测试功能可与恰当安装的RTU设备同时使用。
- 可充电式密封铅酸贫液蓄电池组。
- 坚固耐用的316L不锈钢外壳。