Scada-Mate®柱上智能负荷开关系统
适用于室外配电(14.4千伏至34.5千伏)
远程故障隔离和服务恢复、系统优化,以及广泛的可用控制装置能够充分满足您的需求,并且可以使用依赖于RTU的分段计划
Scada-Mate开关是整体式三极、群组操作的负荷开关,适用于额定电压14.4千伏到34.5千伏的应用。其在工厂以一件式底座为基础组装,并包括一个一体式储能操作装置。电路接通和断开均在受控SF6环境下的密封灭弧室中完成。
所有功能(感应、控制和通信)均包含于一个经济实惠、完全自容、经全面测试的集成包中。
Scada-Mate柱上智能负荷开关系统可为您的系统带来这些重要优势:
- 远程故障隔离和服务恢复。实现断电范围和时长最小化。
- 系统优化。通过对馈线负载和自动化重新配置进行远程监控,您可以更好地利用您的系统……并减少资本支出。
- 广泛的可用控制装置能够充分满足您的需求。
- 可用的依赖于RTU的分段计划可应用于独立自动线路分段(针对开放回路配电系统)以及自动网络分段(针对闭合回路配电系统)。可随时升级拥有完全的SCADA功能。
S&C的全套Scada-Mate柱上智能负荷开关系统包含自动开关控制器6801,该控制器可为IntelliTeam®SG智能配电网络重构系统6801提供支持。IntelliTeam SG是一项针对新型和现有电路自动化的通用解决方案,具有无与伦比的互操作性。当控制器配有SpeedNet™ Radio时,恢复速度可得到大幅提升。其将极其安全的长范围通信、海量数据传输以及灵活的网状网络完美结合,可向未经许可的无线电网络提供标杆级性能。
或者,也可装配通信与控制装置,但要求开关与用于配电自动化和其他智能电网应用的主站计算机之间的界面不涉及IntelliTeam SG。
高速操纵连杆位于Scada-Mate开关底座中。由于没有外部活动零件,因此,在任何及所有结冰情况下,均可实现全面的实时切换性能。开启状态电路的可见空气隔离断口——该功能仅在进行馈线操作时需要,可通过可选的集成式钩棒操作隔离开关实现。
两个S&C电流传感器和一个S&C电流/电压传感器可对线路电流进行三相监测并对系统电压进行单相监测……因此消除了与独立安装式传感器相关的成本、杂乱性和复杂性。开关一侧或两侧的三相电压感应功能可选。集成传感器结合单点起吊功能可迅速、简单地完成安装。电压传感器还为自动开关控制器或通信和控制装置提供电池充电电源,从而无需安装独立配电变压器。
Scada-Mate开关-60-Hz应用
kV | 安培,RMS | 五次占空比 故障关合(一次) 安培,RMS,对称 | |||
---|---|---|---|---|---|
额定值 | 最大值 | BIL | 连续和 断续 | 瞬时,对称 | |
14.4 | 17.0 | 110 | 600 | 25 000 | 20 000 |
25 | 29 | 150 | 600 | 25 000 | 20 000 |
34.5 | 38 | 200 | 600 | 25 000 | 20 000 |
Scada-Mate开关-50-Hz应用
kV | 安培,RMS | 五次占空比 故障关合(一次) 安培,RMS,对称 | |||
---|---|---|---|---|---|
额定值 | 最大值 | BIL | 连续和 断续 | 瞬时,对称 | |
10 | 15 | 110 | 630 | 25 000 | 20 000 |
20 | 24 | 150 | 630 | 25 000 | 20 000 |
30 | 36 | 200 | 630 | 25 000 | 20 000 |
Scada-Mate柱上智能负荷开关系统还提供多种可选功能以满足您的特定需求:
开关爪侧的三相电压感应 功能可探测由于导体破损和熔丝熔断导致的电压失衡和电流失衡。
开关爪侧和绞侧三相电压感应功能专门针对于系统中的常开点。
防水金属配线软管可为控制电缆提供最佳保护。
野生动物保护功能有助于减少野生动物引起的停电事故。采用高强度、抗紫外线材料制造而成。
另提供:
- 25英尺或45英尺屏蔽控制电缆(标准型为35英尺)
- 高速操作装置
- 开关底座两侧设有灭弧室开/关指示器
- 扩展链接组件
- 69伏电压感应输出所需载荷(标准输出为5伏)
Scada-Mate开关拥有四种安装配置:直立式、垂直式、分层外装式和杆顶式,适用于应用最为广泛的架空配电线路配置。直立安装配置的开关还可提供额外的安装线杆间距。
标准配置提供用于安装浪涌保护器和终端的配件。
直立式配置
杆顶配置
垂直式配置(仅14.4千伏和25千伏)
分层外装配置
6800系列自动开关控制器将精密的自动控制器与RTU功能、数据记录以及高级通信功能整合为一个集成式套装。我们提供适合可自动操控单杆、两杆、三杆安装或底座安装式开关或故障中断装置的架空配电应用的型号。我们还提供适合于同样可自动操控单杆、两杆或三杆开关或故障中断装置的地面式开关柜中的电缆配电应用的型号。
6801型自动开关控制器的特点:
- 基于过载电流、电压损耗或相位失衡等因素的自动分段
- 数据记录,包括电流过载故障和每日高/低值
- 独立或SCADA操作
- 支持广泛的通信硬件和软件协议
- 精密的电源/电池系统。
- 兼容IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统。
- 易于使用的IntelliLink®设置软件
S&C通信与控制装置是定制的控制器,专为与Scada-Mate®柱上智能负荷开关系统和Scada-Mate CX™柱上智能负荷开关系统配套使用而设计。它们兼容大多数用户指定的远程终端设备和通信设备,通常用于不涉及IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统的配电自动化系统和其他智能电网应用。
施恩禧通信与控制装置已经过广泛测试,确保能在最恶劣的环境中稳定运行。两种型号供选。自行供电式通信与控制装置配有由施恩禧电压传感器供电的温度补偿恒压电池充电器。外部供电式通信与控制装置配有高输出温度补偿恒压电池充电器,该充电器配备的独特电池管理系统由客户提供的120伏交流电源供电。
两种型号的产品均具有以下特点:
- 开关控制器配有开/闭按钮、开关位置指示灯、断开时关合锁存指示灯、本地/远程开关以及操控计数器。
- 集成式负荷断开线路可防止交流电源断电时电池深层放电,并可在交流电源断电、电池电压过低以及充电器过电压时发出警报。电池负荷测试功能可与恰当安装的RTU设备同时使用。
- 可充电式密封铅酸贫液蓄电池组。
- 坚固耐用的316L不锈钢外壳。