Back to Top

可能您的箱式装置正面临一些野生动物破坏问题。

也许您需要安全的隔离组件,但您没有预算或需要完全沉入式开关设备。

也许您正在寻求更出色的整体可靠性。

无论您具体遇到了什么挑战,都需要安装一个地面式开关设备。

您的选择非常正确:施恩禧的地面式开关柜是正面无电缆的空气绝缘配电开关设备,以合理的价格提供安全性和可靠性升级。

优势

借助封装组件提高了可靠性

了解更多

正面无电缆设计助力提高安全性和简便性

了解更多

空气绝缘的成本优势

了解更多

出色耐久性

了解更多

施工

Need Support?

S&C is here to help you through any stage in your grid-modernization journey, from system studies to 24/7 parts and technical support. Explore more below.

装置选项

施恩禧手动PME地面式开关柜的额定值有14.4千伏和25千伏,其回路配置的开关和/或熔断器可满足各种需求。

手动PME型包括:

施恩禧电源切换PME地面式开关柜为完备自含式套件,可在为关键负荷供电的两个电源之间自动切换。

它综合了与手动PME地面式开关柜以及储能操控器和精密电源切换控制器相同的特点,能持续监控电源状态,并在电压损失时自动切换到“状态良好的”电源。

提供14.4千伏和25千伏的额定值,电源切换式PME型号包括:

  • 施恩禧Micro-AT®电源切换控制器在停电、电压不稳或任何源端断相情况下切换。易于设置。所有设置均可通过键盘编程,校准均为自动执行。可选配通信卡,快速连接到您的PC,以便您可以上传事件记录或下载标准设置。
  • 内置电压传感器和电源:无需外部配线或控制电源

施恩禧远程监控PME地面式开关柜可自动切换并提供故障保护。它具有与施恩禧手动PME地面式开关柜相同的特点,可与通信和控制设备组配合使用,组成一个完全集成、自行供电的切换和保护组件。

远程监控PME地面式开关柜的额定值有14.4千伏和25千伏,内含经过精密集成的组件,确保了兼容性。所有组件均在工厂组装和检验。

远程监视PME地面式开关柜型号包括:

产品详细信息

(在移动设备上,向左轻扫可查看剩余的额定值信息。)

熔断器类型 60赫兹额定值
千伏 电流、安培、有效值 短路
熔断器最大值 Mini-Rupter开关
额定值 最大值 雷电冲击耐受电压 额定电流 切负载 安培,
对称有效值
MVA 3-相,对称值
额定电压
14.4
25
17.0
27
95
125

600
600
600
600
25 000
12 500
620
540
SML-20 14.4
25
17.0
27
95
125
200E
200E
600
600
600
600
14 000
12 500
350
540
SML-4Z 14.4
25
17.0
27
95
125
200E
200E
600
600
600
600
12 500
12 500
310
540
Fault Fiter 14.4
25
17.0
29
95
125
200
200
600
600
600
600
14 000
12 500
350
540

如需50赫兹额定值,请咨询附近的施恩禧销售处。
SMU-20熔断单元装置的额定值从200K安培到200E安培不等
仅适用于中性点固定接地系统,以单芯、同心中性电缆将熔断器与一个或多个变压器组连接。所有其他应用的额定值为9,400安培对称有效值电流(405 MVA)。
当使用某些非施恩禧生产的限流熔断器时,其额定值为25,000安培对称有效值电流和620兆伏安,故障电流的额定最大值为25,000安培以上对称RMS电流,瞬时峰值通过电流限制在36,000安培以内。

回路配置

手动式PME:

PME-4、PME-5、PME-6、PME-9

PME-10、PME-11、PME-12


电源切换式PME:

PME-6、PME-9


远程监控式PME:

PME-5、配备1个或2个开关操作器的PME-6、配备1个或2个开关操作器的PME-9

PME-11,配备1个或2个开关操作器

联系您附近的施恩禧销售办事处,咨询其他可能的配置。

Loading...

您适合安装哪种户外环网柜?

施恩禧提供地面式和壁挂式两种安装方式选项供您选择。

PMH地面式开关柜

了解更多

Vista®和Vista® SD电缆配电开关设备

了解更多

解决方案光谱

电缆配电开关设备助力应对电力公司挑战

了解更多

立即联系我们以了解更多信息。

联系我们