Back to Top

Omni-Rupter型柱上隔离负荷开关寿命长、性能高并且无外弧电路中断,尤其适用于下列切换任务:

  • 线路切换(包括分段和支线切换)
  • 变压器切换
  • 电缆切换

Omni-Rupter型柱上隔离负荷开关的额定连续和断续电流为900安培,额定电压为14.4千伏和25千伏。这种联动负荷开关提供多种安装配置,能适应当今配电系统中遇到的各种线路构造

电网的动态性和复杂性逐年增加。目前,电力公司正与整个配电系统的多种分布式能源(DER)进行竞争,在维护可靠性方面面临新的挑战。

这些技术会产生双向电流,给现有设施带来压力。为管理DER,电力公司正在增加电网分段。但是,这样会给其自身带来挑战。

要实现广泛分段,您的架空馈线开关必须可靠不管您部署的是10个,还是1,000个开关。无效开关可能会导致客户停电,损害您的可靠性性能指标,并且增加资产负债表上的运营和维修(O&M)成本。

施恩禧Omni-Rupter®型柱上隔离负荷开关是大规模分段的关键,因为它们可靠、坚固、安装方便。

优势

性能出色的开关必须在三个关键领域进行优化:

可靠运营

了解更多

方便安装

了解更多

强大功能

了解更多

复杂的电网需要广泛的分段解决方案

特点

闪电

广泛额定值

高达900安培到29kV和630安培到38kV的断开电流

弹簧圈图标

咬合接线端子

连接跳线时实现灵活性

男子举重图标

起吊支架

单点起吊,安装方便

男子伸缩杆图标

钩棒操作的选项

伸缩杆可简化开关操作

松鼠图标

野生动物保护

防止意外接触烦人的生物

恒温器冻结图标

冰罩

允许在结冰条件下操作

钥匙图标

夹紧系统

可将电极部件固定并永久地锁定在基座

盾牌和剑图标

单片刀片

镀镍银铜刀片出厂时已对齐,增加了耐久性

播放按钮图标

浮动按钮固定触点

允许开关按机械应力自动调整

乌云雷声图标

无油脂触点选项

在恶劣环境下实现操作稳定性

浅色羽毛图标

玻璃纤维底座

轻型结构,便于工作人员部署

Omni-Rupter® 型柱上隔离负荷开关是设计卓越的架空配电开关,其配置和选项适合几乎任何杆式配电开关应用。

灭弧室配有操作凸轮及设有内部闩和弹簧机构的分流臂,能为灭弧室提供一致的、独立于操作装置速度的操作速度。

稳固的肘节链系能确保开关关闭时开关刀片受到稳定的压力,从而避免在垂直管线上提供卷紧的需要,并消除"接触不良"和过热的可能性。

卡爪触点使用弹簧负载式浮动触点按钮,可提供触点间相等的压力,以减少操作中的摩擦。现场可更换的保护导向指片可将刀片校准,并用作故障合闸情形下的燃弧触点。

咬合终端垫板使连接跳线时具备更大的灵活性。这些咬合终端垫板不仅能降低刀片上的负载应力,还能最小化因终端垫板超载导致的操作摩擦力和刀片错位问题。

Omni-Rupter开关可提供地面手动操作手柄,防破坏钩棒操作手柄和施恩禧6801M自动开关操作器配置。所有负荷开关都在工厂经过调校和测试,具备三极相间闭合中断同步性。Omni-Rupters开关可选配玻璃纤维底座或钢底座、玻璃纤维相间操作杆。也可选配Cypoxy™、陶瓷或硅胶绝缘子。某些配置可用于野生动物保护。

(在移动设备上,向左轻扫可查看剩余的额定值信息。)

50/60赫兹额定值

千伏 安培 故障关合能力,
峰值电流
额定值 最大值 雷电冲击耐受电压 持续 开断
峰值 一秒,
对称有效值
三秒,
对称有效值
两次
工作循环
十次
工作循环
14.4 17.0 110 900 900 65 000 25 000 20 000 42 000 21 000
25 29 150 900 900 65 000 25 000 20 000 42 000 21 000
34.5 38 200 630 630 65 000 25 000 25 000 32 500 21 000

①额定值适用于目录编号版本为“R4”的Omni-Rupter型柱上隔离负荷开关。对于之前版本的Omni-Rupter型柱上隔离负荷开关,请联系最近的施恩禧销售处。

额定开断电流

应用类别 最大安培
14.4千伏和25千伏开关 34.5千伏开关
变压器开合 并联开合② 900 630
甩负载③ 900 630
线路开合 负载分裂(并联或回路切换) 900 630
甩负载 900 630
线路电压降(充电电流) 10 10
电缆开合 负载分裂(并联或回路切换) 900 630
甩负载 900 630
电缆压降(充电电流) 20 20

②适用于从辅助母线保持通电的变压器的主要切换,或当变压器的主侧保持通电时,从提供该母线的两个变压器中的一个断开重载辅助母线。

③ Omni-Rupter型柱上隔离负荷开关还可以开合与此类负载相关的磁化电流。

Omni-Rupter开关具备多种可选功能。


经出厂调校的钩棒操作装置

  • 可使用"extendo"带电操作杆在地面上操作 另包括反射器,可在夜间和恶劣天气条件下提高能见度。
  • 无需安装容易毁坏的操作杆或接地垫。
  • 开关安装时间节省达60%。
  • 重新设计的"U"型钩棒拉环为钩棒提供更大的着地区域,允许从包括开关正后方在内的各个角度操作钩棒。
  • 钩棒手柄使用挂锁搭扣,将锁定装置放在开关前方和中间,可提高可见性。
  • 无需进行现场调整。

相对地野生动物保护装置

  • 相位-接地野生动物保护装置可在已安装的所有直立式Omni-Rupter型柱上隔离负荷开关上进行改装。
  • 阀板独特的"搭扣配合"设计允许将保护系统安装在杆的断电开关上. 无需工具,无需拆卸开关零件。
  • 野生动物保护装置防止动物使相位-接地零件接触。

带钩棒上锁/挂牌装置的钩棒

钩棒操作式Omni-Rupter型柱上隔离负荷开关(安装配置)可提供钩棒操作式上锁/挂牌装置。只需拉动钩棒一次,这个带挂锁的装置就能将开关锁定于断开位置。

另可提供:

  • 立轴的绝缘部分
  • 用于避雷器的安装配置
  • 终端扩展连接总成
  • 冰罩
  • 开口间隙野生动物保护装置
  • 防恶劣环境触点

6801M自动开关操动机构

施恩禧6801M自动开关操动机构是整体集成、基于微处理器的控制装置。使用它,您可以实现几乎所有配电级开关的自动化,它也是Omni-Rupter型柱上隔离负荷开关的理想搭配。通过将机电组件、远程终端设备(RTU)、控制装置和通信集成为一体化组件并进行测试,我们的产品更智能、更可靠,且成本更低。

6801M操动机构设有可选的无线电故障电路指示器,因此无需使用昂贵的线柱电流传感器即可隔离故障。分段由来自无线电故障电路指示器的信号触发,之后会出现控制电源损失。

配置可选的电压和电流感应选项后,6801M操动机构可提供实际电压和电流有效值读数,还提供故障检测、自动分段和相位能力损失。6801M操动机构配合IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统使用后,可与IntelliRupter®智能脉冲式重合器灭弧室、6800系列自动开关控制器和IntelliNode™接口模块进行编组共同工作。

施恩禧Omni-Rupter型柱上隔离负荷开关是专为架空支线切换而设计的,适用于分段系统。这些负荷开关提供五种安装配置,能适应当今配电系统中遇到的各种线路构造。


直立式安装配置

采用流行的直立式安装配置的开关适用于水平配电支线配置,并可提供额外安装杆间隙。直立式Omni-Rupter型柱上隔离负荷开关采用旋转式手动操作手柄来打开或闭合开关。为了防止动物造成停电,直立式负荷开关还提供可选配的野生动物保护装置。其他选项包括钩棒操作装置和避雷器安装支架。直立式Omni-Rupter型柱上隔离负荷开关可配置钢底座或玻璃纤维底座。


垂直式安装配置

垂直式安装配置的开关非常适合用于电缆连接架空线路和从架空线路上分接的变压器。垂直式Omni-Rupter型柱上隔离负荷开关采用往复式手动操作手柄来打开或闭合开关,可提供钩棒操作装置。直立式开关还提供可选配的避雷器安装支架,以及钢底座或玻璃纤维底座。


层叠式安装配置

层叠式安装配置的开关设计用于垂直式(相间分层)配电支线配置。层叠式(相间分层)Omni-Rupter型柱上隔离负荷开关采用往复式手动操作手柄来打开或闭合开关,可提供钩棒操作装置。层叠式开关还提供可选配的避雷器安装支架,以及钢底座或玻璃纤维底座。


三角式安装配置

三角式安装配置的开关是专为拥有杆顶或三角式配电支线配置的系统而特别设计的。三角式Omni-Rupter型柱上隔离负荷开关采用旋转式手动操作手柄来打开或闭合开关。

不适用于34.5kV。


倒转安装配置

倒转安装配置的开关适合有猛禽和其他大型鸟类频繁滋扰电气系统的地区。倒转式Omni-Rupter型柱上隔离负荷开关采用旋转式或往复式操作手柄以打开和闭合开关。


所有Omni-Rupter型柱上隔离负荷开关均可装配Cypoxy™、陶瓷或硅胶绝缘子,并有广泛的选配组件供选择,包括绝缘底座、绝缘操作杆、避雷器安装支架和野生动物保护装置。(所示开关带有钢底座和Cypoxy绝缘体。)

如需了解所有选项的完整列表,请查看施恩禧规格公告765-31

填写此处的表单可以索取施恩禧Alduti-Rupter®开关、Omni-Rupter®型柱上隔离负荷开关、Scada-Mate®开关、线路开关等设备的标准装配图

Loading...

立即联系我们以了解更多信息。

联系我们