Mark V线路开关
有效的过电压控制,适用于电容器组切换和输电线满载电流切换应用
施恩禧Mark V线路开关是用于扩展电网的完美解决方案,让您不必花时间和金钱去建设新的变电站
地面式设备可以安装到现有的街道,无需获得许可证或购买土地,这样您便可以有效划分输电线路、传输负载并连接新客户。即使在最偏远的地区,这些电动线路开关也可实现SCADA操作。
Mark V线路开关支持多种安装方式,可选配预插入式电感器以用于单排和多排(背对背)电容器切换。配备预插入式电抗器之后,该设备可以最小化电容器组切换瞬态,从而显著提高电能质量和可靠性。
Mark V线路开关支持的额定电流值分别为1200、1600和2000安培。
Mark V线路开关采用串联灭弧室和电路闭合及隔离开关,尤其适合切换和保护变压器、线路、电缆、电容器组,以及线路连接或三级并联的电抗器。Mark V线路开关包括三种类型:垂直断开式、中间断开式和整体式。
经40年以上可靠服务验证的性能
- 卓越的电容器切换——预插入电感器能大幅减少浪涌电流,并抑制可能导致敏感的调速驱动装置停止工作的有害过电压。
- 良好的安装灵活性——可根据任意结构、相间距离或母线高度进行定制。
- 免维修灭弧室——经过密封,免除了现场填充SF6的繁琐和花费,确保灭弧室无故障、使用寿命长。
- 超长机械及电气寿命——经实验及实践验证,享受整5年保修支持。
如需了解瞬态控制的更多信息,请参考技术论文《选择可有效避免调速驱动器误跳闸的电容器切换过电压控制方法》。
Mark V线路开关也非常适合用于切换和保护变压器、线路、电缆和电抗器。如需了解更多信息,请查看S&C规格公告711-31。
电压和额定电流、短时耐受电流及额定短路关合电流
千伏 | 安培,有效值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
额定值 | 最大值 | 雷电冲击耐受电压 | 额定电流 | 短时耐受电流 | 合于故障, 占空比, 一次性的 | |
瞬时电流 | 3-秒 | |||||
34.5 | 38 | 200 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 30 000 |
46 | 48.3 | 250 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 30 000 |
69 | 72.5 | 350 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 30 000 |
115 | 121 | 550 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 30 000 |
138 | 145 | 650 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 30 000 |
1600♥ | 70 000 | 43 750 | 40 000 | |||
2000♥ | 80 000 | 50 000 | 40 000 | |||
161 | 169 | 750 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 30 000 |
230 | 242 | 900 | 1600 | 70 000 | 43 750 | 40 000 |
2000 | 80 000 | 50 000 | 40 000 | |||
345 | 362 | 1300 | 1600 | 70 000 | 43 750 | 40 000 |
2000 | 80 000 | 50 000 | 40 000 |
♥ 1600和2000安培额定电流仅在三极中断式中可用。
针对变压器切换与保护的额定开断电流
级别 | 限制要求 | 最大安培, 开断电流有效值 对称值 |
---|---|---|
并联开关 | 最大60-赫兹恢复电压:90千伏RMS和150千伏RMS | 1200/1600/2000♥ |
甩负载和磁化电流切换 | 在一次侧(线路开关)直接星形接地、在二次侧三角形接地的变压器 | 1200/1600/2000♥♣ |
变压器的所有其他连接 | 1200/1600/2000♥♣ | |
故障中断 | 一次侧故障,线路开关电源侧所有线路的总连接长度不低于♠。 | 7000 或者 8000 |
一次侧故障,线路开关电源侧所有线路的总连接长度低于♠。 | 4000(3000-kV单断口线路开关为115A) | |
二次侧故障——变压器的所有其他连接 | 4000(3000-kV单断口线路开关为115A) | |
内部故障——参见上述一次侧与二次侧故障 |
♥取决于线路开关的连续额定值。
♣将切换与此类负载相关的磁化电流。
♠所有架空线路(所有方向上)的总连接长度,包括连接至电源侧变电站的任意数量的支线,如下图所示:
系统电压,千伏 | 34.5至69 | 115 和 138 | 161 | 230 | 345 |
---|---|---|---|---|---|
总长度,英里 | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 |
针对线路切换与保护的额定开断电流
级别 | 限制要求 | 最大安培, 开断电流有效值 对称值 |
---|---|---|
负载分担(并联或回路切换) | 最大60-赫兹恢复电压:90千伏RMS和150千伏RMS | 1200/1600/2000♥ |
甩负载 | 所有负荷端变压器均在一次(线路开关)侧星形直接接地及在二次侧三角形接地的电路 | 1200/1600/2000♥ |
所有负荷端变压器并非以上述方式连接的电路。 | 1200/1600/2000♥ | |
线路电压降 | 线路最大长度:300英里。 | |
故障中断 | 线路或母线故障,线路开关电源端所有线路的总连接长度不低于♠。 | 7000 或者 8000 |
线路或母线故障,线路开关电源端所有线路的总连接长度低于♠。 | 4000(3000-kV单断口线路开关为115A) |
♥取决于线路开关的连续额定值。
♠所有架空线路(所有方向上)的总连接长度,包括连接至电源侧变电站的任意数量的支线,如下图所示:
系统电压,千伏 | 34.5至69 | 115 和 138 | 161 | 230 | 345 |
---|---|---|---|---|---|
总长度,英里 | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 |
针对电缆切换与保护的额定开断电流
级别 | 限制要求 | 最大安培, 开断电流有效值 对称值 |
---|---|---|
负载分担(并联或回路切换) | 最大60-赫兹恢复电压:90千伏RMS和150千伏RMS | 1200/1600/2000♥ |
甩负载 | 所有负荷端变压器均在一次(线路开关)侧星形直接接地及在二次侧三角形接地的电路 | 1200/1600/2000♥ |
所有负荷端变压器并非以上述方式连接的电路。 | 1200/1600/2000♥ | |
电缆压降(充电电流) | 屏蔽及未屏蔽电缆 | 550 |
故障中断 | 电缆或母线故障,线路开关电源端所有线路的总连接长度不低于♠。 | 7000 或者 8000 |
电缆或母线故障,线路开关电源端所有线路的总连接长度低于♠。 | 4000(3000-kV单断口线路开关为115A) |
♥取决于线路开关的连续额定值。
♠所有架空线路(所有方向上)的总连接长度,包括连接至电源侧变电站的任意数量的支线,如下图所示:
系统电压,千伏 | 34.5至69 | 115 和 138 | 161 | 230 | 345 |
---|---|---|---|---|---|
总长度,英里 | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 |
并联电抗器组切换与保护的额定开断电流
级别 | 限制要求 | 最大安培, 开断电流有效值 对称值 | |
---|---|---|---|
电容器组电流切换 | 接地电容器组 | 在不超过69千伏直接接地系统上的应用 | 1000 |
所有其他应用 | 550 | ||
未接地电容器组 | 550 | ||
故障中断 | 一次侧故障,线路开关电源侧所有线路的总连接长度不低于♠。 | 7000 或者 8000 | |
一次侧故障,线路开关电源侧所有线路的总连接长度低于♠。 | 4000(3000-kV单断口线路开关为115A) |
♠所有架空线路(所有方向上)的总连接长度,包括连接至电源侧变电站的任意数量的支线,如下图所示:
系统电压,千伏 | 34.5至69 | 115 和 138 | 161 | 230 | 345 |
---|---|---|---|---|---|
总长度,英里 | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 |
电抗器切换与保护的额定开断电流
级别 | 限制要求 | 最大安培, 开断电流有效值 对称值 | |
---|---|---|---|
串联电抗器切换 | 请联系离您最近的施恩禧销售处。 | ||
并联电抗器切换和保护(线路连接或三级连接电抗器) | 电抗器电流切换 | 与直接接地中线星形连接的电抗器 | 1000 |
与非接地中线三角形连接或星形连接的电抗器 | 1000 | ||
故障中断 | 油绝缘电抗器 | 2800 | |
空气绝缘电抗器 | 2000 |
预插入式电抗器特别适合用于限制瞬态过电压,此类瞬态过电压可能因电压放大而导致调速驱动器及其他敏感电子设备误跳闸。电压放大是在低电压情况下由开关电容器母线和电容间的近共振条件引起,可能发生在用于公用配电系统或公用设施客户的低电压母线上的功率因素校正电容器和/或电压控制电容器上。
预插入式电抗器比受控闭合系统及用于限制以下因素的预插入电阻器更有效:
- 电容器组母线上的浪涌电流及过压——可抑制变电站低电压电路上可能导致乱真信号、绝缘击穿和部件损坏的感应瞬态现象。
- 远程变压器上的切换浪涌过压——可能会缩短变压器使用寿命,甚至导致变压器失效。
- 长开口线路上的过电压。这种过电压可能导致放电器误操作。
- 用户用电电压母线上的瞬态过电压——电容器切换瞬态引起的电压放大可能导致速度可调驱动装置及其他敏感电子设备误跳闸。
预插入式电抗器如何工作?
首先,明弧通过预插入式电抗器组成初始电路。在浪涌电流到达主触点前,电抗器芯将其拾取。然后将预插入式电抗器旁路,并在可移动式燃弧杆转动时将其断开。接通主触点时,从电路中完全移除预插入式电抗器。
滑动触点设计只将预插入式电抗器在电路中保留几个周期。这就是提供优质瞬态控制所需花费的时间。
如需了解施恩禧预插入式电抗器的完整应用信息,请参考施恩禧数据公告711-95,或联系离您最近的施恩禧销售处。
CS-1A型开关操作器直接驱动Mark V线路开关的垂直断路隔离开关。它具备自动跳闸功能。倘若Mark V因用户安装的继电器所感应到的故障而意外闭合,会立刻跳闸。
操作器配有牢固焊接、带挡板百叶窗的外壳,既有利于空气流通,又能防雨。经过铰链门即可进入不受天气影响、防尘外壳的内部,无需移除整个外壳。
CS-1A型开关操作器包括:
- 与电机耦合的六个可调式辅助开关触点
- 带挂锁盖的外部跳闸及闭合按钮
- 隔离开关内置手动操作手柄
- 解耦装置可在隔离开关断开时解耦和锁定
- 机械位置指示器
- 不可复位的操作计数器。
CS-1A型开关操作器的可选功能包括:
- 其他辅助开关触点
- 位置指示灯
- 遥控阻断开关
- 小型取暖器恒温器
- 带接地故障电路灭弧室的双插座,以及带开关的便捷灯座。