IntelliLink®设置软件
从任意个人电脑访问您的S&C自动化产品
使用IntelliLink启动软件或IntelliLink远程启动软件,与S&C的自动化产品通信变得十分容易
使用IntelliLink启动软件或IntelliLink远程启动软件,与施恩禧的自动化产品通信变得十分容易。这些基于Windows®的程序具有共同的界面,提供一致的外观及相似的屏幕、布局和程序。
IntelliLink与施恩禧自动化产品免费配套提供,可大大简化设备的设置,但是没有远程功能。利用IntelliLink远程启动软件,可以对施恩禧特有的IntelliRupter® PulseCloser®故障切除器进行配置并从中下载数据。
下表对IntelliLink和IntelliLink远程的主要特点进行了比较,并列出了DNP 3.0下运行的标准SCADA系统的特点。
功能 | IntelliLink | IntelliLink远程 | 标准DNP SCADA系统 |
---|---|---|---|
查看数据与故障排除信息 | ![]() |
![]() |
|
远程配置 | ![]() |
||
密码保护 | ![]() |
||
多种设备访问 | 不同步 | ![]() |
|
下载数据报告 | ![]() |
![]() |
|
更改控制软件 | ![]() |
||
标签 | ![]() |
||
声音报警 | ![]() |
||
使用DNP指令进行远程控制 | ![]() |
||
主动报告 | ![]() |
||
全局指令 | ![]() |
||
单线及系统综述 | ![]() |
||
数据、事件及报警记录 | 有限制 | ||
定期数据收集 | 有限制 | ||
设定点记录 | |||
用户自定义屏幕 | |||
通信媒介 | 串行连接或点对点连接的专有协议 | 串行连接的DNP、TCP/IP或UDP/IP | 串行连接的DNP、TCP/IP或UDP/IP |
价格 | 免费配套提供 | 年度许可或不受限设备许可 | — |
IntelliLink设置软件是施恩禧基于Windows-的程序,用于与我们的控制器进行本地连接。您可查看实时数据、管理设定点、收集故障排除信息并下载历史数据生成报告, 所有操作均可通过屏幕完成,易于使用和理解。
所有施恩禧的自动化产品都配备InterlliLink。
IntelliLink远程是IntelliLink的加强版,增加了通过装备DNP的施恩禧自动化产品的通信线路对控制信息进行远程访问的功能。IntelliLink要求用户将个人电脑与特定的施恩禧自动化产品直接连接。如果用户有许多控制器要配置(或重新配置),将需要大量走动,花费大量时间。
使用IntelliLink远程,通过将电脑连接到联网设备的SCADA通信端口,便能够以远程的方式对DNP 3.0下运行的施恩禧自动化产品实现IntelliLink的所有设置和数据收集功能。只有在需要更新操作系统软件时,才需要将电脑与特定的设备直接连接。将网关和服务器设置为允许操作之后,IntelliLink远程也可以通过Ethernet TCP/IP和UDP/IP进行通信。
IntelliLink远程也提供密码保护功能,仅允许经过授权的人员访问IntelliLink。
IntelliLink远程的应用方式多种多样。举例如下: