Fault Fiter®电子型电力熔断器
适用于室内配电(4.16千伏至25千伏)
具有无与伦比的高速电路开断性能,不会产生过高的电压浪涌
Fault Fiter电子型电力熔断器是电路开断技术的一大进步。本款装置将最先进的电子设备与先进设计的高连续电流熔断器融为一体。电子设备提供电流传感、时间-电流特性和控制电源。无需远程继电保护或外部电源。Fault Fiter可以高速开断高达40,000的安培故障电流,对称有效值,此性能无其他产品能及。Fault Fiter熔断器无需维护。
施恩禧的Fault Fiter电子型电力熔断器按照ISO9001:2000质量体系认证标准制造。
Fault Fiter电子电力熔断器能与电源侧过流继电器和负荷侧馈线熔丝进行极好的协调。它们具有无与伦比的高速电路中断性能,不会产生过高的电压浪涌,相比普通熔丝,能对高电流故障作出更快的响应。其用途如下:
- 进线口保护和协调;
- 变压器保护;
- 电缆次级回路保护;
- 老化设备保护。
Fault Fiter电子电力熔断器配有Uni-Rupter®,能对额定值为400.13千伏的单相和三相电路进行8安培单级实时切换以及对额定值为200千伏的电路进行25安培单级实时切换。Uni-Rupter熔丝的实时切换操作极为简便:只需以钩棒拉动熔丝即可中断电路。由于电路是在Uni-Rupter熔丝内部中断,不会产生外部电弧或火花。
S&C 定制型金属封闭式开关设备、S&C PME地面式开关柜、S&C PMH地面式开关柜以及壁挂式S&C金属封闭式熔丝均配有Fault Fiter电子电力熔断器。
款型 | kV | 安培,RMS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定值 | 最大值 | BIL | 额定电流 | 甩负载 | 中断,对称 | ||
60 Hz | 50 Hz | ||||||
用Uni-Rupter断开 | 13.8 25 |
17.0 29 |
95 125 |
400 200 |
400 200 |
14 000 12 500 |
11 200 10 000 |
断路 | 4.16 13.8 25 |
5.5 17.0 29 |
60 95 125 |
600 600 600 |
— — — |
40 000 40 000 40 000 |
40 000 40 000 40 000 |
故障切除-工作原理
故障中断有两种基本操作模式:反时限模式和瞬时模式,瞬时模式可为系统设备和导体提供限流保护。
反时限模式采用特制的电子计数器,可根据故障电流幅值作出适当的延迟响应。TCC可量身定制,以满足实际应用中的特殊协调要求。
瞬时模式能在电流上升率超过控制模块确定的阈值时进行限流。
隔离开关型(600安培)
Uni-Rupter隔离开关型
隔离开关型(安培)
- 以.CSV文件格式下载设备的曲线数据点。
- “变压器(损坏曲线)”设备的新通知将说明其他设备的TCC曲线如何受到影响。
- 已更新施恩禧TripSaver® II跌落式重合器的曲线选项:
- 在“确定时间和熔断器”选项下添加了NE和NK速度
- 为McGraw Type L、V4L和4E设备添加了140-A跳闸线圈额定值
- 为McGraw Type 4E、4H、L和V4L设备添加了“施恩禧A*”速度曲线
- 添加了“提交反馈”新功能,可直接从应用程序提交反馈。
- 更新后的“用户指南”现在包括历史版本记录。
借助Coordinaide保护与协调辅助工具软件,您可以快速轻松地选择最佳保护设备(例如,熔断器、TripSaver II跌落式重合器、Vista®户外环网柜或IntelliRupter®智能脉冲式重合器),以便:
- 为变压器提供破坏性过流保护及协调一次侧和二次侧保护装置。查看如何利用施恩禧的新型变压器保护指数来确定初级保险丝是否能够提供特定类型的二次侧故障防护,包括燃弧相接地二次侧故障。
- 为电容装置提供箱壳爆裂防护。
- 为地下电缆提供过热绝缘损坏保护。
- 为架空导体提供退火损坏保护。
- 运用各种个人防护装备水平的入射电弧能量变化曲线,确认保护装置正常运行。
- 选择性地协调两个或更多的串联装置,减少服务中断情况的发生。
Fault Fiter®电子型电力熔断器时间-电流特性曲线
曲线类型 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | Fault Fiter | TCC编号420-7 | EXCEL | |
完全消除曲线 | Fault Fiter | TCC编号420-7-2 | ![]() |
EXCEL |
曲线类型 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | Fault Fiter | TCC编号400-7 | EXCEL | |
完全消除曲线 | Fault Fiter | TCC编号400-7-2 | ![]() |
EXCEL |
曲线类型 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | Fault Fiter | TCC编号410-7 | EXCEL | |
完全消除曲线 | Fault Fiter | TCC编号410-7-2 | EXCEL |
曲线类型 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | Fault Fiter | TCC编号422-7 | EXCEL | |
完全消除曲线 | Fault Fiter | TCC编号422-7 | EXCEL |
曲线类型 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | Fault Fiter | TCC编号421-7 | EXCEL | |
完全消除曲线 | Fault Fiter | TCC编号421-7 | EXCEL |
并联Fault Fiter®电子型电力熔断器
曲线类型 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | Fault Fiter | TCC编号 410-7-P | EXCEL | |
完全消除曲线 | Fault Fiter | TCC编号 410-7-2-P | EXCEL |
不提供。请联系您附近的施恩禧销售处获取复印件。