电力公司正在采取积极措施,提高电网可靠性和恢复力,从而应对日益严峻的天气。居民区电缆线路是关键的电网强化策略,可限制风暴天气暴露电路,并最大程度降低瞬时故障频率。
居民区电缆线路路配电发生故障时,通常会导致永久性停电。这一问题通常需要数个小时来修复,并且需要多次上门服务,导致数十位客户在很长一段时间内断电。
施恩禧的EdgeRestore电缆配电重构系统是一种自动化解决方案,可提高客户可靠性,增加工作人员安全性,并且无缝适配现有系统。
EdgeRestore系统在故障发生时为客户保持电源接通,无需紧急上门服务,并让工作人员能够快速定位故障进行维修。
概览
优势
出于多方面原因,部署自动化电缆线路恢复解决方案益处良多。
随时掌握电网动态,24/7全天候监控
将Ubicquia的UbiGrid®配电变压器监控器(DTM+)传感与通信套件集成到EdgeRestore系统中,提升电网的可视性与可靠性。
- 第一时间了解故障发生及恢复操作的情况
- 更有效率地对故障作出响应
- 持续监控设备与变压器状态
- 依托预测分析规避风险
特点

插件解决方案
适合现有保护原理,无需更改保护设置或曲线。

简化现有切换程序
无需拉动暴露的肘形电缆头。

自动故障隔离
不再需要通过试错性故障排除来隔离故障。

轻松部署
简单的通信设置,无需现场编程。

交叉相位检测
在合闸前使用相位角度电压表进行合闸操作,避免出现交叉相位。

无需测试电缆即可了解电压
控制灯可显示线路工作人员是否检测到电压。
Scenarios
Watch how the EdgeRestore system automatically restores power to customers when various problems occur on an underground residential distribution circuit.
施工
Need Support?
S&C is here to help you through any stage in your grid-modernization journey, from system studies to 24/7 support. Explore more below.
产品详细信息
(在移动设备上,向左轻扫可查看剩余的额定值信息。)
表1。EdgeRestore电缆配电重构系统控制器
控制器类型 | 编程* |
---|---|
常闭(NC) | 两次重合,分闸传输 |
常开(NO) | 两次重合,分闸传输 |
* 编程包括控制器将在(两次)之后操作的重合闸次数以及恢复到正常传输(分闸)的次数。
表2。EdgeRestore套管井开关(50/60-Hz额定值)
额定值 电压 | 最大电压(单相对地) | 雷电冲击耐受电压,线对地 | 连续 电流 | 短路,对称 电流 | 套管井配置 |
---|---|---|---|---|---|
15和25千伏 | 15.2千伏 | 125千伏 | 80安培 | 6300安培 | H1A |
15和25千伏 | 15.2千伏 | 125千伏 | 80安培 | 6300安培 | H1B |