Back to Top

施恩禧Alduti-Rupter户外柱上隔离负荷开关为架空配电馈线和室外配电变电站提供无外弧的电路中断功能。它们尤其适用于下列切换任务:

  • 线路开合
  • 变压器开合
  • 电缆开合

Alduti-Rupter户外柱上隔离负荷开关提供最高69千伏的多种电压额定值和七种加固型群组操作式三极型号。可根据任意配置进行定制,适合安装在任何结构上。Alduti-Rupter户外柱上隔离负荷开关提供600-2400安培连续电流和1600安培断续电流的额定值。

用于大功率电站和馈线应用——不超过69千伏

  • 可适应任何电站结构,提供多种标准型和定制型安装形式。
  • 不超过1600 A的实时切换可简化切换步骤,从而节省时间,减少差错。
  • 为38-kV和48-kV馈线提供无与伦比的性能,具备超顺畅的单断或双断功能,以及占空比合于故障。
  • 已经过现场和实验室全面试验证实,依据最大电压、电流和TRV条件进行。
  • 可电动操作,适用于配电自动化系统或电源转移,配备与Alduti-Rupter户外柱上隔离负荷开关和相关应用匹配的施恩禧高速操作器。

对于无需同时进行三相切换的应用来说,单极Alduti-Rupter户外柱上隔离负荷开关是出色的替代品;可配合传统钩棒,操作简便。

由于Alduti-Rupter户外柱上隔离负荷开关可以切换负载或无载线路、变压器和电缆,因此在配备AS-1A型(用于带旋转操作机构的开关)或AS-10型(用于带往复操作机构的开关)施恩禧开关操作器后,特别适合于远程监控或全自动操作应用。

Alduti-Rupter侧断开关结构特点

Alduti-Rupter侧断开关结构特点



Alduti-Rupter垂直开断式开关结构特点

Alduti-Rupter垂直开断式开关结构特点

三极侧断,整体式(群组操作)

50/60-Hz额定值
千伏安培,有效值
额定值最大值雷电冲击耐压连续和断续瞬时,非对称
14.4 17.0 110 1200 40 000
25 27 150 1200 40 000
25/34.5 38 150 600 40 000
34.5 38 200 600 40 000
34.5 38 200 1200 40 000


三极垂直开断,整体式(群组操作)

50/60-Hz额定值
千伏安培,有效值
额定值最大值雷电冲击耐压连续和断续瞬时,非对称
25/34.5 38 150 600 40 000
25/34.5 38 150 1200 40 000
34.5 38 200 600 40 000
34.5 38 200 1200 40 000


三极双断,整体式(群组操作)

50/60-Hz额定值
千伏安培,有效值
额定值最大值雷电冲击耐压连续和断续瞬时,非对称
46 48.3 250 630 40 000


三极侧断路,重型(群组操作)

50/60-Hz额定值
千伏安培,有效值
额定值最大值雷电冲击耐压连续和断续瞬时,非对称
14.4 17.0 110 600 40 000
25 27 150 600 40 000
34.5 38 200 600 40 000
34.5 38 200 1200 40 000

三极侧断路标准型式(群组操作)

50/60-Hz额定值
千伏安培,有效值
额定值最大值雷电冲击耐压连续和断续瞬时,非对称
14.4 17.0 110 600 40 000


三极垂直开断式(群组操作)

50/60-Hz额定值
千伏安培,有效值
额定值最大值雷电冲击耐压连续和断续瞬时,非对称
14.4 17.0 110 600 40 000
14.4 17.0 110 1200 61 000
14.4 17.0 110 2400 / 1600 40 000
25 27 150 600 40 000
25 27 150 1200 61 000
25/34.5 38 150 1200 40 000
34.5 38 200 600 40 000
34.5 38 200 1200 40 000


三极双断式(群组操作)

50/60-Hz额定值
千伏安培,有效值
额定值最大值雷电冲击耐压连续和断续瞬时,非对称
34.5 38 200 600 40 000
46 48.3 250 630 40 000
69 72.5 350 1200 / 600 40 000


单极重型

50/60-Hz额定值
千伏安培,有效值
额定值最大值雷电冲击耐压连续和断续瞬时,非对称
14.4 17.0 110 600 40 000
14.4 17.0 110 1200 61 000
25 27 150 600 40 000
25 27 150 1200 61 000

Alduti-Rupter户外柱上隔离负荷开关具备多种可选功能:

  • 用于电涌放电器的安装配置
  • 冰罩
  • 终端装置
  • 扩展连接组件
  • 垂直式操纵轴中的玻璃纤维绝缘部分
  • 垂直式操纵轴中的Cypoxy™绝缘子
  • 相间绝缘部分
  • 钥匙联锁

6801M自动开关操作器

6801M自动开关控制

6801M自动开关操作器是整体集成、基于微处理器的控制装置。使用它,您可以实现几乎所有配电级开关的自动化,它也是Alduti-Rupter户外柱上隔离负荷开关的理想搭配。通过将机电组件、RTU、控制装置和通信集成为一体化组件并进行测试,我们的产品更智能、更可靠,且成本更低。

施恩禧 6801M自动开关操作器提供两种型号:扭转操作(适用于旋转操作机制)和往复操作(适用于往复操作机制)。两种型号操作时间均为0.5秒。快速的操作速度与灭弧室所需的动触点速度完全兼容,从而确保了适用开关型号与安装形式的完全开断能力。


AS-1A和AS-10开关操作器

AS-1A开关操作器

AS-1A型和AS-10型开关操作器是专为S&C电动Alduti-Rupter户外柱上隔离负荷开关而设计的高速操作器。

  • AS-1A型开关操作器 设计用于带旋转式操作机构的S&C Alduti-Rupter户外柱上隔离负荷开关,最大操作时间为0.75秒。
  • AS-10型操作开关设计用于带往复式操作机构的S&C Alduti-Rupter户外柱上隔离负荷开关,最大操作时间1.2秒。快速的操作速度为Alduti-Rupter户外柱上隔离负荷开关灭弧室提供了足够的动触点速度,从而确保了完全开断能力和更长的运行寿命。

M Series®开关操作器

M Series开关操作器

施恩禧的M Series开关操作器是基于微处理器的全面集成式控制装置,允许您将几乎所有配电级别的开关自动化。通过将机电组件、RTU、控制装置和通信集成为一体化组件并进行测试,我们的产品更智能、更可靠,且成本更低。

M系列操作器能够监控切换周期,并在触点卡住、冻结或焊接时自动采取纠正操作。这能保护您的设备避免局部操作。

此开关操作器设有可选的无线电故障电路指示器,因此无需使用昂贵的线柱电流传感器便可隔离故障。分段是基于电压损失进行(无论之前有没有故障)。

配置可选的电压和电流感应选项后,M系列开关操作器可提供实际RMS电压和电流读数,还提供故障检测、自动分段和相位能力损失。

有多种安装配置可选,也可针对最常用的架空配电线路设计进行定制。关于标准安装配置的详细内容,请参考施恩禧出版物761-80

填写此处的表单可以索取施恩禧Alduti-Rupter®开关、Omni-Rupter®型柱上隔离负荷开关、Scada-Mate®开关、线路开关等设备的标准装配图

Loading...