Alduti-Rupter®柱上隔离负荷开关 - 户内配电
适用于户内配电(4.8千伏至34.5千伏)
这些经受过时间检验的可靠的开关,为电缆配电电路提供无外部电弧的电路开断功能 添加更多内容。
施恩禧Alduti-Rupter柱上隔离负荷开关为电缆配电电路提供无外部电弧的电路开断功能。它们尤其适用于线路开合、变压器开合以及电缆开合任务。
Alduti-Rupter柱上隔离负荷开关提供三相和单相版本,额定电压可达 34.5千伏,额定电流为600安培或1200安培持续和开断电流。
三相Alduti-Rupter户外柱上隔离负荷开关
这款三相开关内置的操作装置设有整合的快速闭合和快速断开功能以及减摩轴承。本型号开关配有全套装置,包括:直接耦合、链耦合或管耦合手柄;相间挡板;侧边挡板;以及标准安装程序说明所列的其他安装装置组件,详见施恩禧数据简报783-80。
通过标准安装程序,您可以购置和储备一定量的Alduti-Rupter开关,在优先安装程序之后,还可用于未来安装。因此,您随时都可从存货中取出开关并立即安装。
单相Alduti-Rupter户外柱上隔离负荷开关
钩棒操作的单相开关可在需要单相负载断路隔离开关时垂直或倒置安装于拱顶或开关设备之内。
三相开关
千伏 | 安培,RMS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
额定值 | 最大值 | BIL | 连续和 断续 | 短时耐受电流 | 故障关合(一次) 占空比, 二次,不对称 | |
瞬时,对称 | 瞬时,对称 | |||||
4.8 | 5.5 | 60 | 600 | 61 000 | 25 000 | 61 000 |
4.8 | 5.5 | 60 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 61 000 |
13.8 | 17.0 | 95 | 600 | 40 000 | 25 000 | 40 000 |
13.8 | 15.0 | 95 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 61 000 |
25 | 29 | 125 | 600 | 40 000 | 25 000 | 28 000 |
34.5 | 38 | 150 | 600 | 40 000 | 25 000 | 28 000 |
34.5 | 38 | 200 | 600 | 40 000 | 25 000 | 28 000 |
单相开关
千伏 | 安培,RMS | ||||
---|---|---|---|---|---|
额定值 | 最大值 | BIL | 连续和 断续 | 短时耐受电流 | |
瞬时,对称 | 3秒,对称 | ||||
13.8 | 17.0 | 95 | 600 | 40 000 | 25 000 |
Alduti-Rupter开关可提供三相和单相版本。三相开关的主接触面位于顶部或底部,设有直接耦合、链耦合或管耦合手柄。关于标准安装配置的详细内容,请参考施恩禧出版物783-80。
三相Alduti-Rupter开关,主接触面位于顶部,手柄位于右侧。
单相Alduti-Rupter开关
填写此处的表单可以索取施恩禧Alduti-Rupter®开关、Omni-Rupter®型柱上隔离负荷开关、Scada-Mate®开关、线路开关等设备的标准装配图。
Loading...