2000系列线路开关
可靠保护。全面控制。单独隔离。
采用节省空间封装的一体化解决方案,免维护灭弧室安装简单,并且可根据您从69千伏到230千伏的传输应用需求随心定制。
简化的设计、全面的工厂装配和测试保证了2000系列线路开关能够日复一日地可靠运行。施恩禧根据常见的变压器检查时间表编制了全面易懂的检查建议,可确保线路开关持续正常运转。2000系列线路开关的可靠性更有施恩禧的5年质量保修作为强大后盾!
2000系列线路开关具有以下几个重要的特点与优势:
- 多种安装配置可供选择。总有一款型号适合您的变电站布局和情况。
- 预制模块化结构和完整的工厂装配与测试。安装时间大大缩短。无需进行昂贵、耗时的现场调整。
- 可靠性高,经济节约。2000系列线路开关设计简约、直观,零件更少,可降低初始和运营成本。
- 密闭式免维护SF6充气灭弧室。单断口压气式灭弧室在开断时候保持绝缘特性。
- 可选配远程气体密度监控器。包括双级低气密度警报器及系统状态触点。
电压与额定电流、短时耐受电流、额定短路关合电流
kV | 安培,RMS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
额定值 | 最大值 | BIL | 额定电流 | 短时耐受电流 | 故障关合(一次) | |
瞬时电流 | 1秒 | |||||
69 | 72.5 | 350 | 1200/2000 | 64 000 | 40 000 | 40 000 |
115 | 121 | 550 | 1200/2000 | 64 000 | 40 000 | 40 000 |
138 | 145 | 650 | 1200/2000 | 64 000 | 40 000 | 40 000 |
161 | 169 | 750 | 1200 | 64 000 | 40 000 | 40 000 |
230 | 242 | 900 | 1200 | 64 000 | 40 000 | 40 000 |
针对变压器切换与保护的额定开断电流
级别 | 限制要求 | 安培, 最大开断电流 (对称值) | |
---|---|---|---|
并联开关 | — | 1200/2000 | |
甩负载 | — | 1200/2000 | |
故障中断 | 主要故障 | 69千伏至138千伏 | 25 000/40 000 |
161千伏和230千伏 | 20 000 | ||
次要故障 | 4000 | ||
内部故障——参见上述主要与次要故障 |
针对线路切换与保护的额定开断电流
级别 | 限制要求 | 安培, 最大开断电流 (对称值) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
负载分担(并联 或回路切换) |
— | 1200/2000 | |||||
甩负载 | — | 1200/2000 | |||||
线路电压降 | 69千伏至138千伏 | 400 | |||||
161 kV | 320 |
针对电缆切换与保护的额定开断电流
级别 | 限制要求 | 安培, 最大开断电流 (对称值) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
负载分担(并联 或回路切换) |
— | 1200/2000 | |||||
甩负载 | — | 1200/2000 | |||||
电缆电压降 (充电电流) |
69千伏至138千伏 | 400 | |||||
161 kV | 320 | ||||||
故障中断 | 69千伏至138千伏 | 25 000 | |||||
161 kV | 20 000 |
针对单并联电容器组切换与保护额定开断电流
级别 | 限制要求 | 安培, 最大开断电流 (对称值) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电容器组电流切换 | 接地电容器组仅用于牢固接入地面的系统,不超过138千伏 | 400 | |||||
未接地电容器组,不超过115千伏 | 400 | ||||||
故障中断 | — | 25 000 |
针对并联电抗器切换与保护的额定开断电流
级别 | 限制要求 | 安培, 最大开断电流 (对称值) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电抗器电流切换 | 接地电抗器仅用于牢固接入地面系统,不超过138千伏 | 600 | |||||
未接地电抗器,仅69千伏 | 600 | ||||||
故障中断 | — | 25 000 |
如需购买串联电抗器切换器,请联系离您最近的施恩禧销售处。
如需了解详细的额定值与应用信息,请参考施恩禧 716-31号出版物。
2000系列2010型:水平灭弧室和隔离开关垂直打开
2010型适用于需要一体式隔离开关的小型变电站。隔离开关与灭弧室顺次运行。
2000系列2020型:垂直灭弧室和隔离开关一侧打开
空间极小的变电站需使用一体式隔离开关,对于这种情况,2020型是最佳解决方案。由于采用了垂直灭弧室设计,该型号能以低成本的方式容纳一个一体式隔离开关,因为其使用的电极单元底座更短,需要的支柱绝缘体数量少了三个。
2000系列2030型:垂直灭弧室,无隔离开关
2030型的垂直灭弧室为"烛台形"设计,因此即使在最狭窄的空间内安装也不必担心尺寸不合。在此应用中,2030型被安插进一座变电站,其中变压器散热器与非负载开断隔离开关架构的底脚之间只有七英尺的距离。
2000系列2040型:水平灭弧室,无隔离开关
2040型适用于小型的变电站,此类变电站需使用单独的隔离开关。
2000系列线路开关灭弧室由放置在地面上的一个储能式机械装置驱动。操作器通过一个简单的高速传动系统直接驱动灭弧室开合。该传动系统从操作器顶部经由装在包钢盒状基座中的水平界面连接装置,往复驱动穿过中空绝缘支撑管的绝缘操作杆。其机械装置不会瞬时跳闸,一旦线路开关在用户安装的继电器检测到故障时意外闭合,机械装置就会立即触发。
操作器的其他特点包括:
- 防风雨、防尘型机壳,带前通道门和侧通道门。
- 跳闸及关闭按钮。
- 不可复位电气操作计数器。
- 充电及放电指示灯。
- 手动跳闸操纵杆。
- 可选配位置指示灯可以指示跳闸线圈的连续性和灭弧室的开合状态。
选择变电站变压器保护性装置的有用工具
选择配电变电站变压器保护性装置的标准之一是为变压器提供二次侧限制故障保护或穿越性故障保护。线路终端灭弧室过载继电器很难检测出这些故障,因为受到变压器阻抗的限制,故障电流强度相对较低。故障清除也同样极具挑战性,因为这些故障具有极高的瞬态恢复电压。
点击此处使用穿越性故障电流计算器。