Transferencia Automática de Fuente
Los hospitales, las estaciones de bombeo, los centros comerciales, los auditorios y muchos otros usuarios comerciales, institucionales e industriales de energía requieren un alto grado de continuidad del servicio para sus cargas críticas. Los estudios de confiabilidad del sistema demostraron que las fuentes de energía que abastecen a estas instalaciones son la principal causa de interrupciones en el servicio, debido a su gran exposición a la luz, el viento y el hielo, así como también las excavaciones y las fallas de los equipos.
Antes de considerar soluciones costosas para mejorar la confiabilidad de la red, los usuarios de electricidad con cargas críticas con frecuencia implementan un servicio selectivo primario en sus instalaciones para garantizar la continuidad de la electricidad.
Puede proporcionarse un servicio selectivo primario de forma económica usando dos alimentadores radiales de fuente de energía. Este medio simple y directo para alimentar las cargas facilita la ubicación y el aislamiento rápidos de un alimentador con falla. Uno de los alimentadores de fuente de energía, designado como la "fuente preferente", es el que normalmente abastece las cargas. Si se pierde esta fuente, se utiliza el otro alimentador de fuente que se denomina fuente "alternativa" para abastecer las cargas. Se proporciona un interruptor eléctrico de falla para cada fuente, junto con un control de transferencia de fuente, para llevar a cabo una transferencia de dos vías.
S&C ofrece la más completa variedad de soluciones para transferencia automática de fuentes de alto y mediano voltaje en la industria.
Para sistemas de Distribución Aérea a través de 69 kV, S&C puede proveer Interruptores Alduti-Rupter®, Sistemas de Interrupción Scada-Mate® y Sistemas de Interrupción Scada-Mate CX™, en combinación con un Control de Transferencia de fuente Micro-AT® o con un Operador de Interruptor Automático Serie 6800. Los interruptores de Falla IntelliRupter® PulseCloser® también pueden utilizarse.
Para sistemas de distribución subterránea a través de 38 kV, S&C puede proveer el equipo tipo pedestal de transferencia de fuentes, el Interruptor de Distribución Subterránea Vista® de Transferencia de Fuentes, el Tablero de Distribución System VI™, el Tablero de Distribución Modular con Gabinete Metálico PMX™ y el Tablero de Distribución Personalizado con Gabinete Metálico Tipo M.E. Los Interruptores de Falla IntelliRupter® PulseCloser® estilo Pedestal también se pueden utilizar.
Puede proporcionarse un servicio selectivo primario de forma económica usando dos alimentadores radiales de fuente de energía. Este medio simple y directo para alimentar las cargas facilita la ubicación y el aislamiento rápidos de un alimentador con falla. Uno de los alimentadores de fuente de energía, designado como la "fuente preferente", es el que normalmente abastece las cargas. Si se pierde esta fuente, se utiliza el otro alimentador de fuente que se denomina fuente "alternativa" para abastecer las cargas. Se proporciona un interruptor eléctrico de falla para cada fuente, junto con un control de transferencia de fuente, para llevar a cabo una transferencia de dos vías.
S&C ofrece la más completa variedad de soluciones para transferencia automática de fuentes de alto y mediano voltaje en la industria.
Para sistemas de Distribución Aérea a través de 69 kV, S&C puede proveer Interruptores Alduti-Rupter®, Sistemas de Interrupción Scada-Mate® y Sistemas de Interrupción Scada-Mate CX™, en combinación con un Control de Transferencia de fuente Micro-AT® o con un Operador de Interruptor Automático Serie 6800.Los interruptores de Falla IntelliRupter® PulseCloser® también pueden utilizarse. Los interruptores de Falla IntelliRupter® PulseCloser® también pueden utilizarse.
Para sistemas de distribución subterránea a través de 38kV, S&C puede proveer el equipo tipo pedestal de transferencia de fuentes, el interruptor de distribución subterránea Vista® de transferencia de fuentes, el tablero de distribución System VI™, y el tablero de distribución personalizado con gabinete metálico tipo M.E.. Los interruptores de fallaIntelliRupter® PulseCloser® estilo pedestal también se pueden utilizar.
Equipos tipo Pedestal de Transferencia Automática de Fuente para abastecer hospitales
Aquí presentamos un ejemplo de Transferencia Automática de Fuente que utiliza una unidad del equipo Tipo Pedestal para Transferencia de Fuente de S&C.
Ante la pérdida de la fuente de energía preferente, se transfieren las cargas eléctricas críticas del hospital a la fuente de energía alternativa.
Tras una vuelta subsecuente de la fuente preferente, las cargas críticas se vuelven a transferir a la fuente preferente. La transferencia reversa está en "transición abierta" para evitar que las fuentes funcionen en paralelo. En caso de que esté permitido que las fuentes funcionen al mismo tiempo, puede seleccionarse la transferencia reversa en "transición cerrada".
Bloqueo por sobrecorriente opcional
Las soluciones de transferencia de fuente de S&C pueden equiparse con un bloqueo por sobrecorriente. Esta función evita una operación de transferencia automática que podría cerrar un interruptor en una falla.
Si la sobrecorriente se genera por una falla despejada por un dispositivo de protección del lado de la fuente, la pérdida de voltaje prolongada causará que se abra el interruptor de transferencia de fuente asociado.
Soluciones de Transferencia Automática de Fuente para Sistemas Aéreos
Permita que S&C le ayude a seleccionar la solución adecuada para su aplicación, según el voltaje del sistema, los requisitos de corriente continua y de interrupción de las cargas, el tiempo máximo de interrupción de fuente permitido y el requisito de automatización adicional.
Interruptores Alduti-Rupter®
Los Interruptores Alduti-Rupter de estilo integral están disponibles desde 46 kV y hasta 1200 kV continuos y de interrupción de carga.
Al usar Operadores de Interruptores AS-1A o AS-10 y un Control de Transferencia de Fuente Micro-AT® en una carcasa resistente a la intemperie, la transferencia se obtiene por medio de dos interruptores con mecanismo giratorio en un máximo de 1.5 segundos o bien en un máximo de 2.4 segundos si se utilizan dos interruptores con mecanismo oscilante.
Con dos Interruptores Alduti-Rupter de apertura doble de 69 kV, 1200 A continuos y 600 A de interrupción de carga, más los operadores de interruptores LS-2 y el control Micro-AT, se puede lograr la transferencia en un máximo de 4.4 segundos.
La aplicación de barra partida es posible.
Operadores de Interruptores
Los 6801Operadores de Interruptores Automáticos M brindan un tiempo de transferencia máximo de 1.0. Incluyen componentes mecánicos, SCADA y de comunicación dentro de una misma carcasa. Puede integrarse dentro de un Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG.
Interruptores Scada-Mate®
Los Interruptores Scada-Mate están disponibles en hasta 34.5 kV, y hasta 900 A continuos y 630 A de interrupción de carga.
Con un Control de Interrupción Automático6802, la transferencia se logra con dos interruptores Scada-Mate en 2 a 3 segundos. La aplicación de barra partida es posible con un control 6802 y uno 6801.
Los interruptores Scada-Mate incluyen sensores para monitoreo trifásico de línea corriente y monitoreo monofásico y trifásico de voltaje. Los controles de 6801 y 6802 pueden integrarse en un Sistema de Restauración Automático SG IntelliTeam.
Interruptores Scada-Mate CX™
Los Interruptores Scada-Mate CX están disponibles en hasta 25 kV y 900 A continuos y de interrupción de carga.
Con un Control de Interrupción Automático6802, la transferencia se logra con dos interruptores Scada-Mate en 2 a 3 segundos. La aplicación de barra partida es posible con un control 6802 y uno 6801.
Los interruptores CX Scada-Mate están disponibles con sensores para monitoreo trifásico de línea corriente y monitoreo monofásico y trifásico de voltaje. Los controles 6801 y 6802 pueden integrarse en un Sistema de Restauración Automático IntelliTeam SG.
Interruptor de Fallas IntelliRupter® PulseCloser®
Los Interruptores de Fallas IntelliRupter PulseCloser están disponibles con una capacidad de 38 kV, hasta 800 A continuos y hasta 16 kA de interrupción.
Cuando está equipado con el Sistema de Restauración Automático IntelliTeam® SG y las radios SpeedNet™, o los módems de fibra óptica, la transferencia se logra con dos IntelliRupters en 1.5 y 1.8 segundos. Cuando se utiliza la función de restablecimiento de anillos, la transferencia se logra con dos IntelliRupters en 0.6 a 0.8 segundos.
No está limitado a una transferencia de dos vías. Los Interruptores de Falla IntelliRupters incluyen sensores para monitoreo trifásico de línea corriente y monitoreo trifásico de voltaje en ambos lados del interruptor. Los IntelliRupters de comunicación puede integrarse en un Sistema de Restauración Automático IntelliTeam SG.
Resumen de soluciones para sistemas aéreos
Dispositivos de interrupción | Voltaje, kV | Corriente continua, amperios | Corriente de interrupción, amperios | Tipo de operador de interruptores | Tipo de control | Tiempo máximo de transferencia de fuente de barra común | ¿Puede utilizarse para aplicaciones de barra partida? | ¿Son adecuados para la integración del IntelliTeam SG? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dos interruptores Alduti-Rupter integrales | Hasta 46 | Hasta 1200 | Hasta 1200 | AS-1A | Control Micro-AT | 1.5 seg. | Sí | No |
AS-10 | 2.4 seg. | Sí | No | |||||
Operador de Interruptores automático 6801M | 1.0 seg. | Sí | Sí | |||||
Dos interruptores Alduti-Rupter de apertura doble | 69 | 1200 | 600 | LS-2 | Control Micro-AT | 4.4 seg. | Sí | No |
Dos interruptores Scada-Mate | Hasta 34.5 | Hasta 900 | 630 | Integral | Control 6802 | 2 a 3 seg. | Sí, con un control 6802 y uno 6801 | Sí |
Dos interruptores Scada-Mate CX | Hasta 25 | 900 | 900 | Integral | Control 6802 | 2 a 3 seg. | Sí, con un control 6802 y uno 6801 | Sí |
Dos interruptores de fallas IntelliRupter PulseCloser | Hasta 38 | Hasta 800 | Hasta 16000 | Integral | Integral | 1.8 segundos con dispositivos de comunicación aprobados e IntelliTeam SG. 0.8 segundo utilizando restablecimiento de anillos | Sí | Sí |
Soluciones de Transferencia Automática de Fuente para Sistemas Subterráneos
Permita que S&C le ayude a seleccionar la solución adecuada para su aplicación, según el voltaje del sistema, los requisitos de corriente continua y de interrupción de las cargas, el tiempo máximo de interrupción de fuente permitido y el requisito de automatización adicional.
Equipo Tipo Pedestal de Transferencia de Fuente
El equipo Tipo Pedestal de Transferencia de Fuentes está disponible hasta una capacidad de 27 kV, 600 A continuos y de supresión de carga y hasta 14 kA RMS de cortocircuito simétrico. Incluye Interruptores Mini-Rupter® con Operadores de Interruptores con Energía Almacenada, más un Control de Transferencia de Fuentes Micro-AT® o un Control de Interrupción Automático .
La transferencia se logra en aproximadamente ½ segundo con un control Micro-AT o en 3 segundos con un control 6802. Solo barra común. 6802 El control puede integrarse en un Sistema de Restauración Automático IntelliTeam SG. Proporciona una o dos cargas críticas.
Tablero de Distribución Subterránea Vista® para Transferencia de Fuente
El Interruptor de Distribución Subterránea de Transferencia de Fuentes Vista está disponible con una capacidad de 38 kV, 630 A continuos y de supresión de carga, y hasta 25 kA RMS de cortocircuito simétrico. Incluye interruptores que funcionan con motor para interrumpir la carga; además, tienen un Control de Transferencia de Fuente Micro-AT o un 6802 Control de Interrupción Automático.
La transferencia se logra aproximadamente en 6 segundos con un Control Micro-AT o con un control 6802. Es posible una aplicación de barra dividida con dos controles 6802. 6802 El control puede integrarse en un Sistema de Restauración Automático IntelliTeam SG. Proporciona hasta tres cargas críticas.
Tablero de Distribución System VI™
El Tablero de Distribución System VI está disponible con una capacidad de 38 kV, 630 A continuos y de supresión de carga y hasta 25 kA RMS de cortocircuito simétrico. Incluye interruptores que funcionan con motor para interrumpir la carga; además, tienen un Control de Transferencia de Fuente Micro-AT o un 6802 Control de Interrupción Automático.
La transferencia se logra aproximadamente en 6 segundos con un Control Micro-AT o con un control 6802. Es posible una aplicación de barra dividida con dos controles 6802. 6802 El control puede integrarse en un Sistema de Restauración Automático IntelliTeam SG.
Proporciona una cantidad indefinida de cargas críticas. Se puede proporcionar con diferentes opciones de medición.
Tablero de Distribución Personalizado con Gabinete Metálico tipo M.E.
El Tablero de Distribución Personalizado con Gabinete Metálico Tipo M.E. que opera con electricidad está disponible con una capacidad de 38 kV hasta 2000 A continuos y hasta 40 kA de cortocircuito. Incluye Interruptores Mini-Rupter con Operador de Interruptores MS-2 o Interruptores Alduti-Rupter con Operador de Interruptores AS-30 y un Control de Transferencia de Fuente Micro-AT.
La transferencia se logra en tan solo 20 a 25 ciclos con Interruptores Mini-Rupter o en aproximadamente 3 segundos con Interruptores Alduti-Rupter.
Barra común o barra partida. Proporciona una cantidad indefinida de cargas críticas. Se puede proporcionar con diferentes opciones de medición como también con un segundo control Micro-AT para permitir la transferencia a un generador de respaldo.
Interruptor de Fallas IntelliRupter® PulseCloser® Estilo Pedestal
El Interruptor de Fallas IntelliRupter PulseCloser Estilo Pedestal está disponible con una capacidad de 27 kV 630 A continuos y hasta 16 kA de interrupción.
Cuando está equipado con el Sistema de Restauración Automático IntelliTeam® SG y el Radio SpeedNet™, o los módems de fibra óptica, la transferencia se logra con dos interruptores IntelliRupters en 1.5 a 1.8 segundos. Cuando se utiliza la función de restablecimiento de anillos, la transferencia se logra con dos IntelliRupters en 0.6 a 0.8 segundos.
No está limitado a una transferencia de dos vías. Los interruptores IntelliRupters incluyen sensores para el monitoreo trifásico de la corriente de línea y el monitoreo trifásico del voltaje en ambos lados del interruptor.
Los interruptores IntelliRupters de comunicación pueden integrarse en un Sistema de Restauración Automático IntelliTeam SG.
Resumen de soluciones para sistemas subterráneos
Dispositivo interruptor | Voltaje, kV | Corriente continua y de supresión de carga, amperios | Corriente de cortocircuito, kA, RMS, sim. | Cantidad máxima de cargas críticas | Tipo de control | Tiempo máximo de transferencia de fuente de barra común | ¿Puede utilizarse para aplicaciones de barra partida? | ¿Son adecuados para la integración del IntelliTeam SG? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo Tipo Pedestal de Transferencia de Fuente | Hasta 27 | 600 | Hasta 14 | Hasta 2 | Control Micro-AT | 0.5 seg. | No | No |
Control 6802 | 3 seg. | No | Sí | |||||
Interruptor de Distribución Subterránea Vista para Transferencia de Fuente | Hasta 38 | 630 | Hasta 25 | Hasta 3 | Control Micro-AT | 6 seg. | No | no |
Control 6802 | Sí, con dos controles 6802 | Sí | ||||||
Tablero de Distribución System VI | Hasta 38 | 630 | Hasta 25 | Cantidad indefinida | Control Micro-AT | 6 seg. | No | No |
Control 6802 | Sí, con dos controles 6802 | Sí | ||||||
Tablero de Distribución PMX | Hasta 27 | 600 | Hasta 25 | Cantidad indefinida | Control Micro-AT | 0.5 seg. | No | No |
Control 6802 | 3 seg. | No | Sí | |||||
Tablero de Distribución Personalizado con Gabinete Metálico tipo M.E. | Hasta 38 | Hasta 2000 continuos; hasta 1200 de supresión de carga con Interruptores Alduti-Rupter | Hasta 40 | Cantidad indefinida | Control Micro-AT | De 20 a 25 ciclos con Interruptores Mini-Rupter; 3 segundos con Interruptores Alduti-Rupter | Sí, con Control Micro-AT | No |
Interruptor de Fallas IntelliRupter PulseCloser Estilo Pedestal | Hasta 27 | 630 | Hasta 16 | Cantidad indefinida | Integral | 1.8 segundos con dispositivos de comunicación aprobados e IntelliTeam SG. 0.8 segundo utilizando restablecimiento de anillos | Sí | Sí |
Una opción de Controles Automáticos de Transferencia de Fuente
Algunas de las soluciones de fuentes automáticas de S&C incluyen un Control de Transferencia de Fuente Micro-AT®. Otras incluyen un Control de Conmutación Automático Serie 6800. Y algunos están disponibles con otros dispositivos. Los Interruptores de Fallas IntelliRupter® tienen su propio control patentado que puede brindar una transferencia automática de fuente.
Entonces, ¿cuál es el control adecuado para su aplicación?
Control de Transferencia de Fuente Micro-AT®
El Control de Transferencia de Fuente Micro-AT se desarrolló específicamente para una transferencia automática de fuente y es muy fácil de configurar. No se necesita una computadora personal. Sin embargo, si tiene una computadora puede descargar eventos desde la tarjeta opcional de comunicaciones del control.
La indicación remota y las funciones de control también están disponibles en el Control Micro-AT. Si se requiere la comunicación a SCADA, se debe proporcionar una unidad terminal remota separada.
Operador de Interruptores Automático Serie 6800
Los Controles de Conmutación Automáticos Serie 6800 combinan un control de conmutación, una unidad terminal remota y un sistema de administración de la batería/control de automatización en un solo paquete. Además de la transferencia automática de fuente, estos controles pueden brindar seccionamiento automático. Y se pueden integrar en un Sistema de Restauración Automático IntelliTeam® SG, para permitir la restauración de la carga desde múltiples fuentes.
Los Controles de Conmutación Automáticos 6800 Series son ideales para aplicaciones donde dos fuentes de energía no se pueden colocar físicamente en el mismo tablero de distribución. Los Controles se comunican entre sí y con SCADA a través de una radio o fibra óptica usando un protocolo DNP3. Se requiere una computadora personal para configurar los controles y analizar los eventos.
Interruptor de Fallas IntelliRupter® PulseCloser®
El Interruptor de Fallas IntelliRupter PulseCloser incluye un grupo de control que consiste en un módulo de protección y control y en un módulo de comunicación. Además de la transferencia automática de fuente, con o sin un Radio SpeedNet™, el grupo de control permite la aplicación en un Sistema de Restauración Automático IntelliTeam SG, como también en la restauración automática de anillo y las aplicaciones SCADA. El grupo de control está configurado y operado por una conexión WiFi segura en una computadora personal.