Expertos en medio voltaje
La resiliencia comienza con el diseño de su sistema eléctrico. Un diseño distribuido es la base para un suministro permanente y dicta que tan resistente puede ser su establecimiento.
En un diseño distribuido, se colocan múltiples unidades de interruptores de distribución compactos en todo el sistema, lo que puede aislar las fallas en un área pequeña. A diferencia de un sistema centralizado, en el que una falla en una gran línea de interruptores de distribución puede crear un punto único de falla para todo su establecimiento, un sistema distribuido le permite redirigir la electricidad desde una fuente de energía totalmente separada. Esto ayuda a mantener el suministro eléctrico en funcionamiento, incluso cuando hay problemas.
El mejor equipo para el trabajo
Brinde una protección avanzada a su sistema con la familia de Interruptores de Distribución Subterránea Vista®. Por décadas, las empresas de electricidad han usado los interruptores de distribución de S&C para mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red. Este interruptor de distribución apto para empresas de electricidad también puede aplicarse a cualquier sistema de universidad para administrar fallas, minimizar interrupciones de servicio y apoyar una expansión futura. Consulte a continuación los variados beneficios de los interruptores de distribución.

Personalizable según sus requisitos

Una menor huella de carbono y sin casas eléctricas para espacios compactos

Bajo mantenimiento para un fácil cuidado a largo plazo

Creado para resistir condiciones climáticas extremas

Fácil de operar por una sola persona

Opciones amigables con el medio ambiente disponibles

Ofrece un alto nivel de confiabilidad y resiliencia
Ventajas
Mire este video para conocer las ventajas de un sistema distribuido y la familia de productos del interruptor de distribución Vista S&C’s.
Restablezca el servicio eléctrico de manera rápida
Aproveche la automatización en su sistema distribuido para agilizar la respuesta a fallas y maximizar el tiempo activo. Hay disponibles distintas opciones de automatización que soportan la interoperabilidad con cualquier otro equipo de su universidad:
Tiempo de restablecimiento promedio | Milisegundos* | 6 segundos | 20 segundos | Minutos |
---|---|---|---|---|
Opciones de automatización | 1. Sistema de despeje de fallas de alta velocidad y relevadores avanzados** |
1. Control de Transferencia de Fuente Micro-AT® 2. Relevadores avanzados** |
1. Sistema de Restablecimiento Automático IntelliTeam® SG con 6800Control de Seccionamiento Automático Serie 2. Relevadores avanzados** |
1. Unidad terminal remota |
Tipo de operación | Automática | Automática | Automática | Remota |
Ventajas | Respuesta a fallas sin interrupción del servicio | Transferencia de electricidad desde otra fuente | Restablecimiento automático de la electricidad en esquemas complejos utilizando un sistema de datos en tiempo real | Control y monitoreo remoto del equipo |
*Seis ciclos o menos de 100 milisegundos.
**Relevadores de externos con lógica personalizada programada de S&C.
Medición & interconexión de la empresa de electricidad
Conecte fácilmente sus instalaciones o energías renovables a la red eléctrica y cumpla los requisitos de medición de la red. Explore sus opciones subterráneas o aéreas y aproveche la amplia experiencia de S&C’s al trabajar con empresas de servicios de electricidad para agilizar el proceso.
Familia del Interruptor de Distribución Subterránea Vista®
Mejore los diseños de sistema distribuido con una solución compacta. Especifique hasta seis formas de modelos estándares y agregue una medición simple.
Obtenga más informaciónInterruptor de Fallas IntelliRupter® PulseCloser®
Reduzca huecos de tensión, conecte fuentes de energía renovable y agregue medición.
Obtenga más informaciónTablero de Distribución System VI™
Combine el interruptor de distribución Vista con el Tablero Personalizado con gabinete metálico Tipo Metal Enclosed para aprovechar los beneficios de ambos, abastecer muchas cargas y admitir la medición.
Obtenga más informaciónTablero Personalizado con gabinete metálico Tipo Metal Enclosed
Cree su propia solución para requisitos personalizados de medición, como instalaciones para transformadores de corriente y voltaje, y satisfaga las necesidades de carga y aplicación.
Obtenga más información¿Necesita ayuda?
S&C está aquí para ayudarlo, desde los servicios hasta los videos de instalación. Obtenga más información a continuación.