No hace mucho tiempo, solo unas pocas industrias, como los hospitales y las instituciones federales, se consideraban fundamentales y requerían un suministro de energía altamente confiable.
Pero en el mundo moderno, competitivo y tecnológico de la actualidad, el servicio eléctrico ininterrumpido es esencial para la seguridad y las operaciones comerciales diarias, como una necesidad, no como un lujo.
Incluso las interrupciones del servicio cortas pueden causar repercusiones masivas para las industrias que constituyen el núcleo de las economías globales y proporcionan recursos comunitarios esenciales.
Con inversiones más altas y expectativas en crecimiento, el servicio eléctrico está en sus manos para mantener su empresa en marcha, competitiva y segura.
Soluciones
Con una amplia gama de soluciones innovadoras de medio voltaje, S&C puede garantizar que las empresas de C&I no tengan que experimentar las consecuencias de un servicio eléctrico poco confiable. Explore nuestras soluciones destacadas para descubrir cómo S&C puede ayudar a salvar su empresa de los costos potencialmente devastadores de la interrupción del servicio eléctrico.
Microrredes
Tome la confiabilidad en sus manos con una microrred avanzada que brindará a su empresa un servicio eléctrico confiable, incluso si el resto de la red deja de funcionar.
Conocer másTransferencia Automática de Fuente
La transferencia automática de fuente de medio voltaje no tiene que ser complicada o riesgosa. Deje que S&C le muestre lo sencilla que puede ser esta solución.
Conocer másTablero de Distribución con Gabinete Metálico Tipo Metal Enclosed
Con una flexibilidad sin igual y una reputación probada a través del tiempo, el Tablero de Distribución personalizado con Gabinete Metálico de S&C es una solución ideal para los clientes de C&I con circuitos de energía de medio voltaje.
Conocer másInterruptor de Distribución Subterránea Vista® e Interruptor de Distribución Subterránea Vista® SD
Descubra una solución de tablero de distribución de medio voltaje elegante que mejora la resiliencia mientras le ahorra tiempo, dinero y espacio.
Conocer másServicios
Desde estudios analíticos hasta la distribución de ingeniería, procuración y construcción (IPC), junto con los servicios de campo y el apoyo técnico, S&C tiene experiencia en brindar una gama completa de servicios de distribución de energía para satisfacer todas las necesidades de su proyecto.
Conocer másRedes autorrecuperables
Además de implementarlas en empresas de servicios, S&C implementa redes autorrecuperables en ámbitos comerciales e industriales para reducir los tiempos de restauración de fallas a meros segundos, todo sin intervención humana.
Conocer másConstruya un sistema resistente
La resiliencia comienza con el diseño de su sistema eléctrico. Un diseño distribuido es la base para un suministro permanente y dicta que tan resistente puede ser su establecimiento.
En un diseño distribuido, se colocan unidades compactas múltiples de interruptores de distribución en todo el sistema, lo que puede aislar las fallas en un área pequeña. A diferencia de un sistema centralizado, en el que una falla en una gran línea de interruptores de distribución puede crear un punto único de falla para todo su establecimiento, un sistema distribuido le permite redirigir la electricidad desde otra fuente de energía. Esto ayuda a mantener el suministro eléctrico en funcionamiento, incluso cuando hay problemas.
Estos sistemas también pueden ser automatizados de acuerdo a que tan rápido necesite que se restaure la energía. Cuando ocurre una falla en su sistema distribuido, este puede responder en minutos, o incluso segundos, para evitar una interrupción de servicio prolongada.
Diseño de sistema centralizado
Diseño de sistemas distribuidos

Adquiera la protección adecuada
Gestione fallas, evite interrupciones de servicio costosas y cumpla con los requisitos de interconexión o medición de las empresas de electricidad con el equipo de S&C. Explore sus opciones a continuación.
Familia de Interruptores de Distribución Subterránea Vista®
Mejore los diseños de sistema distribuido con una solución compacta. Especifique hasta seis formas de modelos estándares y agregue una medición simple.
Obtenga más informaciónInterruptor de Fallas IntelliRupter® PulseCloser
Reduzca huecos de tensión, conecte fuentes de energía renovable y agregue medición.
Obtenga más informaciónTablero de Distribución System VI™
Combine el Interruptor de Distribución Vista con el Tablero Personalizado con gabinete metálico Tipo Metal Enclosed para aprovechar los beneficios de ambos, abastecer muchas cargas y permitir la medición.
Obtenga más informaciónTablero Personalizado Tipo Metal Enclosed
Cree su propia solución para requisitos personalizados de medición, como instalaciones para transformadores de corriente y tensión, y satisfaga las necesidades de carga y aplicación.
Obtenga más informaciónCasos Prácticos
Universidad
La ENMU se salvó de repetidas interrupciones del servicio gracias a la implementación de un sistema de red inteligente.
Seguir leyendoHospital
El Tablero de Distribución Remote Supervisory Vista® brinda confiabilidad mejorada.
Seguir leyendoCárcel
Microrred con solución para almacenamiento de energía proyectada para ahorrarle al país $100 000 por año.
Seguir leyendoCentro de Datos
Revolucionario sistema de distribución autorrecuperable mejora la confiabilidad y la seguridad mientras reduce los costos un 40 %.
Seguir leyendoEmpresa de servicio de agua
La solución de S&C ayuda a asegurar la distribución de agua potable a millones de personas.
Seguir leyendoRefinería petrolera
El Tablero de Distribución personalizado con Gabinete Metálico versátil es la solución para una multitud de necesidades de los clientes.
Seguir leyendo¿Necesita ayuda?
S&C está aquí para ayudarlo, desde los servicios hasta los videos de instalación. Obtenga más información a continuación.