Expertos en medio voltaje
La resiliencia comienza con el diseño de su sistema eléctrico. Un diseño distribuido es la base para un suministro permanente y dicta que tan resistente puede ser su establecimiento.
En un diseño distribuido, se colocan unidades compactas múltiples de interruptores de distribución en todo el sistema, lo que puede aislar las fallas en un área pequeña. A diferencia de un sistema centralizado, en el que una falla en una gran línea de interruptores puede crear un punto único de falla para todo su establecimiento, un sistema distribuido le permite redirigir la electricidad desde una fuente de energía totalmente separada. Esto ayuda a mantener el suministro eléctrico en funcionamiento, incluso cuando hay problemas.
El mejor equipo para el trabajo
Brinde una protección avanzada a su sistema con la familia de Interruptores de Distribución Subterránea Vista ®. Por décadas, las empresas de electricidad han usado los interruptores de distribución de S&C para mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red. Este interruptor de distribución apto para empresas de electricidad también puede aplicarse a cualquier establecimiento gubernamental o militar para administrar fallas, minimizar interrupciones de servicio y apoyar una expansión futura. Consulte a continuación los variados beneficios de los interruptores de distribución.

Personalizable según sus requisitos

Una menor huella de carbono y sin casas eléctricas para espacios compactos

Bajo mantenimiento para un fácil cuidado a largo plazo

Creado para resistir condiciones climáticas extremas

Fácil de operar por una sola persona

Opciones amigables con el medio ambiente disponibles

Ofrece un alto nivel de confiabilidad y resiliencia
Ventajas
Mire este video para conocer las ventajas de un sistema distribuido y la familia de productos del interruptor de distribución Vista S&C’s.
Restore Power Quickly
Leverage automation on your distributed system to quicken fault response and maximize uptime. Several automation options are available that support interoperability with other equipment in your government or military facility:
Average Restoration Time | Milliseconds* | 6 Seconds | 20 Seconds | Minutes |
---|---|---|---|---|
Automation Options | 1. High-speed fault clearing system and advanced relays** |
1. Micro-AT® Source Transfer Control 2. Advanced relays** |
1. IntelliTeam® SG Automatic Restoration System and 6800 Series Automatic Switch Control 2. Advanced relays** |
1. Remote terminal unit |
Operation Type | Automatic | Automatic | Automatic | Remote |
Advantages | Respond to faults without power interruption | Transfer power from another source | Restore power in complex schemes automatically using real-time system data | Control and monitor gear remotely |
*Six cycles, or less than 100 milliseconds.
**Third-party relays with custom logic programmed by S&C.
Medición & interconexión de la empresa de electricidad
Conecte fácilmente sus instalaciones o energías renovables a la red eléctrica y cumpla los requisitos de medición de la red. Explore sus opciones subterráneas o aéreas y aproveche la amplia experiencia de S&C’s al trabajar con empresas de servicios de electricidad para agilizar el proceso.
Familia del Interruptor de Distribución Subterránea Vista®
Mejore los diseños de sistema distribuido con una solución compacta. Especifique hasta seis formas de modelos estándares y agregue una medición simple.
Obtenga más informaciónInterruptor de Fallas IntelliRupter® PulseCloser®
Reduzca huecos de tensión, conecte fuentes de energía renovable y agregue medición.
Obtenga más informaciónTablero de Distribución System VI™
Combine el interruptor de distribución Vista con el Tablero Personalizado con gabinete metálico Tipo Metal Enclosed para aprovechar los beneficios de ambos, abastecer muchas cargas y admitir la medición.
Obtenga más informaciónTablero Personalizado con gabinete metálico Tipo Metal Enclosed
Cree su propia solución para requisitos personalizados de medición, como instalaciones para transformadores de corriente y voltaje, y satisfaga las necesidades de carga y aplicación.
Obtenga más información¿Necesita ayuda?
S&C está aquí para ayudarlo, desde los servicios hasta los videos de instalación. Obtenga más información a continuación.