Sistema de despeje de fallas de alta velocidad de S&C
Los usuarios de electricidad industrial y comercial toleran cada vez menos la frecuencia y la duración de las interrupciones del servicio. Algunas empresas de servicios han perdido esos clientes ante una competencia que ofrece un servicio más confiable.
El sistema de despeje de fallas de alta velocidad de S&C se desarrolló especialmente para abordar este problema. Se puede configurar para que funcione esencialmente como un sistema sin interrupciones para aplicaciones subterráneas. En caso de que ocurra una falla en cualquier segmento del sistema, esta se aísla automáticamente. Pero el servicio a las cargas no se interrumpe (o la interrupción es mínima). La conexión entre interrupción y comunicación es un elemento clave del diseño.
El sistema utiliza un Interruptor de Distribución Subterránea de Supervisión Remota Vista® de S&C. Cada interruptor de fallas del equipo asociado con el alimentador principal está equipado con un relé multifunción basado en un microprocesador. Cada interruptor automático de circuito de la subestación que alimenta el anillo de las unidades del tablero de distribución también tiene ese relé.
Los relés se comunican entre sí mediante una red de cable de fibra óptica de alta velocidad. Los relés utilizan los conceptos establecidos de relés de transmisiones del esquema de aceleración de escalón (POTT, en inglés) y de la comparación direccional de los sistemas de bloque (DCB, en inglés) para garantizar que solo se abran los interruptores de fallas a cada lado de la sección de cable principal con la falla. No se requiere SCADA pero se puede integrar fácilmente.
En el sistema se puede usar cualquier cantidad de unidades de tablero de distribución, aplicadas en una configuración de anillo cerrado o abierto. En cualquier caso, una falla del alimentador principal se despeja en 6 ciclos o menos. No hay necesidad de disparar los disyuntores de la subestación.
En una aplicación de anillo cerrado, ambos extremos del anillo deben alimentarse de la misma subestación. No se perderá la carga mientras se esté despejando la falla, aunque algunos clientes pueden experimentar un descenso de voltaje.
En una aplicación de anillo abierto, se pueden utilizar los alimentadores de diferentes subestaciones. Se necesita un punto conmutador abierto en el anillo. Algunos clientes pueden experimentar una pérdida de voltaje de tres a cuatro segundos mientras se cierra el conmutador abierto normalmente.