Back to Top

El Interruptor de Distribución Subterránea Vista Green® ayuda a las empresas de servicios públicos a cumplir sus objetivos de sostenibilidad y las normativas de montaje.

Al mismo tiempo, cuenta con todas las ventajas operativas y de diseño del equipo de interrupción Vista.

Vea cómo el equipo de interrupción Vista Green le ayuda a alcanzar sus objetivos de confiabilidad y sostenibilidad.

¿Necesita ayuda?

S&C está aquí para ayudarlo en cualquier etapa del camino a la modernización de su red, brindándole desde estudios de sistema hasta videos de instalación. Obtenga más información a continuación.

Product Details

OCC de Vista

Los interruptores Vista, Vista Green y Vista SD equipados con vías de interruptores de falla incluyen un control de sobrecorriente mediante microprocesador exclusivo que detecta fallas e inicia la operación de los interruptores de falla reajustables. Programe el control en el taller o en el campo utilizando su computadora personal conectándolo fácilmente, a través del puerto USB. El control ofrece flexibilidad y confiabilidad excepcionales, e incluye características que no se encuentran en dispositivos de otros fabricantes o que están disponibles a un costo muy elevado:

  • Cinco grupos de curvas: Se admiten las curvas de velocidad estándar “E”, “K” y “T” más las curvas principales y de derivación especiales y personalizables de “velocidad coordinada”.
  • Coordinación superior con equipos de protección aguas arriba y fusibles de potencia aguas abajo: Las curvas de velocidad coordinada brindan una coordinación óptima en los sistemas de distribución subterránea.
  • Atributos de curvas personalizables: Se pueden modificar las curvas de velocidad coordinada con facilidad para incluir dos retrasos de tiempo definido distintos.
  • Las curvas de tierra y de fase separada son estándares: Esto permite una mejor coordinación con la configuración del interruptor automático del lado de la fuente. También se proveen configuraciones de protección contra fallas sensibles de sobrecorriente y de secuencia negativa.
  • Sin tiempo de arranque adicional: Si se cierra una vía de interruptor de falla debido a una falla, el interruptor de falla la eliminará de acuerdo con las curvas características de tiempo-corriente seleccionadas, sin tiempo de retraso adicional.
  • Autoalimentación: Los transformadores de corriente en las vías de interruptores de falla proporcionan sensado y alimentación. No se necesita mantenimiento de batería o baterías.
  • Programación sencilla y clara; acceso a la información sobre el estado: Todo el software de programación se almacena en el control. La programación finaliza mediante una interfaz de usuario basada en exploradores.
  • Registro de evento: El registro recoge información de los últimos 64 eventos que capturó el control.
  • Información de diagnóstico: Los datos están disponibles para evaluar el estado del control.
  • Provisiones de disparo externo opcionales para funciones adicionales: Los eventos provenientes de fuentes externas, como relés de presión súbita de transformadores, también pueden disparar los interruptores de falla.

Loading...

Contáctenos hoy mismo para obtener más información.

Contáctenos