El interruptor de distribución subterránea Vista Green® ayuda a las empresas comerciales e industriales (C&I) a alcanzar sus objetivos empresariales de sostenibilidad.
Al mismo tiempo, cuenta con todas las ventajas operativas y de diseño del equipo de interrupción Vista.
Vea cómo el equipo de interrupción Vista Green le ayuda a alcanzar sus objetivos de confiabilidad y sostenibilidad.
¿Necesita ayuda?
S&C está aquí para ayudarlo en cualquier etapa de su proyecto, desde los servicios hasta los videos de instalación. Obtenga más información a continuación.
Product Details
Los equipos de interrupción y protección de media tensión no tienen por qué ser complicados. Los Interruptores Vista y Vista Green manuales están diseñados específicamente para simplificar las operaciones, a la vez que brindan una solución intuitiva para administrar las necesidades complejas de suministro de electricidad de media tensión.
Los Interruptores Vista y Vista Green Remote Supervisory® de S&C ofrecen interrupción automatizada y protección contra fallas y, cuando se aplican al sistema de despeje de fallas de alta velocidad de S&C’, también pueden realizar un seccionamiento automático sin disparar el interruptor automático principal. Incorpora las mismas características excepcionales que los Interruptores Manuales Vista y Vista Green y se puede solicitar con un grupo de equipos de comunicación y control para obtener un paquete de interrupción y protección completamente integrado y autoalimentado.
- Unidad terminal remota a elección, incluidos los Controles de Conmutación Automáticos Serie 6800 de S&C’. Estos controles sofisticados admiten el Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG de S&C’ autorrecuperable y escalable; es una solución de red inteligente universal que ofrece una interoperabilidad única.
- Su plataforma o dispositivo de comunicación a elección, incluidos la fibra óptica o Radio SpeedNet™ de S&C’.
- Los operadores de motor proporcionan operación en tres segundos de vías de seccionadores interruptores de carga y de interruptores de fallas de tres polos operados en grupo. Se pueden mover fácilmente entre vías, sin necesidad de reconfiguración.
- Sensado de corriente trifásica y sensado del voltaje a tierra por cada vía operada por motor.
Cada unidad de Interruptor Vista y Vista Green para la Transferencia de fuente de S&C brinda un servicio selectivo primario totalmente automático y una protección contra fallas para uno, dos o tres circuitos de carga crítica. Esta solución de red inteligente incorpora las mismas características excepcionales que los Interruptores Manuales Vista o Vista Green, además del Control de Transferencia de Fuente Micro-AT® de S&C’, los operadores de motor, el sensado de tensión trifásica y los transformadores de voltaje para el control de energía. Está disponible en configuraciones con barra común y barra partida. Con capacidades de hasta 38 kV, los Interruptores para transferencia de fuente Vista y Vista Green cuentan con componentes cuidadosamente integrados que garantizan compatibilidad, todos ellos ensamblados y probados en fábrica.
Para los sistemas de transferencia de fuente más complejos o más grandes, varias unidades de Interruptores Vista y Vista Green para la Transferencia de Fuente que están equipadas con Control de Transferencia de Fuente Micro-AT o Control de Conmutación Automática6802 pueden manejar cualquier cantidad de fuentes y cargas críticas.
- El Control de Transferencia de Fuente Micro-AT ofrece una respuesta autorrecuperable a los problemas del sistema de distribución. Mantiene la transferencia cuando se produce una pérdida de fuente, desequilibrio de voltaje o cualquier condición de fase abierta del lado de la fuente. Es fácil de configurar: todas configuración se puede programar con un teclado y la calibración es automática. La función opcional de bloqueo por sobrecorriente evita una operación de transferencia automática que cerraría un seccionador interruptor de carga de la fuente en una falla. La tarjeta de comunicaciones opcional le permite cargar los eventos rápidamente a la computadora y descargar la configuración estándar.
- Los operadores motores en las vías de seccionadores interruptores de carga proporcionan un seccionamiento automático entre las fuentes. También proporcionan una operación automática de los interruptores de conexión de barra en equipos con configuración de barra partida.
- Sensado de tensión trifásica para cada fuente. El sensado de tensión trifásica también se incluye cuando se especifica la función opcional de bloqueo por sobrecorriente.
- Autoalimentación por transformadores de tensión.
- Gabinete altamente resistente y con el mejor acabado de la industria. Proporciona una resistencia extraordinaria a los elementos, mantiene los componentes de alta tensión aislados y protegidos del acceso no autorizado.
Los modelos de Interruptor Vista de S&C con interruptores para apertura con carga de 15 kV y capacidad de tiempo breve simétrico de 40 kA son ideales para seccionalizar las redes de distribución subterránea. Generalmente, el equipo de interrupción en áreas urbanas se instala bajo la superficie o en las bóvedas de la acera o la calle. Por eso, se suele utilizar uno de tamaño compacto que tenga capacidad para resistir la inundación habitual. Los niveles de la corriente de falla disponibles también pueden ser elevados y superar las capacidades de la mayoría de los equipos de interrupción compactos y sumergibles. Pocos equipos de interrupción ofrecen todas las capacidades que se necesitan para funcionar de manera confiable en situaciones de esta naturaleza.
El Interruptor Vista de S&C’C ofrece una solución superior para agregar puntos de conmutación a las redes de distribución urbanas. Nuestros modelos de Interruptores Vista de 15,5 kV y 40 kV, que incluyen interruptores para apertura con carga con una capacidad momentánea de 40 kA simétrica, ofrecen todas las características que se necesitan para las aplicaciones de conmutación bajo la superficie y en bóvedas, incluido el diseño totalmente sumergible que brinda un rendimiento confiable en bóvedas propensas a la inundación. El Interruptor Vista tiene aislamiento por gas, con lo cual se eliminan las preocupaciones por el mantenimiento y la seguridad relacionadas con los interruptores con aislamiento de aceite. Además, a diferencia de los equipos de interrupción de baja capacidad, este elimina la necesidad de incorporar dispositivos limitadores de corriente, los cuales son difíciles de coordinar y aumentan la complejidad de funcionamiento.
Los interruptores Vista y Vista Green estilo pedestal compacto mejoran la estética y reducen los requisitos de espacio, especialmente a 34,5 kV, donde el equipo aislado por aire es demasiado grande para que resulte práctico en muchas aplicaciones.
- Diseño compacto y de perfil bajo. Los gabinetes estilo pedestal cuentan con bisagras y paneles desmontables en la parte superior para facilitar el acceso a los componentes operativos y de terminación.
- Todas las terminaciones de cables están ubicadas en un costado del equipo. Minimiza las autorizaciones de operación, reduce los requisitos de espacio. La instalación de los interruptores Vista o Vista Green de 15 kV típica requiere apenas 1/3 del espacio que requeriría un Equipo estilo pedestal convencional.
- Una sola unidad Vista o Vista Green admite hasta seis seccionadores interruptores de carga, interruptores de falla o combinaciones de cada uno. De manera que se pueden administrar más cargas desde una sola unidad. Evita el uso de más interruptores de los necesarios y cableado extra, y elimina las tareas de cavado y el uso de cajas eléctricas, además de las autorizaciones de operación adicionales entre múltiples unidades.
- Los controles operativos están aislados del compartimento de cables. Gracias a las características innovadoras de los interruptores Vista y Vista Green, el personal operativo nunca está expuesto a la media tensión en las operaciones de rutina.
- Certificación de resistencia al arco de acuerdo con las normas IEC 62271-200 para corrientes de falla de hasta 25 kA simétricos para 15 ciclos. . . se agrega otro nivel de seguridad para el personal operativo.
Los Interruptores Vista y Vista Green tipo UnderCover son subterráneos y no están visibles; sin embargo, es fácil operarlos desde el nivel del suelo y son ideales en lugares donde se desea mantener una buena estética o donde las limitaciones de espacio no permiten instalar un equipo por sobre el nivel del suelo.
- El equipo se puede instalar en el lugar exacto en que se necesita, lo cual reduce los costos asociados al cavado y la extensión innecesaria de cables.
- Todos los controles operativos están ubicados en la parte superior del equipo, a los cuales se puede acceder fácilmente desde el nivel del suelo, y están aislados de los cables de media tensión.
- Las posiciones integrales de “cerrado-abierto-con conexión a tierra” en cada interruptor e interruptor de falla permiten aislar los cables y conectarlos a tierra con facilidad, y así evitar la exposición a la media tensión.
- Una sola persona, parada sobre la plataforma, puede realizar fácilmente todas las operaciones de rutina sin tener que manipular cables ni ingresar a la bóveda subterránea.
- Elimina el tiempo y la complicación adicionales de ingresar en espacios reducidos.
- Certificación de resistencia al arco de acuerdo con las normas IEC 62271-200 para corrientes de falla de hasta 25 kA simétricos para 15 ciclos. . . se agrega otro nivel de seguridad para el personal operativo.
Los Interruptores de Distribución Vista y Vista Green estilo bóveda proporcionan una solución compacta de seccionamiento y protección para la aplicación subterránea, las salas eléctricas y las bóvedas de la acera, donde el espacio es muy reducido. Una sola unidad admite hasta seis seccionadores interruptores de carga, interruptores de falla o combinaciones de cada uno.
- El estilo bóveda húmeda cuenta con un tanque de acero inoxidable y un cableado totalmente sumergible, ideal para entornos complejos.
- El estilo bóveda seca es ideal para las salas eléctricas y las bóvedas que no corren riesgo de inundación.
- El operador de motor portátil opcional con cable de 50 pies y control remoto le permite ejecutar tareas de seccionamiento fuera de la bóveda o en una sala adyacente.
- Los controles operativos están alejados de los cables. El personal no está nunca expuesto a la media tensión en las operaciones de rutina. No es necesaria la manipulación de cables, especialmente dificultosa en bóvedas.
Los Interruptores de Distribución Vista o Vista Green Estilo turbina eólica de una sola vía son versiones delgadas, trifásicas y de una sola vía que se aplican generalmente en torres con turbinas eólicas. Caben en la abertura amplia de 24 pulgadas típica de la puerta de las turbinas y proporcionan puntos de conexión y seccionamiento para los cables de media tensión desde la salida del generador. Generalmente, vienen especificados con interruptores de falla reajustables, pero también pueden incorporar seccionadores interruptores de carga.
Los Interruptores Vista y Vista Green Estilo turbina eólica de una sola vía se pueden ubicar en la pared interna de la torre para proporcionar más espacio para el personal y los equipos.
El Interruptor de Distribución Vista Estilo Boca de alcantarilla es una versión redonda, trifásica y de una sola vía que suele instalarse a través de la abertura de acceso de la boca de alcantarilla de una bóveda subterránea. Cuenta con un seleccionador interruptor de carga o una cámara interruptora en vacío, sellados en un tanque resistente de acero inoxidable aislado por gas SF6. Los cables entran y salen mediante bujes de 600 amperes o, de forma opcional, pozos para bujes de 200 amperes.
El indicador de voltaje opcional se eleva y ofrece mirillas amplias para poder ver claramente el interruptor, la separación de apertura y el indicador de presión de gas. El Interruptor de Distribución Vista Estilo Boca de alcantarilla es totalmente sumergible y se puede montar en el piso, sobre una base o en la pared.
El Interruptor de Distribución Vista y Vista Green liviano y pequeño estilo móvil de uso pesado fue desarrollado para el ejército de EE. UU. y está especialmente diseñado para soportar los rigores del transporte aéreo extenso a grandes alturas. El equipo apilado con dos metros de alto (para liberar espacio en el avión) ha superado la prueba de vibración de 810 horas MIL Spec E-20, lo cual comprueba que puede soportar 10 000 millas de viaje aéreo sin que su rendimiento se vea afectado por la baja presión atmosférica experimentada durante el transporte a una altitud de 40 000 pies.
Esta versión única de los Interruptores Vista y Vista Green es adecuada para instalaciones temporales o permanentes. Con dos vías de seccionadores interruptores de carga y cuatro vías de interruptores de fallas, cuentan con un armazón y una plataforma rodante integral construida con canales y vigas Tipo I de uso rudo. Los cáncamos y las clavijas de alineación en la parte superior facilitan la elevación y el apilamiento. Los tensores, sujetados a los cáncamos en la parte frontal y trasera de la plataforma, mantienen las unidades apiladas durante el transporte. Los canales en la parte inferior permiten la manipulación mediante carretillas elevadoras. Las lengüetas reforzadas en la plataforma permiten arrastrar el equipo por el suelo. Las placas, sujetadas al piso de la carcasa, protegen el interruptor durante el transporte y almacenamiento y se pueden quitar para permitir la entrada de cables.
Los Interruptores Vista y Vista Green son aptos para una variedad de aplicaciones “especiales”. Por ejemplo, si se necesitara expandir un Tablero Tipo Metal Enclosed convencional existente para agregar dos alimentadores, y hubiera espacio únicamente para un compartimento más, se construiría un nuevo compartimento especial externo en combinación con los otros y con una unidad de Interruptor Vista.
Los Interruptores Vista y Vista Green son mucho más pequeños que los equipos aislados por aire tipo Metal Enclosed. Un Tablero Tipo Metal Enclosed convencional de 25 kV mide aproximadamente 52 pulgadas de ancho. Los dos compartimentos que se requerirían para esta aplicación serían de 104 pulgadas de ancho. Pero un Interruptor Vista de tres vías alojado dentro del compartimento especial mide apenas 58 pulgadas de ancho, lo cual reduce la necesidad de espacio casi a la mitad.
Los interruptores Vista y Vista Green se operan desde un panel de control que está completamente aislado de los componentes de media tensión. La posición de cada seccionador interruptor de falla (abierto, cerrado y con conexión a tierra) se ve fácilmente a través de las mirillas amplias. Con la vista completa del seccionador, el personal operativo puede verificar la separación de apertura y los cables a tierra sin tener que quitar codos o estructuras en T. Al utilizar el indicador de voltaje opcional con botón pulsador incluido, se puede verificar el voltaje sin necesidad de manipular cables. La puerta en la parte trasera del compartimento permite acceder a los conectores acodados.
(En teléfonos móviles, deslice hacia la izquierda para ver la información restante sobre capacidades).
kV | Amperios, RMS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de sistema | Nivel básico de aislamiento (NBAI) | NBAI | Nominal de barra Corriente♠ | Cortocircuito, Simétrico |
Interruptor de falla | Seccionador Interruptor de Carga | ||
Nominal y supresión de carga♠ | Int. de falla de ciclo de trabajo de diez operaciones, sim. | Nominal y supresión de carga♠ | Mom. y de un segundo, sim. | |||||
15.5 (12) |
15.5 (15.5) |
95 (95) |
600 (630) |
12 500 (12 500) |
200 (200) |
12 500 (12 500) |
600 (630) |
12 500 (12 500) |
25 000 (25 000) |
600 (630) |
25 000 (25 000) |
600 (630) |
25 000 (25 000) |
||||
27 (24) |
29 (29) |
125 (125) |
600 (630) |
12 500 (12 500) |
200 (200) |
12 500 (12 500) |
600 (630) |
12 500 (12 500) |
25 000 (25 000) |
600 (630) |
25 000 (25 000) |
600 (630) |
25 000 (25 000) |
||||
38 (36) |
38 (38) |
150 (150) |
600 (630) |
12 500 (12 500) |
200 (200) |
12 500 (12 500) |
600 (630) |
12 500 (12 500) |
25 000 (25 000) |
600 (630) |
25 000 (25 000) |
600 (630) |
25 000 (25 000) |
♠ Hay otras capacidades disponibles. Contacte a su oficina de ventas de S&C local para obtener más información.
También están disponibles los modelos de interruptores para apertura con carga de 15 kV con una capacidad momentánea de 40 kA simétrica, 0.5 seg.
Consulte el Boletín de Especificaciones 681-31, 681-33, 682-31 y 683-31 para obtener más información.
Los interruptores Vista y Vista Green pueden incluir hasta seis "vías" por unidad, cada una con un seccionador interruptor de carga, interruptor de falla o derivación de barra.
A continuación se muestran algunas configuraciones típicas. El número de modelo indica la cantidad total de vías, así como la cantidad de vías de seccionadores interruptores de carga e interruptores de falla. Por ejemplo, el modelo 321 tiene "“3”" vías: "2" vías de seccionador interruptor de carga y "1" vía de interruptor de falla, como se muestra a continuación. Existen muchas otras configuraciones posibles.
Los interruptores Vista, Vista Green y Vista SD equipados con vías de interruptores de falla incluyen un control de sobrecorriente mediante microprocesador exclusivo que detecta fallas e inicia la operación de los interruptores de falla reajustables. Programe el control en el taller o en el campo utilizando su computadora personal conectándolo fácilmente, a través del puerto USB. El control ofrece flexibilidad y confiabilidad excepcionales, e incluye características que no se encuentran en dispositivos de otros fabricantes o que están disponibles a un costo muy elevado:
- Cinco grupos de curvas: Se admiten las curvas de velocidad estándar “E”, “K” y “T” más las curvas principales y de derivación especiales y personalizables de “velocidad coordinada”.
- Coordinación superior con equipos de protección aguas arriba y fusibles de potencia aguas abajo: Las curvas de velocidad coordinada brindan una coordinación óptima en los sistemas de distribución subterránea.
- Atributos de curvas personalizables: Se pueden modificar las curvas de velocidad coordinada con facilidad para incluir dos retrasos de tiempo definido distintos.
- Las curvas de tierra y de fase separada son estándares: Esto permite una mejor coordinación con la configuración del interruptor automático del lado de la fuente. También se proveen configuraciones de protección contra fallas sensibles de sobrecorriente y de secuencia negativa.
- Sin tiempo de arranque adicional: Si se cierra una vía de interruptor de falla debido a una falla, el interruptor de falla la eliminará de acuerdo con las curvas características de tiempo-corriente seleccionadas, sin tiempo de retraso adicional.
- Autoalimentación: Los transformadores de corriente en las vías de interruptores de falla proporcionan sensado y alimentación. No se necesita mantenimiento de batería o baterías.
- Programación sencilla y clara; acceso a la información sobre el estado: Todo el software de programación se almacena en el control. La programación finaliza mediante una interfaz de usuario basada en exploradores.
- Registro de evento: El registro recoge información de los últimos 64 eventos que capturó el control.
- Información de diagnóstico: Los datos están disponibles para evaluar el estado del control.
- Provisiones de disparo externo opcionales para funciones adicionales: Los eventos provenientes de fuentes externas, como relés de presión súbita de transformadores, también pueden disparar los interruptores de falla.