Tablero de Distribución System VI™
Para una distribución en interiores y exteriores, 15 kV a 38 kV.
Proporciona una alternativa económica y confiable con respecto al Tablero tradicional de Distribución con Gabinete Metálico Tipo Metal Enclosed.
Combina el Interruptor de Distribución Subterránea Vista® y módulos del Tablero de Distribución Personalizado con Gabinete Metálico tipo M.E. para brindar una alternativa económica y confiable con respecto al Tablero tradicional de Distribución con Gabinete Metálico tipo Metal Enclosed.
Para aplicaciones hasta 34.5 kV que requieren una tarea de cortacircuito simétrico hasta 25 kA, el Tablero de Distribución System VI cuenta con una disposición modular de Interruptor de Distribución Subterránea Vista® de S&C. Las unidades individuales del equipo Vista incluyen Seccionadores Interruptores de Carga de 600 amperios e interruptores de falla, sellados en un tanque conectado por codos y aislados por gas SF6. Al usar bujes aislados por aire en uno o ambos lados del tanque, varias unidades del equipo Vista se pueden unir entre sí o a módulos del tablero de distribución con Gabinete Metálico Tipo Metal Enclosed como celdas de medición aisladas por aire.
El Tablero de Distribución System VI ofrece varios beneficios exclusivos que incluyen:
- Diseño compacto de bajo perfil. Incluso a 34.5 kV, el equipo System VI puede tener 37 pulgadas de alto. Y el equipo System VI tiene un diseño significativamente más pequeño que el equipo convencional.
- La protección de fase única o de tres fases a través de 600 amperios continúa con interruptores de fallas en vacío reconfigurables.
- Operaciones simplificadas y seguridad mejorada. Una sola persona puede realizar estas operaciones de rutina de manera fácil y rápida, sin estar expuesta a cables o componentes activados. Consulte Beneficios operativos y de seguridad para ver cómo esto es posible con el equipo System VI.
- El control de sobrecorriente mediante microprocesador brinda una protección avanzada y flexible. Las opciones de disparo externo permiten que los interruptores de fallas se accionen a partir de relés de presión súbita o secundaria.
- Se encuentran disponibles métodos de automatización de supervisión remota y transferencia de fuente.
- Es asequible. Incluso con todas sus características agregadas, el equipo System VI resulta competitivo con el — u ofrece importantes ahorros con respecto al — equipo convencional.
kV | Amperios, RMS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Clase | Máx. | Nivel básico de aislación (NBAI) | Barra principal | Interruptor de Carga Interruptor Continuo y Supresión de carga | Falla Interruptor | Cortocircuito (sim.) | |
Continuo y supresión de carga | Interr. (sim.) | ||||||
15.5 (12) | 15.5 (15.5) | 95 (95) | Hasta 2000 (2000) |
600 (630) |
600 (630) |
Hasta 25 000 (25 000) |
Hasta 25 000 (25 000) |
27 (24) | 29 (29) | 125 (125) | |||||
38 (36) | 38 (38) | 150 (150) | |||||
15.5 (12) | 15.5 (15.5) | 95 (95) | Hasta 2000 (2000) |
900 (900) |
900 (900) |
25 000 (25 000) |
25 000 (25 000) |
27 (24) | 29 (29) | 125 (125) | |||||
38 (36) | 38 (38) | 150 (150) |
• Hay otras capacidades disponibles. Contacte a su oficina de ventas de S&C local para obtener más información.
El Interruptor de Distribución Subterránea Vista exclusivo de S&C se encuentra en el corazón de cada línea con el Tablero de Distribución System VI. Vista ofrece un importante avance en cuanto a la facilidad y seguridad de las operaciones para tableros de distribución de medio voltaje.
Todos los componentes de medio voltaje están aislados dentro del tanque de acero con conexión a tierra. Los cables están unidos con conectores separables aislados (codos). Sin embargo, a diferencia del equipo conectado con codos, con el equipo Vista no es necesario el personal operativo para mover, probar y conectar los cables a tierra durante las operaciones de rutina. Estos procedimientos son engorrosos y llevan tiempo y, lo más importante, el personal no está totalmente aislado del voltaje medio una vez que un cable se retira de su buje.
Todo es posible con la gran cantidad de innovaciones del sistema Vista, entre las que se incluyen:
- Posiciones a tierra y separación de apertura claramente visibles en todos los seccionadores e interruptores de falla.
- Mirillas especialmente amplias para una confirmación positiva de las posiciones de cierre, apertura y tierra.
- Controles de operación aislados de las terminaciones de cables de media tensión
- Indicación de voltaje incorporada opcional en el lateral operativo del equipo.
- Función opcional de puesta en fase de baja tensión en el lateral operativo del equipo.
- Las posiciones de tierra tienen capacidad para un mínimo de operaciones de cierre contra falla a su capacidad máxima de corriente de cortocircuito. Conectar a tierra un cable bajo tensión accidentalmente no supone una situación de riesgo potencial, a diferencia de cuando se manejan codos y cables bajo tensión físicamente.
El Tablero de Distribución System VI se puede diseñar de manera personalizada para cumplir con una amplia variedad de requisitos.
Cada unidad Vista UDS puede incluir cualquier combinación de hasta seis interruptores de carga, interruptores de falla, conexiones por barra o interruptores conectados por barras. Varias unidades Vista se pueden conectar mediante celdas de transición aisladas por aire. Las celdas de medición y otros componentes del tablero de distribución con gabinete metálico tipo metal enclosed también se pueden incorporar en la alineación para brindar una variedad ilimitada de configuraciones.
Además, la disposición física de las unidades Vista y de las celdas se pueden adaptar para satisfacer requisitos específicos. A continuación se muestran algunos ejemplos.
La sección entrante está sujeta a un marco sobre la sección saliente. (La carcasa de la celda de medición se ha retirado para mostrar las terminaciones de barra).
Las secciones entrantes y salientes están apiladas, conectadas a través de una celda de medición.
Las secciones entrantes y salientes se pueden sujetar a la celda de medición en una configuración en forma de U para adaptarse al espacio disponible.
Las Curvas Características de Tiempo-Corriente se configuran fácilmente con una computadora personal proporcionada por un usuario.
Un único control de sobrecorriente mediante microprocesador ofrece detección de fallas e inicia la operación de los interruptores de fallas en vacío reconfigurables. Este control multifunción ofrece flexibilidad y confiabilidad excepcionales e incluye características que no están presentes en dispositivos de otros fabricantes, o se encuentran disponibles a un alto costo.
Prácticamente con cualquier computadora personal y sin necesidad de tener un software especial, el control de sobrecorriente se puede programar en una tienda o en campo.
- Cuatro grupos de curvas. Las curvas de velocidad estándar "E" y "K", más curvas principales y de derivación especiales y personalizables de "velocidad coordinada".
- Coordinación superior con equipos de protección aguas arriba y fusibles de potencia aguas abajo. El tiempo mínimo total de recuperación, desde el inicio de una falla hasta la recuperación total, es de 40 milisegundos (2.5 ciclos). Las curvas de velocidad coordinada se crearon específicamente para lograr una coordinación óptima en sistemas de distribución subterránea.
- Atributos de curva personalizables. Las curvas de velocidad coordinada pueden modificarse fácilmente para incluir niveles de captación instantánea y tiempos de retraso definidos.
- Las curvas de fase separada y de tierra son estándar, lo cual permite una mejor coordinación con la configuración del interruptor automático del lado de la fuente.
- Sin tiempo de arranque adicional. Si está cerrado en una falla, el Interruptor de distribución System VI despejará la falla de acuerdo con las características de tiempo-corriente seleccionadas, sin tiempo de retraso adicional.
- Autoalimentación. Los transformadores de tensión en las vías de interruptores de falla proporcionan sensado y alimentación.
- El registro de eventos captura la información de las últimas doce operaciones de cada interruptor de falla.
- Las provisiones de disparo externo opcionales ofrecen mayor funcionalidad. Los eventos provenientes de fuentes externas, como relés de presión súbita de transformadores, también pueden disparar los interruptores de falla.
- Descargue los puntos de datos de curvas de un dispositivo en formato de archivo .CSV.
- Una notificación nueva para el dispositivo “Transformador (curva de daño)” indica cómo se ven afectadas otras curvas TCC del dispositivo.
- Se actualizaron las selecciones de curvas para el Reconectador de instalación en la base del cortacircuito TripSaver® de S&C:
- Se agregó la velocidad NE y NK en la selección “Tiempo Definido y Eslabón Fusible”.
- Se agregó una capacidad de bobina de disparo de 140-A para dispositivos McGraw Tipo L, V4L y 4E.
- Se agregaron curvas rápidas “S&C A*” para dispositivos McGraw tipo 4E, 4H, L y V4L.
- Se agregó una característica nueva para proporcionar comentarios con el fin de enviarlos directamente desde la aplicación.
- La Guía del usuario actualizada ahora incluye el historial de revisiones.
El software Asistente de Protección y Coordinación Coordinaide le permite seleccionar de manera rápida y fácil el dispositivo de protección óptimo (por ejemplo, fusibles, Reconectadores de instalación en la base del cortacircuito TripSaver, Interruptor de Distribución Subterránea Vista® o Interruptores de Fallas IntelliRupter® PulseCloser®) para realizar lo siguiente:
- Proteger los transformadores de las sobrecorrientes dañinas y coordinar con los dispositivos de protección del lado primario y secundario. Vea cómo puede usarse el novedoso Índice de Protección de Transformadores (TPI, por sus siglas en inglés) de S&C para determinar si el fusible primario brindará protección contra ciertos tipos de fallas del lado secundario, incluidas las fallas del lado secundario de fase a tierra del arco eléctrico.
- Proteger las unidades capacitoras de la ruptura de la caja.
- Proteger los cables subterráneos del daño del material aislante debido a temperaturas excesivas.
- Proteger los conductores aéreos del daño causado por el recocido.
- Confirmar la operación adecuada de los dispositivos de protección contra las curvas de energía del arco incidente para distintos niveles de Equipos de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés).
- Coordinar de forma selectiva dos o más dispositivos en serie para minimizar las interrupciones del servicio.