Back to Top
El Tablero de Distribución Personalizado con Gabinete Metálico de S&C, que incorpora interruptores y fusibles de potencia con una construcción soldada, está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de su sistema de distribución, en interiores o exteriores.

Disponible en capacidades de 4.16 kV, 13.8 kV, 25 kV y 34.5 kV, Tablero de Distribución Personalizado con Gabinete Metálico de S&C es ideal para las aplicaciones que tengan requisitos únicos más allá del alcance del Tablero de Distribución prediseñado de S&C.

Diversos tipos de interruptores se encuentran disponibles para conmutar y proteger circuitos en sistemas de distribución en empresas y en establecimientos comerciales e industriales (C&I) Si bien los Tableros Tipo Metal Clad y los Tableros Tipo Metal Enclosed prediseñados son las opciones más comunes, estos crean desafíos desde una perspectiva de operaciones y mantenimiento (O&M) o no cuentan con empresas de personalización o establecimientos C&I que puedan requerir para las necesidades de aplicación específicas.

No obstante, existe otra alternativa de interruptor personalizable, de bajo costo y muy sólida, la cual aliviana los desafíos que presentan los Tableros Tipo Metal Clad y los Tableros Tipo Metal Enclosed prediseñados. Tablero Personalizado Tipo Metal Enclosed de S&C.

Una solución Personalizada

El Tablero Personalizado Tipo Metal Enclosed de S&C mitiga los desafíos de los interruptores tipo metal-clad y los Tableros Tipo Metal Enclosed prediseñados. La construcción y los requisitos de instalación simples del Tablero Personalizado Tipo Metal Enclosed contribuyen a que el costo inicial sea bajo en comparación con los interruptores tipo metal-clad. Además, el diseño sólido del producto permite que sea confiable. Esto significa que requiere de un mantenimiento mínimo a lo largo del tiempo, lo cual reduce aún más los costos totales de O&M. Diseñado para ser la opción perfecta para aplicaciones únicas en empresas o en C&I, el Tablero Personalizado Tipo Metal Enclosed es la mejor elección que puede hacer para mejorar la confiabilidad.

Resumen de Producto

621 3 Bay Custom Metal-Enclosed Gear Unit

El Tablero Personalizado Tipo Metal Enclosed incorpora interruptores y fusibles de potencia en gabinetes resistentes y está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de su sistema de distribución de interiores y exteriores. Disponible en capacidades de 4.16 kV, 13.8 kV, 25 kV, 34.5 kV y 46 kV, el interruptor es ideal para aquellas aplicaciones que tienen requisitos únicos, tales como los diseños de celda de interruptores poco comunes.

Ventajas

El Tablero Personalizado Tipo Metal Enclosed se puede personalizar para satisfacer sus necesidades de aplicación específicas y, a la vez, puede reducir los costos de mantenimiento y mejorar la confiabilidad.

Pencil Wrench Icon

Altamente personalizable

El Gancho manipulador Grappler está configurado para cumplir con cualquier necesidad de sistema o aplicación

Arrow Down Icon

Bajo Mantenimiento

Los interruptores y fusibles nunca necesitan ajustes, programaciones o pruebas dieléctricas

Rain Cloud Icon

Diseño Resistente

El diseño de grado de empresa soporta el tiempo y los elementos

Gear Wrench Icon

Instalación libre de incomodidades

Requisitos de construcción más simples y prefabricados

Scissors Cutting Money Icon

Reduzca el costo total de la participación accionaria

Reduzca los costos de mantenimiento por adelantado que con el interruptor tipo metal-clad

Lightbulb Icon

Mayor Confianza

Los fusibles ofrecen un tiempo de limpieza más rápido y reducen el estrés en el sistema en comparación con los interruptores automáticos de circuitos

Características

El Tablero Personalizado Tipo Metal Enclosed se puede personalizar para satisfacer sus necesidades de aplicación específicas y, a la vez, puede reducir los costos de mantenimiento y mejorar la confiabilidad.

Ícono de Advertencia por Energía Eléctrica

Opción Resistente a Arcos Eléctricos

Operadores y equipos adyacentes con protección ante eventos de arco eléctrico

Ícono de Pluma

Diseño Liviano

Transporte, ensamblaje e instalación más sencillos

Ícono de Aislamiento de la Falla

Protección de Carga Monofásica

Los fusibles solo aíslan las fases de alimentadores con fallas

Ícono de Relés

Protección de Carga Trifásica

Se encuentran disponibles los relés de detección de fase abierta o los de sobrecorriente

Ícono de Generación Eléctrica

Sofisticadas Capacidades de Transferencia de Fuente

Transferencia de Potencia Automática desde Fuentes Múltiples

Ícono de Protección y de Gota de Agua

Carcasa Resistente a la Corrosión

La carcasa de acero tiene protección contra la lluvia y la corrosión, ya que cuenta con el acabado avanzado para exteriores Ultradur ® II

Casos Prácticos

Éxitos destacados de clientes que se alcanzaron con el Tablero Personalizado Tipo Metal Enclosed:

La experiencia en diseño personalizado y la flexibilidad brindan soluciones para laboratorios nacionales

Leer el Caso Práctico

S&C diseña un Tablero Personalizado Tipo Metal Enclosed para aeropuertos

Leer el caso Práctico

S&C Reduce los Costos y Mejora la Seguridad en un Estudio de Cine

Leer el Caso Práctico

Detalles del Producto

La combinación de interruptores y fusibles para la protección elimina la necesidad de un costoso equipo interruptor automático (tablero de distribución tipo metal clad), especialmente en sistemas de distribución de cables donde la naturaleza singular y permanente de las fallas hace que la característica de reconexión automática de los disyuntores sea una extravagancia innecesaria. A diferencia del equipo interruptor automático, el Tablero de Distribución Personalizado con Gabinete Metálico Tipo M.E. prácticamente no requiere mantenimiento. Los interruptores nunca necesitan ajustes, configuraciones o pruebas dieléctricas. Sólo es necesario el uso y una inspección ocasional. Y los fusibles que no requieren mantenimiento, a diferencia de los relés, nunca necesitan configuraciones ni pruebas. Con el tablero de distribución con gabinete metálico tipo metal enclosed, no hay baterías que requieran instalaciones especiales y monitoreo. La simplicidad del tablero de distribución con gabinete metálico tipo metal enclosed, su confiabilidad excepcional, su bajo costo inicial y el costo de mantenimiento mínimo hacen que sea la mejor opción para su sistema.

El Tablero de Distribución Personalizado con Gabinete Metálico Tipo M.E. es ideal para lo siguiente:

  • Esquemas complejos de transferencia de fuente automática, con tres o más fuentes de energía entrantes, múltiples secciones de barra partida o disposiciones de barra en anillo.
  • Aplicaciones con mediciones de secuencia en caliente.
  • Aplicaciones con requisitos de instalación especiales, tales como subestaciones de unidad primaria para transformadores, y aquellas que requieren componentes para fines específicos, como interruptores de conexión a tierra, transformadores con energía de control, paneles de medición o condensadores para corrección del factor de potencia.
  • Aplicaciones que requieren disposiciones inusuales del tablero de distribución, como las configuraciones en forma de "U".


Características del Tablero Personalizado Tipo Metal Enclosed:

  • Gabinetes de metal resistente calibre 11.
  • Interruptores de carga de 600 y 1200 amperes con capacidad de cierre contra fallas con un ciclo de trabajo
  • El tiempo mínimo de recuperación de corrientes de falla es de un ciclo con los Fusible de Potencia SM y SML de S&C.
  • Opción de curvas de respuesta únicas con los Fusibles Electrónicos de Potencia Fault Fiter® de S&C.
  • Controles de transferencia de fuente automática, prediseñados y sofisticados.
  • Protección de carga trifásica. Los relés de detección de fase abierta y los relés de sobrecorriente de S&C aíslan las cargas trifásicas de las monofásicas y otras condiciones de fase abierta.
  • Protección de carga monofásica. Los fusibles, a diferencia de los disyuntores, aíslan selectivamente sólo las fases con falla de los alimentadores que administran cargas monofásicas.
  • Bajo costo de compra en comparación con los equipos tipo metal clad.
  • Liviano. Más fácil de manejar que los equipos tipo metal clad.

(En teléfonos móviles, deslice hacia la izquierda para ver la información restante sobre capacidades).

kV Amperes Componentes Cortocircuito,
amperes RMS, sim.
Nom. Nivel básico de aislamiento (NBAI) Nivel Básico de Aislamiento Barra principal Supresión de
carga
Tipo Detalle Amperes máx.
4.16 4.8 60 600 N/C Fusible SM-4Z 200E 17 200
N/C Fusible SM-40 400E 25 000
N/C Fusible SM-5S 400E 37 500
N/C Fusible Fault-Fiter 600 40 000
600 Interruptor Mini-Rupter 600 25 000
4.16 4.8 60 1200 N/C Fusible SM-4Z 200E 17 200
N/C Fusible SM-40 400E 25 000
N/C Fusible SM-5S 400E 37 500
N/C Fusible paralela
SM-5S
720E 37 500
N/C Fusible Fault-Fiter 600 40 000
N/C Fusible paralela
Fault-Fiter
1200 40 000
600 Interruptor Mini-Rupter 600 25 000
1200 Interruptor Alduti-Rupter 1200 38 125
13.8 17.0 95 600 N/C Fusible SM-4Z 200E 12 500
N/C Fusible SM-20 200E 14 000
N/C Fusible SM-40 400E 25 000
N/C Fusible SM-5S 400E 25 000
N/C Fusible SM-5SS 400E 34 000
N/C Fusible Fault-Fiter 600 40 000
600 Interruptor Mini-Rupter 600 25 000
13.8 17.0 95 1200 N/C Fusible SM-4Z 200E 12 500
N/C Fusible SM-20 200E 14 000
N/C Fusible SM-40 400E 25 000
N/C Fusible SM-5S 400E 25 000
N/C Fusible paralela
SM-5S
720E 25 000
N/C Fusible SM-5SS 400E 34 000
N/C Fusible Fault-Fiter 600 40 000
N/C Fusible paralela
Fault-Fiter
1200 40 000
600 Interruptor Mini-Rupter 600 25 000
1200 Interruptor Alduti-Rupter 1200 38 125
25 29■ 125 600 N/C Fusible SM-4Z 200E 9 400▲
N/C Fusible SM-20 200E 12 500
N/C Fusible SM-5S 400E 20 000
N/C Fusible SM-40 400E 20 000
N/C Fusible Fault-Fiter 600 40 000
400 Interruptor Mini-Rupter 600 20 000
25 29 150 600 N/C Fusible SM-4Z 200E 9 400▲
N/C Fusible SM-5S 400E 20 000
N/C Fusible SM-40 400E 20 000
N/C Fusible Fault-Fiter 600 40 000
600 Interruptor Alduti-Rupter 600 17 500
25 29■ 125 1200 N/C Fusible SM-4Z 200E 9 400▲
N/C Fusible SM-20 200E 12 500
N/C Fusible SM-5S 400E 20 000
N/C Fusible SM-40 400E 20 000
N/C Fusible Fault-Fiter 600 40 000
N/C Fusible paralela
Fault-Fiter
1200 40 000
400 Interruptor Mini-Rupter 600 20 000
1200 Interruptor Alduti-Rupter
(34.5 kV, 1200 amperes)
1200 17 500
25 29■ 150 1200 N/C Fusible SM-4Z 200E 9 400▲
N/C Fusible SM-5S 400E 20 000
N/C Fusible SM-40 400E 20 000
N/C Fusible Fault-Fiter 600 40 000
N/C Fusible Paralela
Fault-Fiter
1200 40 000
1200 Interruptor Alduti-Rupter
(34.5 kV, 1200 amperes)
1200 17 500
34.5 38 150 600 N/C Fusible SM-4Z 200E 6 250
N/C Fusible SM-20 200E 8 450
N/C Fusible SM-5S 300E 17 500
600 Interruptor Alduti-Rupter 600 17 500
34.5 38 200 600 N/C Fusible SM-4Z 200E 6 250
N/C Fusible SM-5S 300E 17 500
600 Interruptor Alduti-Rupter 600 17 500
34.5 38 150 1200 N/C Fusible SM-4Z 200E 6 250
N/C Fusible SM-20 200E 8 450
N/C Fusible SM-5S 300E 17 500
1200 Interruptor Alduti-Rupter
(600 amperes)
600 17 500
1200 Interruptor Alduti-Rupter
(1200 amperes)
900 17 500
46 48.3 250 600 600 Interruptor Interruptor Alduti-Rupter 600 18 800
46 48.3 350 1200 1200 Interruptor Circuit-Switcher Serie 2000 1200 40 000♦
46 48.3 350 600 N/C Interruptor Protector de Transformadores Trans-Rupter II® 600 25 000
46 48.3 250 600 N/C Fusible SMD-2C 300E 31 500

Capacidad de 60 Hz

Las capacidades que se muestran aquí son para celdas individuales. La capacidad para toda la unidad es la misma que la de la celda con la capacidad más baja. Contáctese con S&C para obtener la capacidad de barra principal 2000-A y 3000-A.

N/C= no corresponde.

Capacidad basada en la recarga de 4.16-kV. La capacidad es de 27 000 amperes para una recarga de 7.2 kV.

■ La capacidad máxima se reduce a 27 kV si se usan los tipos de fusible SM-4Z, SM-20 o SM-5S.

▲ La capacidad es de 12 500 amperes en circuitos con una sólida conexión a tierra, con un solo cable conductor neutral concéntrico o una conexión de barra al transformador.

♦ Esta capacidad se utiliza solo para la conmutación y protección de transformadores. La capacidad de cortocircuito es de 25 000 amperes RMS simétricos para otras aplicaciones.

Las disposiciones básicas que se muestran a continuación suelen combinarse para manejar incluso las necesidades de los sistemas de distribución más complejos. Se pueden hacer otros diseños de circuito para adaptarse a necesidades específicas. Por ejemplo, los módulos Tablero Personalizado Tipo Metal Enclosed y el Interruptor de Distribución Subterránea Vista® se pueden combinar para crear el Tablero de Distribución System VI


Sistema Radial

radial-drawing.jpg

El sistema radial es el más simple y es económico, lo que permite el uso exhaustivo de circuitos radiales especiales. El circuito directo facilita la rápida ubicación y reparación de los circuitos con falla. La segmentación de un sistema de distribución con varios circuitos radiales limita el alcance de la interrupción del servicio que causan las fallas. En este ejemplo, la celda de la acometida del Tablero Personalizado Tipo Metal Enclosed de S&C’ se proporciona con fusibles electrónicos de potencia para lograr una coordinación total con el equipo de protección aguas arriba.


Selectivo primario de barra común

common-bus-primary-selective-drawing.jpg

Tablero Personalizado Tipo Metal Enclosed de S&C’C asegura un nivel más alto de continuidad del servicio. Dos fuentes de energía —una fuente preferente, la otra alternativa— suministran electricidad al Tablero Tipo Metal Enclosed. Un interruptor eléctrico para cada fuente y un control de transferencia de fuentes afectan la transferencia automática de dos vías en el interruptor selectivo primario. Los interruptores y los fusibles de potencia se conmutan y protegen los circuitos de carga. En este ejemplo, dos son de operación manual y el tercero es eléctrico, con un relé de sobrecorriente electrónico y un operador de interruptores que proporciona el aislamiento automático de la carga trifásica cuando funciona un fusible.


Selectivo primario de barra partida

split-bus-primary-selective-drawing.jpg

El Tablero Personalizado Tipo Metal Enclosed de S&C’ permite que se le suministre electricidad a grandes sistemas internos a través de un centro de distribución, ya que ambas fuentes de energía se utilizan completamente en condiciones de funcionamiento normal, con los dos interruptores de la fuente cerrados y el interruptor de conexión de barra abierto. Cada fuente, en efecto, es la fuente preferente para su sección de la barra y la fuente alternativa para la otra sección de la barra.

Interruptores y Fusibles

  • Interruptor Mini-Rupter®— tiene una capacidad de 600 amperes continuos y de interrupción
  • Interruptor Alduti-Rupter®— también tiene una capacidad de 1200 amperes continuos y de interrupción
  • Fusible de potencia tipo SM-40 tienen una capacidad de 400 amperes continuos máx. (Otros Fusibles de Potencia de Tipo SM se encuentran disponibles en capacidades de 200 a 720 amperes continuos máx.. Los fusibles vienen en una gran variedad de curvas (TCC) características de tiempo corriente para obtener una coordinación óptima y una protección máxima. Las curvas TCC son precisas y siempre exactas).
  • Los Fusibles Electrónicos de Potencia Fault Fiter® tienen una capacidad de 600 amperes continuos máx. (tienen una versatilidad TCC excepcional y capacidades nominales de corriente continuas más altas que las disponibles en los fusibles anteriores).

Operadores de Interruptores y Controles

  • Operadores de Interruptores tipo MS: proporcionan una operación de disparo automático de alta velocidad de los Interruptores Mini-Rupter® el tiempo de interrupción es de 4 ciclos. Los operadores tipo MS están disponibles con una opción de operación manual o de cierre automático.
  • El Control de Transferencia de Fuente Micro-AT® minimiza las interrupciones provocadas por la pérdida de una fuente y la transferencia se logra en tan solo de 20 a 25 ciclos. Disponible con una amplia variedad de opciones.
  • Los Relés de Sobrecorriente Tipo ZSD, los cuales se aplican a los alimentadores de carga individuales, proporcionan un aislamiento trifásico luego de que se haya detectado y despejado una falla agua abajo. Mejores que los relés de sobrecorriente comunes, pueden distinguir entre una corriente de falla y una corriente de inserción magnetizadora del transformador.

También disponibles:

  • Operadores de Interruptores AS-30 para Interruptores Alduti-Rupter.
  • Detectores de fase abierta tipo SPD para proteger los circuitos de carga trifásica de las condiciones de fase abierta.

El Tablero Personalizado Tipo Metal Enclosed resistente a arcos eléctricos viene configurado en disposiciones de circuito que facilitan la planificación y el diseño de los sistemas eléctricos.

aparelhagem fechada de metal personalizada, MEG inclui interruptores e fusíveis de energia, aparelhagem revestida de metal, aparelhagem fechada de metal

Combinan las características resistentes del Tablero de Distribución Personalizado con Gabinete Metálico Tipo M.E. con medidas adicionales necesarias para resistir los efectos de las fallas de arco eléctrico internas.

El diseño mejorado ha superado con éxito las rigurosas pruebas de certificación requeridas por la norma canadiense EEMAC G14.1. Esta norma aborda los efectos de las condiciones internas de las fallas de arco eléctrico, incluida la sobrepresión que actúa sobre cubiertas, puertas y ventanas de inspección. También cubre los efectos térmicos del arco eléctrico y la verificación de que el arco no queme a través de las paredes externas del gabinete.

Capacidades de las Celdas del Tablero de Distribución Resistente a Arcos Eléctricos Disponibles Actualmente

kV Amperes, RM
Nominal Máximo Nivel Básico de Aislamiento Continuo Cortocircuito, simétrico
4.16 – 13.8 17 95 600 40 000
25 29 125 600 20 000
34.5 38 150 600 17 500


Consulte la hoja de fotos 620-700 para obtener más información
.

Loading...

Contáctenos hoy mismo para obtener más información.

Contáctenos