Software de Instalación IntelliLink®
Acceda a sus productos de automatización de S&C desde cualquier computadora
Comunicarse con los productos de automatización de S&C es fácil con el Software de Configuración de IntelliLink o el Software de Configuración Remota IntelliLink.
Comunicarse con los productos de automatización de S&C es fácil con el Software de Instalación IntelliLink® o el Software de Configuración Remota IntelliLink. Estos programas basados en Windows® comparten una interfaz con una apariencia y sensación consistentes, y pantallas, diseños y procedimientos similares.
IntelliLink, que viene sin cargo con los productos de automatización de S&C, simplifica en gran medida la instalación de los dispositivos, pero no ofrece capacidad remota. El Software de Configuración Remota IntelliLink permite la configuración y la descarga de datos desde el exclusivo Interruptor de Falla IntelliRupter® PulseCloser® de S&C.
En esta tabla se comparan las características principales de IntelliLink e IntelliLink Remoto, junto con las características de un sistema SCADA típico que utiliza el protocolo DNP 3.0.
Función | IntelliLink | IntelliLink Remoto | Sistema SCADA DNP típico |
---|---|---|---|
Visualización de datos e información de solución de problemas | ![]() |
![]() |
|
Configuración remota | ![]() |
||
Protección con contraseña | ![]() |
||
Acceso a varios dispositivos | No simultáneo | ![]() |
|
Descarga de informe de datos | ![]() |
![]() |
|
Cambio de software de control | ![]() |
||
Etiquetado | ![]() |
||
Alarmas audibles | ![]() |
||
Control remoto mediante comandos DNP | ![]() |
||
Informes no solicitados | ![]() |
||
Comandos globales | ![]() |
||
Diagrama unifilar y resumen del sistema | ![]() |
||
Registro de datos, eventos y alarmas | Limitado | ||
Recopilación de datos programada | Limitado | ||
Registro de punto establecido | |||
Pantallas definidas por el usuario | |||
Medio de comunicación | Protocolo patentado mediante conexión serial o de punto a punto | DNP mediante conexión serial, TCP/IP o UDP/IP | DNP mediante conexión serial, TCP/IP o UDP/IP |
Precio | Gratis con dispositivo | Licencia anual o licencia del dispositivo ilimitada | — |
El Software para Configuración IntelliLink es un programa de S&C basado en Windows que permite la interconexión a nivel local con nuestros controles. Usted puede visualizar datos en tiempo real, administrar puntos establecidos, recopilar información sobre solución de problemas y descargar datos pasados para informes, todo desde pantallas fáciles de usar y de entender.
IntelliLink viene incluido con todos los productos de automatización de S&C.
IntelliLink Remoto es una ampliación de IntelliLink, que agrega la capacidad de acceder de forma remota a la información de control a través del enlace de comunicación de los productos de automatización de S&C equipados con DNP. IntelliLink requiere que el usuario conecte directamente una computadora a un producto de automatización de S&C en particular. Si el usuario tiene varios controles para configurar (o reconfigurar), esto puede llevar bastante movimiento y tiempo.
Con IntelliLink de forma remota, todas las capacidades de configuración y recopilación de datos de IntelliLink están disponibles en forma remota en los productos de automatización de S&C que funcionan con DNP 3.0 al conectar una computadora al puerto de comunicación SCADA en uno de los dispositivos de la red. En el único momento en que es necesaria una conexión directa a un dispositivo determinado es cuando se carga el software del sistema operativo actualizado. IntelliLink de forma remota también puede utilizar la comunicación mediante Ethernet TCP/IP y UDP/IP, lo que permite la operación a través de puertas de enlace y servidores.
IntelliLink Remoto también ofrece la característica de protección con contraseña que sólo permite el acceso autorizado a IntelliLink.
Se puede aplicar IntelliLink Remoto de diversas formas. A continuación, se muestra un ejemplo.