![a left side view of a scada-mate switching system scada mate switching system, switching system, integer style three-pole, group-operated load interrupter switches](/globalassets/sac-electric/images/product-headers/scada-mate-switching-systems-768-080808e-003.jpg)
![Scada Mate S D Switching System "outdoor distribution, 14.4 kV, 25 kV,
Three-pole operated, switching system, overhead distributed, automation, vacuum interrupting, no greenhouse gas, environmentally friendly"](/globalassets/sac-electric/images/product-headers/scada-mate-switching-systems2.jpg)
Sistemas de Interrupción Scada-Mate®
Para la distribución en exteriores, 14.4 kV a 34.5 kV.
Aislamiento remoto de fallas y restauración del servicio, optimización del sistema, una amplia variedad de unidades de control disponibles para satisfacer sus necesidades y esquemas de seccionamiento dependientes de las unidades terminales remotas (Remote Terminal Unit, RTU) disponibles.
Los Sistemas de Interrupción Scada-Mate de SC son interruptores tripolares de carga de estilo integral y operación en grupo disponibles en capacidades de voltaje de 14.4 kV a 34.5 kV. Son ensamblados en fábrica en una base de una sola pieza e incluyen un mecanismo de operación integral de energía almacenada. La interrupción automática y el establecimiento de circuitos se llevan a cabo dentro de interruptores sellados en un entorno controlado de SF6.
Todas las funciones (sensado, control y comunicaciones) son suministradas en un solo paquete económico e integrado sometido a rigurosas pruebas.
Los Sistemas de Interrupción Scada-Mate aportan estas ventajas esenciales a su sistema:
- Aislamiento remoto de fallas y restauración de servicio. Minimice el alcance y la duración de las interrupciones del servicio.
- Optimización del sistema. A través del monitoreo remoto de la carga de los alimentadores y la reconfiguración automática, usted podrá aprovechar mejor su sistema... y aplazar los gastos de capital.
- Una amplia variedad de unidades de control disponibles para satisfacer sus necesidades.
- Los esquemas de seccionamiento dependientes de RTU disponibles pueden ser usados para el seccionamiento automático de líneas independientes (para sistemas de distribución de anillo abierto) y el seccionamiento automático de redes (para sistemas de distribución de anillo cerrado). Se puede actualizar al sistema SCADA de capacidad total en cualquier momento.
El Sistema de Interrupción Scada-Mate de S&C completo incluye un 6801 control de conmutación automático, que admite el Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG. IntelliTeam SG es una solución universal para la automatización de circuitos nuevos y existentes que ofrece una interoperabilidad incomparable. La velocidad de restauración mejora notablemente cuando el control cuenta con un Radio SpeedNet™. Combina comunicaciones de largo alcance extremadamente seguras, transmisión de datos de gran volumen y conexión flexible de redes en malla para brindar un rendimiento de referencia para redes radiales no autorizadas.
Opcionalmente, se puede proporcionar una unidad de comunicación y control que suministre la interfaz entre el interruptor y la computadora de la estación principal para la automatización de la distribución y otras aplicaciones de la red inteligente que no incluyan IntelliTeam SG.
Las conexiones operativas de alta velocidad se encuentran alojadas dentro de la base de interruptores Scada-Mate. Sin piezas móviles externas, se garantiza el rendimiento total del seleccionamiento en vivo bajo cualquier circunstancia que incluya hielo. El aislamiento con separación visible de los circuitos abiertos (el cual solo se necesita cuando se tiene que trabajar en el alimentador) es provisto por un seccionador integral de operación con pértiga.
Dos sensores de corriente de S&C y un sensor de corriente/voltaje de S&C ofrecen el monitoreo trifásico de la corriente de línea y el monitoreo monofásico del voltaje del sistema, eliminando así el costo, el desorden y la complejidad asociados con el montaje de sensores por separado. El sensado de tensión trifásica en uno o ambos lados del interruptor está disponible en forma opcional. Los sensores integrados, combinados con la elevación desde un solo punto, hacen que la instalación sea rápida y fácil. Los sensores de voltaje también suministran electricidad de carga de batería para el control automático de conmutación o la unidad de comunicación y control, eliminando así la necesidad de instalar un transformador de distribución por separado.
Interruptores Scada-Mate — Aplicaciones de 60 Hz
kV | Amperios, RMS | Ciclo de trabajo de cinco tiempos Cierre contra falla, Amperios, RMS, asim. | |||
---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | Nivel básico de aislación (NBAI) | Cont. y Interr. | Mom., asim. | |
14.4 | 17.0 | 110 | 600 | 25 000 | 20 000 |
25 | 29 | 150 | 600 | 25 000 | 20 000 |
34.5 | 38 | 200 | 600 | 25 000 | 20 000 |
Interruptores Scada-Mate — Aplicaciones de 50 Hz
kV | Amperios, RMS | Ciclo de trabajo de cinco tiempos Cierre contra falla, Amperios, RMS, asim. | |||
---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | Nivel básico de aislación (NBAI) | Cont. y Interr. | Mom., asim. | |
10 | 15 | 110 | 630 | 25 000 | 20 000 |
20 | 24 | 150 | 630 | 25 000 | 20 000 |
30 | 36 | 200 | 630 | 25 000 | 20 000 |
Hay una gran variedad de características opcionales para los sistemas de interrupción Scada-Mate para satisfacer sus necesidades específicas:
El sensado de tensión trifásica del lado de la mordaza del interruptor permite la detección de desequilibrios de voltaje así como de aquellos desequilibrios provocados por conductores rotos y fusibles quemados.
El sensado de tensión trifásica del lado de la mordaza y la bisagra del interruptor está específicamente diseñado para puntos normalmente abiertos en el sistema.
El conducto hermético de metal flexible para cableado ofrece la mejor protección para los cables de control.
La protección antifauna ayuda a reducir las interrupciones del servicio por molestias causadas por animales silvestres. Hecho de materiales de alta resistencia a prueba de rayos UV.
También disponibles:
- Cable de control con protección de 25 ó 45 pies (el estándar es de 35 pies)
- Mecanismo operativo de alta velocidad
- Indicador de abierto/cerrado en ambos lados de la base del interruptor
- Ensambles de enlaces de extensión
- Cargas para salida de sensado de tensión de 69 Vac (salida de 5 Vac es estándar)
Los interruptores Scada-Mate están disponibles en cuatro configuraciones de montaje: horizontal, vertical, de fase sobre fase y de punta de poste que se adaptan a las configuraciones de línea de distribución aérea más utilizadas. Los interruptores con configuración de montaje horizontal también están disponibles con espacio extra para el poste de montaje.
Se suministra montaje para disipadores de sobretensiones y remates como característica estándar.
Configuración horizontal
Configuración de punta de poste
Configuración vertical (solo 14.4 kV y 25 kV)
Configuración de fase sobre fase
Operador de Interruptores Automáticos Serie 6800
Los controles de conmutación automáticos Serie 6800 combinan sofisticados esquemas de control automático con funcionalidad RTU, registro de datos y capacidades avanzadas de comunicación en un solo paquete integrado. Hay modelos disponibles para aplicaciones de distribución aérea que pueden automatizar uno, dos o tres interruptores con montaje de poste o pedestal o dispositivos de interrupción de fallas. También hay modelos disponibles para aplicaciones de distribución subterránea en equipos tipo pedestal que pueden automatizar uno, dos o tres interruptores o dispositivos de interrupción de fallas.
El control de conmutación automático 6801 cuenta con:
- Seccionamiento automático en base a factores tales como la sobrecorriente, la pérdida de voltaje o el desequilibrio de fases
- Registro de datos, incluyendo fallas de sobrecorriente y valores diarios altos/bajos
- Operación independiente o SCADA
- Compatibilidad con una amplia variedad de productos de software y hardware de comunicaciones
- Sofisticado suministro eléctrico/sistema de la batería
- Compatible con el Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG.
- Software de Configuración de IntelliLink® fácil de usar
Unidades de comunicación y control
Las unidades de comunicación y control de S&C son controles especialmente diseñados para usar con los Interruptores Scada-Mate® y los Interruptores Scada-Mate CX™. Se adaptan a la mayoría de las unidades terminales remotas y los dispositivos de comunicación especificados por el usuario, y generalmente se usan en la automatización de la distribución y otras aplicaciones de redes inteligentes que no involucran el Sistema de Restauración Automático IntelliTeam® SG.
Las unidades de comunicación y control de S&C han sido sometidas a rigurosas pruebas a fin de asegurar un funcionamiento confiable en los entornos más severos. Hay dos versiones disponibles. La unidad autoalimentada de comunicación y control cuenta con un cargador de batería compensado por temperatura con voltaje constante alimentado por un sensor de voltaje de S&C. La unidad de comunicación y control de alimentación externa cuenta con un cargador de batería compensado por temperatura de alta potencia y voltaje constante con un sistema exclusivo de administración de la batería que es alimentado por una fuente de 120 Vac suministrada por el usuario.
Ambas versiones incluyen las siguientes características estándar:
- Control de conmutación con botones de "abierto/cerrado", lámparas indicadoras de posición del interruptor, lámpara indicadora de cierre y bloqueo del seccionador, interruptor local/remoto y contador de operaciones.
- Sistema integral de circuitos del seccionador de carga que evita la descarga de baterías ante la pérdida de fuente de CA, además de alarmas para anunciar dicha pérdida, el bajo voltaje de la batería o el sobrevoltaje del cargador. La prueba de carga de la batería funciona junto con RTU adecuadamente equipadas.
- Paquetes de baterías recargables y selladas de plomo con electrolitos líquidos
- Carcasa resistente de acero inoxidable 316L.