Sistema de Restauración Automática IntelliTeam SG
Ningún sistema es demasiado complicado para automatizar con IntelliTeam SG
A través de la comunicación de igual a igual con inteligencia distribuida, el software IntelliTeam rastrea las condiciones del sistema para iniciar rápidamente la restauración del servicio
IntelliTeam SG es una solución universal de redes inteligentes probada en campo que reconfigura automáticamente el sistema de distribución después de una falla y restaura de manera rápida el servicio a los segmentos del alimentador que no se ven afectados por la falla. Esta solución utiliza el exceso de capacidad disponible de cualquier fuente alternativa (recurso de energía distribuida, eólica, convencional . . . incluso el almacenamiento de la batería) para restaurar el servicio a los segmentos de la línea sin fallas en cuestión de segundos. Nunca sobrecarga ninguna parte del sistema. IntelliTeam SG reduce considerablemente los “Minutos de Interrupción del Cliente” (CMI, por sus siglas en inglés), lo cual mejora de forma notable los índices de confiabilidad.
El Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG reconfigura automáticamente el sistema de distribución después de una falla y restaura de manera rápida el servicio a los segmentos del alimentador que no se ven afectados por la falla. Si bien es totalmente compatible con SCADA, no es necesario el control o la supervisión central SCADA. Las decisiones se toman de forma local, en función de los datos de carga de tiempo real. El sistema IntelliTeam SG admite sistemas complejos de prácticamente cualquier tamaño y tiene capacidad para puntos de conexión de varias fuentes. Puede manejar tantos equipos de interruptores como lo permita la carga de la línea.
El sistema IntelliTeam SG ofrece importantes características como las siguientes:
- Diseñador IntelliTeam®: Simplifica la configuración del sistema y transmite los ajustes a todos los miembros del equipo.
- Rápida autorrecuperación: Aísla la sección con la falla y restaura el servicio en las secciones sin fallas en segundos.
- Administración de carga luego de la restauración: Protege al sistema reconfigurado de las cargas que excedan las capacidades del sistema.
- Lógica con programación integrada: solo debe establecer las configuraciones.
- Múltiples puntos de bloqueo: Evita el funcionamiento automático cuando el personal está trabajando.
Además de lo siguiente:
- La cantidad de controles es ilimitada.
- Funciona en circuitos radiales o de anillo, o una combinación de ambos.
- Escalable desde circuitos simples a sistemas de distribución total con un esfuerzo mínimo.
- La capacidad de restauración se basa en la carga de tiempo real, de modo que los circuitos puedan manejar cargas más altas.
- Compatibilidad total con SCADA, incluida la cancelación de las funciones automáticas por parte de la estación maestra.
- Es inmune a las fallas de comunicación de un solo punto.
- Regresa automáticamente al estado normal cuando vuelve el voltaje.
- Ofrece soporte para la generación distribuida.
- Puede aislar las fallas monofásicas y restaurar el sistema a su alrededor.
El sistema IntelliTeam SG es fácil de configurar y aplicar. Con S&C, puede implementar IntelliTeam SG en su sistema rápidamente, o puede dejar que nuestros expertos se ocupen de la implementación por usted. De cualquier forma, el sistema IntelliTeam SG garantiza que obtenga la mayor reducción de CMI por el dinero y el rendimiento óptimo del sistema.
El Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG utiliza controles, comunicaciones de redes e inteligencia distribuida de avanzada para aislar rápidamente una falla y luego restaurar el servicio a la mayor cantidad de carga posible.
La lógica única del software del sistema IntelliTeam está integrada. Ha sido probada exhaustivamente y puede aplicarse con total confianza. El sistema IntelliTeam SG se diseñó específicamente para satisfacer las necesidades del personal de línea y operativo. El arquitecto principal de software de S&C para el sistema IntelliTeam SG comenzó su carrera como obrero especializado en líneas eléctricas para una gran empresa de inversores, por lo que entiende perfectamente los requisitos de seguridad y control sobre el entorno de trabajo. Todas las operaciones automáticas del sistema de IntelliTeam SG se pueden evitar cuando el personal operativo está trabajando en la línea.
Perspectiva del pilar fundamental
El pilar fundamental del sistema IntelliTeam SG es un “equipo”: un segmento de línea conectado por hasta ocho dispositivos seccionadores/interruptores de fallas controlados automáticamente. La información sobre las corrientes, los voltajes, los datos de carga, etc. se transfieren entre los equipos. El software del sistema IntelliTeam SG garantiza que el sistema no se sobrecargue durante el proceso de restauración del circuito.
El sistema IntelliTeam SG puede automatizar los sistemas de prácticamente cualquier tamaño, dentro de los límites de la carga del circuito.
Configuración del sistema
El Sistema de Restauración Automática IntelliTeam SG controla los voltajes y las corrientes en tiempo real mediante sensores integrados en los dispositivos seccionadores/interruptores de falla. Cada dispositivo está configurado para distinguir su rol normal en el sistema, su nombre (dirección DNP) y otras configuraciones clave como las siguientes:
- Capacidad máxima: La cantidad de carga que puede llevar el dispositivo.
- Función normal del interruptor: El rol del dispositivo dentro del equipo.
- Prioridad de fuente: La fuente favorecida del equipo (si corresponde) cuando todos los demás factores son iguales.
SCADA
Si bien el sistema IntelliTeam SG no requiere una estación maestra SCADA para funcionar, admite totalmente el control maestro. Puede usar SCADA para controlar cuándo el sistema IntelliTeam SG está activo y cuándo no. El flujo de información del equipo que vuelve a la estación maestra proporciona mucha información que el personal de ingeniería, planificación y operaciones puede utilizar para mejorar el rendimiento del sistema.
Aislamiento de la falla
Al utilizar las corrientes y los voltajes medidos en los dispositivos seccionadores/interruptores de falla, junto con las configuraciones establecidas, el sistema IntelliTeam SG identificará la ubicación de una falla en cualquier lugar del sistema. La falla se aislará automáticamente en el equipo afectado al utilizar los dispositivos seccionadores/interruptores de falla en conjunto con los dispositivos de protección del lado de la fuente.
Restauración
Una vez que se haya aislado la falla, el sistema IntelliTeam SG buscará todas las fuentes de energía posibles para restaurar el servicio a la mayor cantidad de equipos, con la mayor rapidez posible. El sistema IntelliTeam SG puede administrar prácticamente cualquier cantidad de cargas y fuentes alternativas.
Antes de cerrar un dispositivo seccionador/interruptor de falla para restaurar el servicio, el sistema verifica automáticamente que la fuente alternativa no se sobrecargue al agregar la carga existente antes de la falla del segmento sin energía a la carga actual de tiempo real de la fuente alternativa. La restauración generalmente se completa en segundos.
Vuelta a la normalidad
Una vez que se haya solucionado la causa de la falla y se haya reparado cualquier daño ocasionado (y el operador de SCADA o el personal de campo hayan cerrado el dispositivo seccionador/interruptor de falla de fuente abierta de la sección con la falla), el sistema IntelliTeam SG indicará a los equipos que regresen el circuito a su configuración normal. Se puede seleccionar el regreso de transición abierta o cerrada.
El Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG funciona con los equipos de interrupción y protección aéreos y subterráneos de S&C, que incluyen:
- Interruptores de falla de IntelliRupter® PulseCloser®
- Scada-Mate®, Scada-Mate® SD, y Sistemas de Interrupción Scada-Mate CX™
- Equipo tipo pedestal PMH con supervisión remota, equipo tipo pedestal PME con supervisión remota, Interruptor de Distribución Subterránea Vista® con supervisión remota e Interruptor de Distribución Subterránea Vista® SD.
El Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG puede usarse de forma ilimitada con los productos de S&C. Con el módulo de interfase IntelliNode, la interoperabilidad del sistema IntelliTeam SG se extiende a una amplia gama de dispositivos electrónicos inteligentes, nuevos y existentes, compatibles con el protocolo DNP 3.0 aplicados con reconectadores y dispositivos interruptores convencionales de otros fabricantes, incluidos los siguientes:
- Relevadores de sobrecorriente SEL 351-R1, 351-R2 y 351-S
- Controles de reconectador SEL 651 y 651RA
- Relevadores de protección de alimentadores SEL 751 y 751A
- Controles de Reconectador Nu-Lec CAPM-5
- Controles de reconectador Cooper Form 6
- Relevadores de control de alimentadores GE F60
- Relevadores de protección ABB Ref 550
- Relevador ABB DPU2000R (posterior a 2005)
El módulo de interfase IntelliNode permite que un interruptor automático de una subestación funcione como parte de un Sistema de Restauración Automático IntelliTeam SG, lo cual minimiza aún más el impacto de una interrupción del servicio. Este funciona en conjunto con el relevador del microprocesador del interruptor automático y proporciona capacidades completas de comunicación y lógica de los miembros del equipo a las decisiones de interrupción de falla que toma el relevador.
Cuando se produce la pérdida de voltaje de la barra de la subestación, el módulo permite que la lógica del sistema IntelliTeam SG restaure la energía en el segmento de la línea entre el interruptor automático de la subestación y el primer dispositivo seccionador/interruptor de falla. El módulo de interfase universal puede permitir un intento de reconexión adicional, si lo desea, y aun así restaurar todas las secciones de la línea sin fallas.
El módulo de interfase IntelliNode intercambia información con otros miembros del equipo y sondea el relé para conocer el estado y los datos analógicos. Cuando se produce una falla o una pérdida de fuente, el módulo proporciona una interfase al interruptor automático y lo usa para restaurar la mayor cantidad posible de segmentos del alimentador.
También pueden ser adecuados otros dispositivos electrónicos inteligentes. Comuníquese con su representante de S&C para obtener detalles.
El módulo de interfase IntelliNode está disponible en una versión para instalar sobre un bastidor (19 pulgadas [483 mm] de ancho, tres espacios de alto) y también en una versión para instalar sobre un panel que se ajusta a la mayoría de las carcasas de los relevadores. El módulo se comunica con el relevador a través de un conector DB-9. Los datos, incluidos la alarma y el estado del equipo, se muestran en una pantalla de dos líneas. Los interruptores de membrana de respuesta táctil permiten un fácil desplazamiento por la información del sistema IntelliTeam SG.
La programación, los puntos establecidos y los datos registrados se almacenan en una memoria permanente no volátil. La hora precisa del reloj controlado por cristal se registra en los datos. El módulo de interfase IntelliNode incluye puertos para la comunicación del equipo y la comunicación con el relevador, además de un conector de placa frontal DB-9 para el control y la configuración local. Simplemente conecte su computadora personal y cambie los puntos establecidos o cargue los datos registrados con el Software sencillo de Configuración de IntelliLink®.