Sistema de Administración de Red de Comunicación IntelliTeam® CNMS
Para Radios SpeedNet™ y Radios Definidos por Software SpeedNet™ SDR
Monitoreo intuitivo basado en buscadores y administración de redes de comunicación de red inteligente
A medida que aumenta el número de dispositivos de red conectados, también aumenta la dificultad de administrar la comunicación de redes. Diseñado para satisfacer las necesidades especializadas de las empresas de electricidad, el Sistema de Administración de Red de Comunicación IntelliTeam® CNMS de S&C simplifica el monitoreo y la administración de las redes de los Radios SpeedNet y los Radios Definidos por Software SpeedNet SDR de S&C que admiten SCADA y las aplicaciones de automatización de la distribución.
IntelliTeam CNMS proporciona a las empresas de servicios una visión integral de la configuración y del rendimiento de la red a través de una interfaz basada en buscadores. Permite a los usuarios autorizados monitorear los datos archivados y casi en tiempo real en redes radiales de todo tamaño. Gracias a la capacidad para acceder a IntelliTeam CNMS desde cualquier lugar, los usuarios pueden administrar cada radio y realizar cambios de configuración, copias de respaldo de datos y actualizaciones remotas de firmware.
IntelliTeam CNMS es fácil de usar. Cuenta con:
- Interfaz familiar basada en buscadores, con navegación intuitiva
- Acceso simultáneo para múltiples usuarios
- Configuración tabular y datos de rendimiento
- Integración de Google Maps™ y Google Earth™
- Enlaces de RF y alarmas con códigos de color
- Filtros e informes configurables por el usuario
Visualización de redes

La vista de despliegue, basada en SIG, sirve como refuerzo de un mapa de red de radio interactivo en una interfaz de Google Maps™. Puede acceder a las funciones de una radio en particular haciendo clic en la imagen de la radio. La topología de la red se puede observar en la vista de mapa o satelital. La vista de calle está disponible desde la vista de despliegue, pero no se muestran las ubicaciones de las radios.
IntelliTeam CNMS:
- Muestra los enlaces que comunican los radios y utilizan códigos de color según la calidad del enlace
- Identifica radios con alarmas activas y utilizan códigos de color según la gravedad
- Se puede exportar a Google Earth™ para un análisis fuera de línea
Administración de Configuración

El software IntelliTeam CNMS facilita el monitoreo y el cambio de la configuración de radio. También puede identificar fácilmente desviaciones en la configuración de radio.
Administrador de configuración:
- Muestra la configuración de radio para los Radios SpeedNet™ y los Radios Definidos por Software SpeedNet SDR
- Le permite editar la configuración de radio en los Radios SpeedNet™
- Admite actualizaciones de firmware programadas para los Radios SpeedNet
Administración del Rendimiento

El software IntelliTeam CNMS facilita la recolección y el análisis de estadísticas de rendimiento crítico de radios, lo que permite identificar problemas actuales o inminentes.
Administrador de rendimiento:
- Le permite configurar la recopilación de datos y los horarios de los informes
- Organiza los datos del radio en tablas interactivas e interfaces gráficas para un fácil monitoreo y análisis
- Produce informes consolidados sobre el rendimiento de los radios individuales, los subgrupos o toda la red
Administración de errores

El rendimiento del sistema se compara con límites definidos por el usuario. Se identifican los casos de funcionamiento anormal de la red y del servidor.
Administrador de alarmas:
- Activa una alarma cuando detecta una desviación en algún parámetro de rendimiento
- Genera alarmas y listas de eventos cronológicos inversos
- No corrige errores de radio o red pero le permite realizar acciones para corregirlos
Administración de seguridad

IntelliTeam CNMS ofrece funciones exhaustivas de administración de seguridad.
Administrador de seguridad:
- Proporciona autenticación, autorización y administración de privilegio para usuarios particulares y grupos de usuarios
- Funciona con Microsoft® Active Directory para obtener una seguridad de red centralizada