Radios Definido por Software SpeedNet™ SDR
Transmisión confiable, seguridad eficaz en múltiples niveles y respeto por el medioambiente.
La radio de Ethernet equipada para la transmisión de datos de alto volumen permite la automatización en áreas de difícil acceso.
Las comunicaciones para la automatización de redes afrontan condiciones difíciles cuando operan debajo de la línea de árboles. Las edificaciones, la vegetación y la interferencia reducen el alcance y el rendimiento de algunas opciones de comunicación. Sin embargo, las frecuencias con licencia en las bandas de 400 MHz y 900 MHz proporcionan la confiabilidad requerida para comunicaciones de alta velocidad, sin línea de vista.
Al ofrecer el balance adecuado del índice de datos, propagación y reducción de la interferencia, las radios definidas por software SpeedNet SDR de S&C brindan una red en malla resistente ideal para sus necesidades de control y automatización de redes.
Transmisión confiable
El Radio Definido por Software SpeedNet SDR de S&C está disponible en las bandas 400 MHz y 900 MHz con licencia. Ambas bandas admiten una radio de un solo canal y de doble canal. Estos Radios Definidos por Software optimizan los parámetros en tres ejes: potencia de salida, tamaño del canal y modulación. Los Radios SpeedNet SDR ofrecen un excelente rendimiento en el mercado comercial de la actualidad. Su índice de datos por aire crea un ancho de banda que hace posible la conectividad de Ethernet, lo que brinda un soporte más sencillo sobre la aplicación y la integración, incluso en aplicaciones de automatización emergentes.
Los Radios SpeedNet SDR utilizan un protocolo de enrutamiento mallado para eliminar las fallas en puntos aislados de la red y usan la experiencia de S&C en sistemas de comunicación de alta velocidad/baja latencia para cumplir con las necesidades del Sistema de Restauración Automático IntelliTeam® SG y las aplicaciones en redes avanzadas.
Los Radios SpeedNet SDR pueden actualizarse al cifrado AES de 256 bits y ofrecen autenticación con contraseña y segregación de redes VLAN.
Datos ambientales
- Rango de temperatura operativa de -40 °C a +70 °C.
- 95 % de humedad en funcionamiento a 40 °C sin condensación
- Aprobado por la clasificación UL clase 1, división 2 y
, y certificado por ETSI
Características estándar inigualables
- Radios de 400 MHz y 900 MHz. Los Radios SpeedNet SDR 4 de 400 MHz y los Radios SpeedNet SDR 4×4 tienen una amplia banda operativa: 406430 MHz, 450-470 MHz, FCC/IC y 450-470 MHz, ETSI. Los Radios SpeedNet SDR 900 de 9 MHz y los Radios SpeedNet SDR 9×9 operan en la banda de 928-960 MHz MAS.
- Módulo de segunda radio (opcional). En la misma carcasa, una segunda radio puede duplicar el ancho de banda o puede unirse a otra red de la misma banda o de una diferente para mejorar la funcionalidad de la repetidora en un plan de reutilización de la frecuencia.
- Interruptor Ethernet. Dos puertos Ethernet independientes vienen con soporte VLAN completo y se pueden configurar como puertos de acceso, puertos troncales o mixtos.
- Puente serial. Los Radios SpeedNet SDR se pueden integrar sin inconvenientes para redes híbridas que utilizan tanto Ethernet como equipos seriales existentes.
- Tamaño programable del canal. Los Radios SpeedNet SDR pueden adaptarse a las regulaciones internacionales y maximizar el rendimiento de datos según corresponda.
- Potencia de salida programable. El Radio SpeedNet SDR de 400 MHz admite una potencia de salida de 100 mW a 2 W (+20 dBm a +33 dBm), y el Radio SpeedNet SDR de 900 MHz admite una potencia de salida de 100 mW a 3 W (+20 dBm a +35 dBm).
- Modulación ajustable. Los Radios SpeedNet SDR admiten índices variables de transferencia de datos. Se admiten hasta dos canales con los Radios SpeedNet SDR 4×4 de dos canales y SpeedNet SDR 9×9.
- Protocolo de enrutamiento mallado. Los Radios SpeedNet SDR admiten el enrutamiento mallado automático, que elimina las fallas de red en puntos aislados.