Módulo de Interfaz IntelliNode™
Presentación del Sistema de Restauración Automático IntelliTeam® SG
A través de la comunicación de igual a igual con inteligencia distribuida, el Sistema de Restauración Automático IntelliTeam de S&C SG hace un seguimiento de las condiciones del sistema en los sistemas de distribución subterránea y aérea, e inicia rápidamente la restauración del servicio en respuesta a una falla o una interrupción del servicio.
Módulo de Interfaz IntelliNode™
El Módulo de Interfaz IntelliNode™ permite que los dispositivos electrónicos inteligentes no fabricados por S&C funcionen como miembros del equipo en un Sistema de Restauración Automático IntelliTeam SG. El módulo no agrega características nuevas a su dispositivo electrónico inteligente (Intelligent Electronic Device, IED) receptor; solo permite que el dispositivo receptor se comunique con otros miembros del equipo e implemente las decisiones de restauración de IntelliTeam SG. Las funciones de protección e interrupción de falla siguen estando controladas por el IED anfitrión.
- La versión para instalar en panel es apta para la mayoría de las carcasas de IED existentes
- La versión para instalar en bastidor se instala en bastidores de relés estándar de 19 pulgadas
- Utiliza el protocolo de comunicación DNP 3.0 para SCADA
- El puerto de comunicación de la placa frontal proporciona una sencilla conexión a la computadora
- Interruptor para "habilitar/deshabilitar" la función Prohibir restauración en la placa frontal
- Registro de datos para análisis de funcionamiento del equipo
- El software para instalación remota de IntelliLink® opcional muestra el estado del dispositivo de forma remota.
El Módulo de Interfaz IntelliNode™ permite que un interruptor automático de una subestación funcione como parte de un Sistema de Restauración Automática IntelliTeam SG, lo cual ayuda a minimizar aún más el impacto de una interrupción del servicio. Este funciona en conjunto con el relevador del microprocesador del interruptor automático y proporciona capacidades completas de comunicación y lógica de los miembros del equipo a las decisiones de interrupción de falla que toma el relevador.
Cuando se produce la pérdida de voltaje de la barra de la subestación, el módulo permite que la lógica de IntelliTeam SG restaure la energía en el segmento de la línea entre el interruptor automático de la subestación y el primer dispositivo seccionador/interruptor de falla. El módulo de interfase IntelliNode puede permitir un intento de reconexión adicional, si se lo desea, y aun así restaurar todas las secciones de la línea sin falla.
El módulo de interfase IntelliNode intercambia información con otros miembros del equipo y sondea el relevador para conocer el estado y los datos analógicos. Cuando ocurre una falla o una pérdida de fuente, el módulo proporciona una interfase al interruptor automático y lo usa para restaurar la mayor cantidad posible de segmentos del alimentador.
El módulo de interfase IntelliNode también se puede usar con una amplia gama de dispositivos electrónicos inteligentes, nuevos y existentes, compatibles con el protocolo DNP 3.0 aplicados con reconectadores y dispositivos interruptores convencionales de otros fabricantes, incluidos los siguientes:
- Relevadores de sobrecorriente SEL 351A, 351-R1, 351-R2 y 351-S
- Controles de reconectador SEL 651 y 651RA
- Relevadores de protección de alimentadores SEL 751 y 751A
- Controles de Reconectador Nu-Lec CAPM-5
- Controles de Reconectador Cooper Form 6
- Relevadores de control de alimentadores GE F60
- Relevadores de protección ABB Ref 550
- Relevador ABB DPU2000R (posterior a 2005)
También pueden ser adecuados otros dispositivos electrónicos inteligentes. Comuníquese con su oficina de ventas de S&C local para obtener detalles.
El módulo de interfase IntelliNode está disponible en una versión para instalar sobre un bastidor (19" de ancho, 3 espacios de alto) y también en una versión para instalar sobre un panel que se ajusta a la mayoría de las carcasas de los relevadores. El módulo se comunica con el relevador a través de un conector DB-9. Los datos, incluida la alarma y el estado del equipo, se muestran en una pantalla de dos líneas. Los interruptores de membrana de respuesta táctil permiten un fácil desplazamiento por la información de IntelliTeam SG.
La programación, los puntos establecidos y los datos registrados se almacenan en una memoria permanente no volátil. La hora precisa del reloj controlado por cristal se registra en los datos. El módulo de interfase universal incluye puertos para la comunicación del equipo y la comunicación con el relevador, y un conector de placa frontal DB-9 para el control y la configuración local. Simplemente conecte su computadora personal y cambie los puntos establecidos o cargue los datos registrados con el sencillo software de configuración de IntelliLink.