Cada año, la red se vuelve más dinámica y compleja. En la actualidad, las empresas de servicios públicos deben lidiar con múltiples recursos energéticos distribuidos (DER) en todo el sistema de distribución, lo que crea nuevos desafíos a la hora de mantener la confiabilidad.
Con estas tecnologías, se crea un flujo de energía bidireccional, que está poniendo a prueba la infraestructura existente. Para gestionar los DER, las empresas de servicios públicos han aumentado el seccionamiento de la red. Pero eso también genera desafíos.
Para lograr un seccionamiento generalizado, es necesario que los interruptores de alimentadores aéreos sean confiables, independientemente de si se instalan 10 o 1,000 interruptores. Los interruptores ineficaces pueden empeorar las interrupciones del servicio para los clientes, perjudicar sus métricas de rendimiento de confiabilidad y agregar costos de operación y mantenimiento (O&M) en su balance final.
Los interruptores Omni-Rupter® de S&C’ son clave para el seccionamiento masivo, debido a que son confiables, sólidos y fáciles de instalar.
Ventajas
Un interruptor de buen rendimiento debe optimizare en tres áreas fundamentales:
Funcionamiento Confiable
Obtener más InformaciónInstalación simple
Obtener más informaciónCapacidades Sólidas
Obtener más informaciónCaracterísticas
Amplia Variedad de Capacidades
Interrupciones de hasta 900 A con 29 kV y 630 A con 38 kV
Soportes de Terminales Articulados
Proporciona flexibilidad a la hora de conectar los puentes
Soporte de Elevación
Un solo punto de elevación para una instalación simple
Opción de Operación con Pértiga
La pértiga de extensión simplifica la operación del interruptor
Protección Antifauna
Brinda protección frente al contacto indeseado de distintas criaturas
Protectores contra el Hielo
Permite el funcionamiento en condiciones heladas
Sistema de Sujeción
Asegura de forma permanente los polos a la base
Hoja de una Sola Pieza
Alineada de fábrica. El cobre enchapado en plata y níquel agrega durabilidad.
Botón Flotante de Contacto Fijo
Permite que el interruptor se ajuste automáticamente a las tensiones mecánicas
Opción de Contacto Sin Grasa
Ofrece seguridad operativa en ambientes hostiles
Opción de Base de Fibra de Vidrio
Construcción ligera para facilitar la implementación del equipo
Los Omni-Rupter® son Interruptores de distribución aérea de excelente diseño que cuentan con configuraciones y opciones que se adaptan a prácticamente cualquier aplicación de interrupción de distribución con montaje en poste.
Estos interruptores cuentan con una leva operativa y un brazo de derivación con un mecanismo interno de pestillo y resortes que ofrece una velocidad constante de operación para los interruptores, independientemente de la velocidad del mecanismo operativo.
La conexión a la palanca positiva garantiza que las cuchillas de interrupción se encuentren bajo presión positiva cuando el interruptor está cerrado, lo que elimina la necesidad de proporcionar una "recarga" en el tubo vertical y la posibilidad de "deslizamiento de contacto" y recalentamiento.
Los contactos de la mordaza utilizan botones de contacto flotantes accionados por resortes que brindan fuerzas de contacto parejas entre los contactos, lo que reduce la fricción durante el funcionamiento. Los dedos guía protectores que se reemplazan en el campo alinean la cuchilla y funcionan como contactos de arco eléctrico en condiciones de cierre contra falla.
Los pedestales terminales articuladores permiten una mayor flexibilidad al conectar los puentes. Los mismos reducen la tensión de carga sobre las cuchillas a la vez que minimizan la fricción de operación y la desalineación de las cuchillas causadas por pedestales terminales sobrecargados.
Los Interruptores Omni-Rupter están disponibles con una manija de operación manual a nivel del suelo, con una manija de operación con pértiga a prueba de vandalismo o con suministros para un operador de interruptores automáticos 6801M de S&C. Todos los Interruptores son ajustados de fábrica y sometidos a pruebas para lograr una simultaneidad de interrupción de interfase tripolar. Los Interruptores Omni-Rupter están disponibles con la opción de bases de fibra de vidrio o acero y varillas de operación de interfase de fibra de vidrio. También vienen con Aislantes de Cypoxy™, porcelana o silicona. Algunas configuraciones están disponibles con opciones de protección antifauna.
(En teléfonos móviles, deslice hacia la izquierda para ver la información restante sobre capacidades).
Capacidad de 50/60 Hz①
kV | Amperes | Capacidad de cierre contra falla Amperes pico |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Máximo | Nivel Básico de Aislamiento | Continuo | Interrupción |
Pico | Un Segundo, RMS, Sim. |
Tres Segundos, RMS, Sim. |
Dos Tiempos Ciclo de Trabajo |
Diez Tiempos Ciclo de Trabajo |
14.4 | 17.0 | 110 | 900 | 900 | 65 000 | 25 000 | 20 000 | 42 000 | 21 000 |
25 | 29 | 150 | 900 | 900 | 65 000 | 25 000 | 20 000 | 42 000 | 21 000 |
34.5 | 38 | 200 | 630 | 630 | 65 000 | 25 000 | 25 000 | 32 500 | 21 000 |
① La capacidad se aplica a los interruptores Omni-Rupter con la revisión de número de catálogo “R4”. Para conocer la capacidad de las versiones anteriores de los interruptores Omni-Rupter, contáctese con la oficina de ventas de S&C más cercana.
Capacidad de interrupción
Clase de Aplicación | Amperes Máximos | ||
---|---|---|---|
Interruptores de 14.4 kV y 25 kV | Interruptores de 34.5 kV | ||
Conmutación de Transformadores | Conmutación Paralela② | 900 | 630 |
Supresión de Carga③ | 900 | 630 | |
Conmutación de Líneas | División de Carga (Conmutación Paralela o en anillo) | 900 | 630 |
Supresión de Carga | 900 | 630 | |
Supresión de Línea (Corriente de Carga) | 10 | 10 | |
Conmutación de Cables | División de Carga (Conmutación Paralela o en anillo) | 900 | 630 |
Supresión de Carga | 900 | 630 | |
Supresión de Cables (Corriente de Carga) | 20 | 20 |
② Se aplica a la conmutación del primario de un transformador que permanece energizado por la barra secundaria o a la desconexión de una barra secundaria cargada desde uno de los dos transformadores que alimentan a esa barra, mientras el lado primario del transformador permanece energizado.
③ Los interruptores Omni-Rupter también pueden cambiar las corrientes magnetizadoras asociadas con esas cargas.
Hay una gran variedad de características opcionales disponibles para los interruptores Omni-Rupter.
Mecanismo operativo de pértiga ajustado de fábrica
- Se puede operar desde el suelo usando una pértiga de extensión. Incluye reflectores para ofrecer una mejor visibilidad nocturna y durante condiciones climáticas adversas.
- Sin ninguna manija de operación que instalar ni ninguna manta protectora propensas al vandalismo.
- Reduce el tiempo de instalación de los interruptores hasta un 60%.
- Los anillos de tiro rediseñados con pértiga en forma de “U” ofrecen una mayor área de apoyo para la pértiga, lo que permite una operación desde todos los ángulos, incluso directo desde detrás del interruptor.
- Se incorpora un cerrojo con candado en la manija de la pértiga, lo que mejora la visibilidad al colocar el cerrojo en la parte frontal y central del interruptor.
- Jamás necesitará un ajuste en campo.
Protección antifauna con fase a tierra
- La protección antifauna con fase a tierra puede readaptarse a todos los interruptores Omni-Rupter instalados en el estilo de montaje horizontal.
- Los discos con diseño exclusivo a presión permiten que el sistema de protección sea instalado en un interruptor desenergizado en el poste. No requiere herramientas y no es necesario desmontar la piezas del interruptor.
- La protección antifauna evita que los animales entren en contacto con la pieza de fase a conexión a tierra.
Pértiga con bloqueo/señalización
Los interruptores Omni-Rupter de operación con pértiga (configuraciones de montaje) están disponibles con un dispositivo de bloqueo/señalización de operación con pértiga. Este dispositivo con cierre de candado bloquea el interruptor en posición abierta con solo jalar la pértiga una vez.
También disponibles:
- Sección aislante en el eje vertical
- Suministros de montaje para disipadores de sobretensiones
- Ensambles de enlaces de extensión sin salida
- Protectores contra hielo
- Protección antifauna con separación de apertura
- Contactos en entornos hostiles
Operador de Interruptores Automático 6801M
Los Operadores de Interruptores Automáticos 6801M de S&C son controles totalmente integrados basados en microprocesadores que le permiten automatizar casi cualquier interruptor de distribución y son el complemento ideal para los Interruptores Alduti-Rupter. Al combinar y probar los componentes electromecánicos, las unidades terminales remotas, los controles y las comunicaciones en un solo paquete, también sumamos inteligencia, una mayor confiabilidad y costos reducidos.
Al estar equipado con los indicadores opcionales de circuito con falla por radio, el operador 6801M puede aislar las fallas sin la necesidad de costosos sensores de corriente para postes de línea. El seccionamiento es activado por una señal que emitan los indicadores de circuitos fallados por radio, seguido por la pérdida de la energía de control.
Cuando está equipado con la alternativa de sensado de voltaje y corriente opcional, el operador 6801M ofrece verdaderas lecturas de corriente y voltaje RMS, además de detección de fallas, seccionamiento automático y pérdida de capacidades en las fases. Si se combinan con el sistema de restauración automática IntelliTeam® SG de S&C, los múltiples operadores 6801M pueden funcionar conjuntamente como un equipo con los interruptores de fallas IntelliRupter® PulseCloser®, los controles de seccionamiento automático serie 6800 y los módulos de interfaz IntelliNode™.
Los Interruptores Omni-Rupter de S&C están expresamente diseñados para la conmutación de alimentadores aéreos y para su uso en esquemas de seccionamiento. Estos interruptores están disponibles en cinco configuraciones de montaje para adaptarse a la gran variedad de construcciones de líneas que se encuentran en los sistemas de distribución actuales:
Configuración de Montaje Horizontal
Los interruptores con la popular configuración de montaje horizontal son aptos para las configuraciones de líneas de alimentación/distribución horizontal y están disponibles con espacio extra para el poste de montaje. Los interruptores verticales Omni-Rupter utilizan una manija tipo vaivén de operación manual. A fin de brindar protección contra interrupciones del servicio causadas por animales, los interruptores horizontales también están disponibles con protección antifauna. Otras opciones incluyen el mecanismo operativo de pértiga y los soportes de montaje con disipador de sobretensiones. Los interruptores horizontales Omni-Rupter pueden venir con una base de acero o fibra de vidrio.
Configuración de montaje vertical
Los interruptores en la configuración de montaje vertical son ideales para usar en conductos verticales para cables y en derivaciones de transformadores de líneas aéreas. Los interruptores verticales Omni-Rupter utilizan una manija tipo vaivén de operación manual para abrir y cerrar el interruptor y pueden ser provistos con el mecanismo operativo de pértiga. Los interruptores horizontales están disponibles con soportes de montaje con disipador de sobretensiones y pueden venir con una base de acero o fibra de vidrio.
Configuración de montaje de fase sobre fase
Los interruptores con la configuración de montaje de fase sobre fase están diseñados para configuraciones verticales de líneas de alimentadores de distribución. Los Interruptores de Fase Sobre Fase Omni-Rupter utilizan una manija tipo vaivén de operación manual para abrir y cerrar el interruptor y pueden ser provistos con el mecanismo operativo de pértiga. Los interruptores de fase sobre fase están disponibles con soportes de montaje con disipador de sobretensiones y pueden venir con una base de acero o fibra de vidrio.
Configuración de Montaje Triangular
Los interruptores con la configuración de montaje triangular fueron creados para ser utilizados en sistemas con configuraciones triangulares o de punta de poste de líneas de alimentadores de distribución. Los Interruptores Triangulares Omni-Rupter utilizan una manija tipo vaivén de operación manual para abrir y cerrar el interruptor.
No disponible en 34.5 kV.
Configuración de Montaje Invertido
Los interruptores con configuración de montaje invertido son ideales para usar en áreas donde las aves rapaces y otras aves grandes representan un problema para los sistemas eléctricos. Los interruptores Invertidos Omni-Rupter usan una manija operativa giratoria u oscilante para abrirse y cerrarse.
Todos los Interruptores Omni-Rupter están disponibles con la opción de aislantes de Cypoxy™, porcelana o polímeros de silicona, y pueden ser suministrados con una amplia variedad de opciones, entre las que se incluyen bases aisladas, varillas aisladas de operación, soportes de montaje con disipador de sobretensiones y protección antifauna. (Los interruptores que se muestran cuentan con bases de acero y aislantes de Cypoxy).
Para obtener una lista completa de opciones, consulte el boletín de especificaciones de S&C 765-31.
Los planos para el montaje estándar para Interruptores Alduti-Rupter®, Interruptores Omni-Rupter®, Interruptores Scada-Mate®, Circuit-Switchers, etc. de S&C se pueden solicitar completando el siguiente formulario.