Interruptor Line-Rupter™
Para transmisión en exteriores, 115 kV a 230 kV
Line-Rupter tiene la capacidad de cerrar, transportar e interrumpir corrientes de carga, y corrientes paralelas o en anillo de hasta 2000 amperios, así como corrientes de carga de líneas y cables.
El Line-Rupter de S&C es un interruptor automático de circuitos en serie y seccionadores de realización y aislamiento de circuitos, especialmente apto para el seccionamiento de cables y líneas; específicamente divisiones de carga (seccionamiento paralelo o en anillo), supresión de carga y supresión de líneas y cables. El Line-Rupter es capaz de cerrar, transportar e interrumpir corrientes de carga, así como corrientes paralelas o en anillo, además de corriente de carga de líneas y cables.
Cada unidad del Line-Rupter de S&C incluye un centro de inteligencia que suministra control incorporado de secuencia positiva. . . y una fuente de energía almacenada totalmente recubierta dedicada exclusivamente a la operación de la unidad de interrupción, la cual está en el circuito en todo momento. Los mecanismos de cierre y disparo también están totalmente recubiertos y protegidos. No hay conexiones externas, palancas, levas, derivaciones, etc., que deban ser coordinadas con la cuchilla de un seccionador para poder llevar a cabo la interrupción de los circuitos. Se garantiza una operación de secuencias positivas a pesar de las inclemencias del tiempo, por ejemplo en el caso de vientos fuertes, lluvia, aguanieve o nieve.
Los Line-Rupters están disponibles con un estilo tripolar de apertura vertical y están diseñados para ser montados sobre una estructura en forma horizontal o vertical o bien para ser montados en forma horizontal sobre los pedestales de montaje de S&C o pedestales suministrados por el usuario. Los Line-Rupters incluyen un mecanismo de operación manual con una manija operativa ya preparada. Opcionalmente, para el control de supervisión remota, es posible proporcionar operación eléctrica con un operador de interruptores tipo LS-2 de S&C.
kV | Amperios, RMS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | Nivel básico de aislación (NBAI) | Nominales | Tiempo breve – momentáneo | Tiempo breve – 3 segundos |
115 | 123 | 550 | 1200 | 61 000 | 40 000 |
2000 | 61 000 | 40 000 | |||
138 | 145 | 650 | 1200 | 61 000 | 40 000 |
2000 | 61 000 | 40 000 | |||
161 | 169 | 750 | 1200 | 61 000 | 40 000 |
2000 | 61 000 | 40 000 | |||
230 | 242 | 900 | 1600 | 61 000 | 40 000 |
2000 | 61 000 | 40 000 |
Capacidad de aplicación
Clase | Calificaciones | Amperios máximos, RMS de interrupción simétricos | |
---|---|---|---|
Conmutación de líneas | División de carga (conmutación paralela o en anillo) | Voltaje de recuperación de 60 hertz máximo: 90 kV RMS | 1200/1600/2000♠ |
Voltaje de recuperación de 60 hertz máximo: 150 kV RMS | 1200/1600/2000♠ | ||
Supresión de carga | Circuitos con todos los transformadores del lado de la carga conectados sólidamente a una conexión a tierra en estrella en el lado primario (Line-Rupter) y una conexión en triángulo en el lado secundario. | 1200/1600/2000♠ | |
Circuitos con transformadores del lado de la carga conectados en forma diferente a las descritas anteriormente. | 1200/1600/2000♠ | ||
Supresión de línea | — | ♥ | |
Conmutación de cables | División de carga (conmutación paralela o en anillo) | Voltaje de recuperación de 60 hertz máximo: 90 kV RMS | 1200/1600/2000♠ |
Voltaje de recuperación de 60 hertz máximo: 150 kV RMS | 1200/1600/2000♠ | ||
Supresión de carga | Circuitos con todos los transformadores del lado de la carga conectados sólidamente a una conexión a tierra en estrella en el lado primario (Line-Rupter) y una conexión en triángulo en el lado secundario. | 1200/1600/2000♠ | |
Circuitos con transformadores del lado de la carga conectados en forma diferente a las descritas anteriormente. | 1200/1600/2000♠ | ||
Supresión de cables | Cable con protección | 500 | |
Cable sin protección | 500 |
♠ Depende de la capacidad nominal de corriente continua del Line-Rupter.
♥ Longitud máxima de la línea: 300 millas.
El operador de Interruptores tipo LS-2 es un operador de alta velocidad especialmente diseñado para los Line-Rupters de S&C. (Tiempo máximo de funcionamiento de 2.2 segundos).
El operador cuenta con una resistente carcasa soldada con rejillas de ventilación deflectoras que permiten la circulación del aire, pero brindan protección contra la lluvia. Se puede tener acceso al interior de la carcasa antipolvo y resistente a la intemperie a través de una puerta con bisagras. . . en vez de tener que retirar toda la carcasa.
El operador de Interruptores tipo LS-2 incluye:
- Contactos auxiliares de interrupción ajustables de ocho polos, acoplados al motor
- Botones pulsadores externos de disparo y cierre con cubierta con candado
- Manija de operación manual incorporada para el seccionador
- Mecanismo que permite el desacoplamiento y bloqueo del seccionador cuando está abierto
- Indicador mecánico de posición
- Contador de operaciones no reprogramable.
Las características opcionales para el operador de interruptores tipo LS-2 incluyen:
- Contactos auxiliares de interrupción adicionales
- Lámparas LED indicadoras de posición
- Interruptor de bloqueo a control remoto
- Termostato de calentador
- Doble receptáculo con interruptor de circuitos de falla con conexión a tierra y portalámpara con una práctica luz con interruptor.
- Bloqueos de teclas