CONTÁCTENOS Back to Top

Las fallas de distribución dañan su equipo, la confiabilidad y el objetivo comercial. Hacer frente a estas fallas con reconectadores convencionales podría ocasionar más daños de los que se imagina, ya que multiplicaría la fuerza que se ejerce sobre el sistema cuando se comprueba la existencia de fallas en la línea. Además de poner en riesgo el buen estado de su sistema a largo plazo, las limitaciones de los reconectadores convencionales restringen la posibilidad de mejorar la confiabilidad: tanto en las mejoras básicas, como el aumento de la segmentación, como en la compleja tarea de integrar los recursos de energía distribuida.

Los interruptores de fallas IntelliRupter PulseCloser de S&C utilizan la tecnología PulseClosing® para reducir drásticamente la cantidad de fuerza utilizada durante la comprobación de fallas y permiten mejorar la confiabilidad con múltiples aplicaciones. Gracias a esta innovadora tecnología, a los sensores increíblemente precisos y a la protección bidireccional, los interruptores de fallas IntelliRupter® poseen la versatilidad adecuada para adaptarse a sus necesidades de modernización de la red. Puede ver hoy mismo el beneficio inmediato en cuanto a la confiabilidad y aprovechar las capacidades de los interruptores de fallas IntelliRupter para abordar las necesidades de la red en el futuro.

La diferencia: PulseClosing® Technology

Gracias a la Tecnología PulseClosing, el interruptor de falla IntelliRupter utiliza un95 % menos de energía en la detección de fallas. Esta tecnología crea menos tensión en la anticuada red eléctrica y posibilita el uso de las muchas aplicaciones que el interruptor de fallas IntelliRupter admite.

¿Cuáles son sus objetivos?

Los planes de modernización de redes pueden adoptar varias formas y tamaños. Ya sea que tenga un único objetivo o una estrategia plurianual, el interruptor de falla IntelliRupter le permite avanzar a su propio ritmo. Eche un vistazo a estos objetivos comunes para conocer las ventajas combinadas que un dispositivo puede brindar.

Mejore la segmentación

Reduzca drásticamente el número de clientes por segmento añadiendo más dispositivos, incluso una cantidad prácticamente ilimitada.

Más información

Redireccione la corriente automáticamente

Encuentre y aísle la falla automáticamente y redirija la electricidad desde una fuente alternativa, con o sin comunicación.

Más información

Proteja los circuitos subterráneos

Realice pruebas de fallas en líneas subterráneas y evite daños en los cables.

Más información

Actualice sus sistemas en forma holística

Mejore su sistema con un enfoque integral, dispositivos preparados para el uso de fibra e inteligencia distribuida.

Más información

Casos prácticos

Wisconsin y Iowa

La automatización sin comunicaciones mejora la confiabilidad de la empresa

Leer el caso práctico completo

Florida

Eliminación de las interrupciones del servicio momentáneas y aislamiento de los segmentos de línea sin fallas

Leer el caso práctico completo

Chattanooga, Tennessee

La red de una empresa de electricidad municipal mejora un 50 % gracias a la Tecnología Autorrecuperable

Leer el caso práctico completo

Oklahoma y Texas

Las empresas petroleras y de gas ahorran en costos de mantenimiento e incrementan la flexibilidad de sus comunicaciones

Alberta, Canadá

La tecnología autorrecuperable permite ahorrar más de 30 millones de minutos a los clientes

Leer el caso práctico completo

Construcción

IntelliRupter Construction

¿Necesita ayuda?

S&C está aquí para ayudarlo en cualquier etapa del camino a la modernización de su red, brindándole desde estudios de sistema hasta videos de instalación. Obtenga más información a continuación.

Detalles del producto

Interrupción de falla, aislamiento de falla y restauración de circuitos en un solo paquete fácil de instalar.

  • La tecnología exclusiva PulseClosing® confirma que no haya fallas en la línea antes de iniciar cierres sincronizados
  • Interruptores en vacío con un exclusivo sistema de accionamiento que habilita el uso de la tecnología PulseClosing®
  • Sensado integrado de tensión trifásica en ambos lados de los interruptores
  • Sensado de corriente trifásica integrado que ofrece una salida lineal dentro del margen existente desde la carga hasta la corriente de falla
  • El módulo de potencia integrado en uno o ambos lados de los interruptores elimina la necesidad de instalar transformadores eléctricos por separado
  • Aislamiento dieléctrico sólido con aislante Cypoxy™ de S&C, un sistema de resina epóxica cicloalifática
  • Modelos con o sin seccionador visible integrado
  • Opción de controles integrados, todos configurables desde la seguridad de su vehículo usando un enlace de Wi-Fi a su PC:
    • El grupo de control estándar ofrece una funcionalidad de protección básica en aplicaciones independientes
    • El Grupo de Control IntelliTeam® SG admite el Sistema de Restauración Automática IntelliTeam SG de S&C
    • La selección automática de protección preconfigurada brinda las configuraciones adecuadas para la fuente que abastece al equipo
    • Todos los controles están conectados a la línea, por lo que no requieren VT
    • Se puede reemplazar la pértiga de todos los controles
  • Interrupción automática y establecimiento de circuitos internos para brindar confiabilidad en todo tipo de clima (seccionador de operación con pértiga con separación visible)
  • La tensión trifásica integrada y los sensores de corriente eliminan el costo, el desorden y la complejidad del montaje de sensores por separado

Estilos con seccionador♣

kV Amperios, RMS♣
Nivel básico de aislamiento (NBAI)máx.Continuo♣Simétricos de interrupción
15.5 110 630/800♥ 16 000
27 125 630/800♥ 12 500
38 170 630/800♥ 12 500

 Cada IntelliRupter incluye, de forma estándar, un módulo integrado de potencia alimentado por una fase en uno de los lados del interruptor. Tiene la opción de elegir un módulo integrado de potencia alimentado por una fase de cada lado del interruptor.
630 amperios por IEC; 800 amperios con una velocidad del viento mínima de 2 pies/segundo


Estilos compactos y sin seccionador♣

kV Amperios, RMS♣
Nivel básico de aislamiento (NBAI)máx.ContinuoSimétricos de interrupción
15.5 95 800 16 000
27 125 800 12 500

 Cada IntelliRupter incluye, de forma estándar, la opción de un módulo de potencia integral, el cual obtiene la potencia de control necesaria desde la fase en un lado del interruptor, o un suministro eléctrico externo para utilizar cuando esté disponible la potencia de control provista por el usuario. Consulte las instrucciones 766-510 de S&C para ver los rangos de entrada disponibles. Tiene la opción de elegir un módulo integrado de potencia alimentado por una fase de cada lado del interruptor.


Estilos sin seccionador♣

kV Amperios, RMS♣
Nivel básico de aislamiento (NBAI)máx.Continuo♣Simétricos de interrupción
15.5 110 800 16 000
27 125 800 12 500
38 170 630/800♥ 12 500

 Cada IntelliRupter incluye, de forma estándar, un módulo integrado de potencia alimentado por una fase en uno de los lados del interruptor. Tiene la opción de elegir un módulo integrado de potencia alimentado por una fase de cada lado del interruptor.
630 amperios por IEC; 800 amperios con una velocidad del viento mínima de 2 pies/segundo

Para sistemas aéreos

  • Interruptor de Fallas IntelliRupter® PulseCloser® sin seccionador
  • Interruptor de Fallas IntelliRupter® PulseCloser® estilo cruceta sin seccionador
  • Interruptor de Fallas IntelliRupter® PulseCloser® con seccionador

Para sistemas subterráneos

  • Interruptor de Fallas IntelliRupter® PulseCloser® Estilo Pedestal

Los interruptores de fallas IntelliRupter® incluyen un control integrado en la base al que se tiene acceso a través de un enlace seguro de wifi para su configuración y operación. Este innovador enfoque mejora la confiabilidad, la seguridad del operador y la comodidad. Además, mejora de manera significativa la seguridad en comparación con el enfoque de “llave y cerradura” de la mayoría de los reconectadores convencionales.

S&C puede ofrecer control mediante una amplia variedad de radios, incluido nuestro Radio SpeedNet™. Los Radios SpeedNet mejoran notablemente la velocidad de restauración del Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG. Combinan comunicaciones de largo alcance extremadamente seguras, transmisión de datos de gran volumen y conexión flexible de redes en malla para brindar un rendimiento de referencia para redes radiales no autorizadas.

Otras opciones y accesorios incluyen lo siguiente:

  • Versión 3.x del firmware del módulo de comunicación SDA-4554R3:
    • Brinda capacidades de ciberseguridad cuando el módulo de comunicación SDA-4554R3 se configura mediante cableado IP Ethernet.
    • Es compatible con las más recientes normas de la industria en cuanto a técnicas de control de ciberseguridad, como el cifrado de datos, la firma de código en el arranque seguro, el control de acceso del cliente y usuario, los cortafuegos personalizados y el registro de eventos de seguridad (es decir, Syslog).
  • Disparo externo.Permite al interruptor de fallas IntelliRupter abrirse y cerrarse desde relés y controles externos. Consulte el Boletín Descriptivo 766-30 para obtener más detalles.
  • Protección antifauna. Reduce las interrupciones del servicio por molestias causadas por animales silvestres.
  • Antena de montaje en soporte. Se extiende 4 pies desde la base; se sujeta en cada extremo. Incluye una antena omnidireccional de 900 MHz con una ganancia de 3 dBd o una antena direccional Yagi de 900 MHz con una ganancia de 9 dBd, además de cables y hardware. También disponible: soporte únicamente.
  • Pararrayos tipo ZHP (uso pesado) de óxido de metal con carcasa de polímero Joslyn Zforce. Con instalación de fábrica y cable.
  • Embalaje Internacional. Con productos de madera sólida o de madera con certificación y tratamiento térmico.
  • Garantía IntelliRupter de 10 años. Viene en lugar de la garantía estándar de 2 años.
  • Accesorio para manija de módulo. Se sujeta a una pértiga con accesorio universal. Permite la instalación en campo y la eliminación del módulo de protección y control, así como del módulo de comunicación. Incluye una punta para operar las palancas del IntelliRupter.
  • Palanca para módulos. Permite la instalación y la eliminación del módulo de protección y control, así como del módulo de comunicación en su centro de servicio o laboratorio. Cuando la práctica de operación de la empresa lo permita, una persona con guantes podrá usar la manija para instalar y eliminar módulos en el campo.
  • Medidor de señal de wifi. Simula una conexión con el módulo de comunicación. Confirma si su laptop puede establecer una conexión de wifi segura con su interruptor de fallas IntelliRupter. También demuestra el uso de las claves de seguridad de wifi. Solo para uso en interiores.
  • Suministro de energía. Alimenta el módulo de protección y control, así como el módulo de comunicación, que se instala en la base en su centro de servicio o laboratorio. Permite operaciones de apertura, cierre y prueba mediante operaciones de carga y descarga de ajustes de configuración antes de la instalación, la programación de la radio y la carga de las baterías, según corresponda. Solo para uso en interiores.
  • Base de acoplamiento. Alimenta el módulo de protección y control, así como el módulo de comunicación, que se retira de la base en su centro de servicio o laboratorio. Permite las operaciones de carga y descarga de ajustes de configuración antes de la instalación, la programación de la radio y la carga de las baterías, según corresponda. Solo para uso en interiores.
  • Indicadores de Circuito con Falla SEL AutoRANGER™ modelo AR8-OH. Juego de tres.
  • Paquete de baterías de repuesto de 12 Vdc, 8 amperes/hora. Para el módulo de comunicación.
  • Arnés de cableado de salida para el cargador de batería. Para conectar el paquete de batería a un cargador de plomo-ácido de 12 Vdc, 800 ma, de corriente limitada.
  • Manual de Instrucciones Detalladas. Carpeta con copias impresas de todas las hojas de instrucciones, planos de montaje e ilustraciones de referencia del IntelliRupter.

Loading...

Contáctenos hoy mismo para obtener más información.

Contáctenos