Equipo Tipo Pedestal PMH
Para la distribución en exteriores, 14,4 kV y 25 kV
El equipo Tipo Pedestal PMH de S&C incorpora Interruptores Mini-Rupter de S&C y Fusibles de Potencia de S&C con Uni-Rupter® en gabinetes independientes, que le permiten adaptar los paquetes de conmutación y protección de medio voltaje a sus aplicaciones de distribución subterránea
El equipo Tipo Pedestal PMH de frente abierto de S&C cuenta con componentes directamente accesibles que se pueden ver claramente mientras el equipo está en funcionamiento. El estado de operación se puede verificar fácilmente a través de espacios visibles.
El equipo Tipo Pedestal PMH se ofrece en modelos de tipo manual, con supervisión remota y transferencia de fuente.
Características de los compartimentos para fusibles PMH
Características de los compartimentos para interruptores PMH
El equipo tipo pedestal PMH de operación manual de S&C se ofrece en capacidades de 14.4 y 25 kV, con interruptores y fusibles en configuraciones de circuito para adaptarse a cada necesidad. Reconocidos en toda la industria por sus características excepcionales y su valor a largo plazo, los modelos PMH manuales incluyen:
- Componentes fácilmente accesibles. El personal operativo puede ver fácilmente el circuito y la operación de todos los componentes
- Interruptores Mini-Rupter, operados por un mando externo, para conmutación tripolar de 600 amperios de circuitos de fuentes
- Uni-Rupter para conmutación unipolar de 200 amperios de circuitos derivados
- Protección integral contra derivación con:
- Fusibles de potencia tipo SML-20 or SML-4Z
- Fusibles Electrónicos de Potencia Fault Fiter®
- Variedad de fusibles limitadores de corriente
- Aditamentos para conexión a tierra para conectar a tierra los cables de forma simple, directa y visible
- Barreras de doble uso. Protegen contra el contacto accidental con partes vivas en posición vertical normal; aíslan de la barra y los contactos superiores en posición de deslizamiento
- Construcción altamente resistente y el mejor acabado de la industria. Proporcionan una resistencia extraordinaria a los elementos, mantienen los componentes de alto voltaje aislados y protegidos del acceso no autorizado.
El equipo tipo pedestal PMH para transferencia de fuente de S&C es un paquete integrado que proporciona un seccionamiento automático entre dos fuentes que administran cargas críticas. Incorpora las mismas características excepcionales que el equipo tipo pedestal PMH manual y cuenta además con operadores de energía almacenada y un sofisticado control de transferencia de fuente que monitorea continuamente el estado de la fuente y automáticamente conmuta a la fuente "buena" cuando se pierde voltaje.
Disponible en capacidades de 14.4 y 25 kV, el modelo PMH para transferencia de fuente es reconocido en la industria por sus características excepcionales y su valor a largo plazo. Los modelos PMH para transferencia de fuente incluyen:
- Control de transferencia de fuentes Micro-AT® de SC. Mantiene la transferencia cuando se produce pérdida de fuente, desbalance de voltaje o cualquier condición de fase abierta del lado de la fuente. Es fácil de configurar. Todas las configuraciones se pueden programar mediante un teclado y la calibración es automática. Puede ser equipado con tarjeta de comunicaciones opcional para cargar los eventos rápidamente a la computadora y descargar los parámetros estándar desde su computadora.
- Sensores de voltaje incorporados y fuente de alimentación. No requiere cables externos ni energía de control
- para seccionamiento tripolar manual y automático de amperios de circuitos de fuentes
- Uni-Rupter de S&C para conmutación unipolar de 200 amperios de circuitos derivados
- Protección integral contra derivación provista por una amplia variedad de fusibles.
- Construcción altamente resistente y el mejor acabado de la industria. Proporcionan una resistencia extraordinaria a los elementos, mantienen los componentes de alto voltaje aislados y protegidos del acceso no autorizado.
El equipo tipo pedestal PMH con supervisión remota de S&C permite el seccionamiento automatizado y proporciona protección contra fallas. Incorpora las mismas características excepcionales que el equipo tipo pedestal PMH manual de S&C y se puede solicitar con un grupo de equipo de comunicación y control para obtener un paquete de seccionamiento y protección completamente integrado y autoalimentado.
El equipo tipo pedestal PMH con supervisión remota, disponible en capacidades de 14.4 y 25 kV cuenta con componentes cuidadosamente integrados que garantizan compatibilidad, todos ellos ensamblados y probados en fábrica. Los modelos PMH con supervisión remota incluyen:
- Unidad terminal remota a elección, incluidos los 6800Controles de Conmutación Automáticos de S&C que proporcionan seccionamiento automático independiente. Disponible con el Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG exclusivo.
- Dispositivo de comunicación a elección.
- Sensor de voltaje incorporado y fuente de alimentación. Minimiza el tamaño de la carcasa y el costo de instalación.
- Interruptores Mini-Rupter de S&C para seccionamiento tripolar manual y automático de 600 amperios de circuitos trifásicos.
- Uni-Rupter de S&C para conmutación unipolar de 200 amperios de circuitos derivados.
- Protección integral contra derivación provista por una amplia variedad de fusibles.
- Construcción altamente resistente y el mejor acabado de la industria. Proporcionan una resistencia extraordinaria a los elementos, mantienen los componentes de alto voltaje aislados y protegidos del acceso no autorizado.
Tipo de fusible | Capacidad de 60 Hz♠ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kV | Corriente, amperios, RMS | Cortocircuito | |||||||
Fusbile con Uni-Rupter | Interruptor Mini-Rupter | ||||||||
Nom. | Máx. | Nivel básico de aislación (NBAI) | Máx. | Supresión de carga | Nominales | Supresión de carga | Amperios, RMS, sim. | MVA trifásico, sim. al voltaje nominal | |
SML-20 | 14.4 25 |
17.0 27 |
95 125 |
200E♥ 200E♥ |
200 200 |
600 600 |
600 600 |
14 000 12 500 |
350 540 |
SML-4Z | 14.4 25 |
17.0 27 |
95 125 |
200E 200E |
200 200 |
600 600 |
600 600 |
12 500 12 500♣ |
310 540♣ |
Fault Fiter | 14.4 25 |
17.0 29 |
95 125 |
200 200 |
200 200 |
600 600 |
600 600 |
14 000 12 500 |
350 540 |
♠ Consulte sobre las capacidades de 50 hertz en la oficina de ventas de S&C más cercana.
♥ Las Unidades Fusibles SMU-20 se ofrecen en capacidades de hasta 200 K amperios además de 200 E amperios
♣ Se aplica solamente a sistemas neutros firmemente conectados a tierra, con fusibles conectados por un cable de un solo conductor y de tipo neutro concéntrico a uno o más transformadores. La capacidad es de 9,400 amperios RMS simétricos (405 MVA) para otras aplicaciones.
PMH de operación manual:
PMH para transferencia de fuente:
PMH con supervisión remota:
Para ver otras posibles configuraciones, contacte a su oficina de ventas de S&C más cercana.