Es probable que tenga un equipo de frente vivo que lucha contra algunos problemas relacionados con la vida silvestre.
Es probable que necesite la seguridad de los componentes aislados, pero que no cuente con el presupuesto o la necesidad de tener un equipo de interrupción totalmente sumergible.
Es probable que simplemente busque una mejor confiabilidad en general.
Sea cual sea su desafío, para enfrentarlo necesita una solución que consista en un equipo de interrupción tipo pedestal.
Ha llegado al lugar correcto: El Equipo Tipo Pedestal PME de S&C’ es un Interruptor de Distribución Subterránea de frente muerto y aislado por aire que proporciona actualizaciones de seguridad y confiabilidad a un precio razonable.
Ventajas
Confiabilidad mejorada con componentes recubiertos
Obtener más InformaciónMayor seguridad y comodidad con diseño de frente muerto
Obtener más InformaciónVentajas económicas del aislamiento con aire
Obtener más InformaciónDurabilidad de vanguardia
Obtener más InformaciónLa Solución Adecuada
Casos Prácticos
Reducir las descargas disruptivas provocadas por animales en un parque temático importante
Leer el Caso Práctico CompletoConstrucción
Gabinete de Construcción
Ver DetallesCompartimento para Fusibles
Ver DetallesCompartimento para Interruptores
Ver DetallesSoporte de Montaje TransFuser™
El Soporte de Montaje TransFuser de S&C ofrece un método más seguro, simple y ergonómico de utilización de fusibles.
Ver el VideoNeed Support?
S&C is here to help you through any stage in your grid-modernization journey, from system studies to 24/7 parts and technical support. Explore more below.
Opciones de Gancho manipulador Grappler
El Equipo Tipo Pedestal PME Manual de S&C está disponible en capacidades de 14,4 y 25 kV, con interruptores o fusibles en configuraciones de circuito para adaptarse a cada necesidad.
Los Modelos de PME de operación manual incluyen:
- Interruptores Mini-Rupter® de S&C, operados por un mando externo, para conmutación tripolar de 600 amperios de circuitos de fuentes
- Protección integral de derivación con:
- Fusibles de Potencia Tipo SME-20 o SME-4Z
- Fusibles Electrónicos de Potencia Fault Fiter®
- Variedad de fusibles limitadores de corriente
El Equipo Tipo Pedestal PME para Transferencia de Fuente de S&C es un paquete integrado que proporciona una conmutación automática entre dos fuentes que administran cargas críticas.
Incorpora las mismas características que el Equipo Tipo Pedestal PME manual y, además, cuenta con operadores de energía almacenada y un control de transferencia de fuente sofisticado que monitorea continuamente el estado de la fuente y conmuta de forma automática a la fuente “buena” cuando se pierde voltaje.
Disponible en capacidades de 14,4 y 25 kV, los modelos PME para transferencia de fuente incluyen:
- Control de Transferencia de Fuente Micro-AT® de S&C : Mantiene la transferencia cuando se produce una pérdida de fuente, desbalance de voltaje o cualquier condición de fase abierta del lado de la fuente. Es fácil de configurar. Todas las configuraciones se pueden programar mediante un teclado y la calibración es automática. Además, puede ser equipado con una tarjeta de comunicaciones opcional para conectarse rápidamente a la computadora para poder cargar registros de eventos y descargar configuraciones estándar.
- Sensores de voltaje incorporados y fuente de alimentación: No requiere cables externos ni energía de control
El Equipo Tipo Pedestal PME con Supervisión Remota de S&C permite la conmutación automatizada y proporciona protección contra fallas. Incorpora las mismas características que el Equipo Tipo Pedestal PME Manual de S&C y se puede solicitar con un grupo de equipos de comunicación y control para obtener un paquete de conmutación y protección completamente integrado y autoalimentado.
El Equipo Tipo Pedestal PME con Supervisión Remota, disponible en capacidades de 14,4 y 25 kV, cuenta con componentes cuidadosamente integrados que garantizan compatibilidad, todos ellos ensamblados y probados en fábrica.
Los modelos del Equipo Tipo Pedestal PME con supervisión remota incluyen:
- Unidad terminal remota a elección, incluidos los controles de conmutación automáticos serie 6800 de S&C’ que proporcionan seccionamiento automático independiente (disponible con el Sistema de Restauración Automática IntelliTeam® SG exclusivo).
- Dispositivo de comunicación a elección
- Sensor de voltaje incorporado y fuente de alimentación: Minimiza el tamaño del gabinete y el costo de instalación.
Detalles del Producto
(En teléfonos móviles, deslice hacia la izquierda para ver la información restante sobre capacidades).
Tipo de Fusible | Capacidad de 60 Hz♥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kV | Corriente, amperes, RMS | Cortocircuito | ||||||
Fusible máx. | Interruptor Mini-Rupter | |||||||
Nom. | Nivel Básico de Aislamiento (NBAI) | NBAI | Cont. | Supresión de Carga | Amperios, RMS sim. |
MVA trifásico sim. al Voltaje Nominal |
||
Ninguno | 14.4 25 |
17.0 27 |
95 125 |
— — |
600 600 |
600 600 |
25 000 12 500 |
620 540 |
SML-20 | 14.4 25 |
17.0 27 |
95 125 |
200 E♠ 200 E♠ |
600 600 |
600 600 |
14 000 12 500 |
350 540 |
SML-4Z | 14.4 25 |
17.0 27 |
95 125 |
200 E 200 E |
600 600 |
600 600 |
12 500 12 500♣ |
310 540♣ |
Fault Fiter | 14.4 25 |
17.0 29 |
95 125 |
200 200 |
600 600 |
600 600 |
14 000♦ 12 500 |
350 540 |
♥ Consulte en la oficina de ventas de S&C más cercana sobre las capacidades de 50 hertz.
♠ Las Unidades Fusibles SMU-20 están disponibles en capacidades de hasta 200 K amperes además de 200 E amperes
♣ Se aplica únicamente a sistemas neutros firmemente conectados a tierra, con fusibles conectados por un cable de un solo conductor y de tipo neutro concéntrico a uno o más transformadores. La capacidad es de 9400 amperes, RMS, simétricos (405 MVA) para todas las demás aplicaciones.
♦ 25.000 amperes, RMS, simétricos y 620 MVA cuando se utilizan determinados fusibles limitadores de corriente que no han sido fabricados por S&C con una corriente nominal de interrupción máxima de, al menos, 25.000 amperes, RMS, simétricos y que limitan la corriente instantánea máxima de paso hasta menos de 36.000 amperes.
Configuraciones de Circuito
PME de Operación Manual:
PME para Transferencia de Fuente:
PME con Supervisión Remota:
Para ver otras posibles configuraciones, contacte a su Oficina de Ventas de S&C más cercana.
¿Qué Interruptor de Distribución Subterránea es el adecuado para su instalación?
Explore estas dos opciones alternativas tipo pedestal o tipo bóveda de S&C.