Cuchillas Desconectadoras de Puenteo para Restauradores
Para la distribución en exteriores, 14.4 kV a 34.5 kV.
Las Cuchillas Desconectadoras de Puenteo para Restauradores de S&C son dispositivos tipo estación que se usan para puentear y aislar reconectadores automáticos de circuitos para realizar reparaciones o mantenimiento de rutina.
Las Cuchillas Desconectadoras de Puenteo para Restauradores se usan junto con un Interruptor Loadbuster Disconnect® de S&C montado por separado para puentear y aislar reconectadores automáticos de circuitos para su mantenimiento o inspección. Estos dispositivos tipo estación también son aptos para otras aplicaciones, tales como el puenteo y aislamiento de transformadores de corriente.
Las Cuchillas Desconectadoras de Puenteo para Restauradoresde S&C están disponibles con capacidades de voltaje de 14.4 kV, 25 kV y 34.5 kV y, dependiendo del seccionador de puenteo para restaurador de S&C especificado, pueden ser aplicados a circuitos con un nivel de corriente continua de hasta 600 amperios.
Las Cuchillas Desconectadoras de Puenteo para Restauradores consisten en un fusible (un Fusible de Potencia Tipo SMD-20, Tipo SMD-40 o tipo SM-5® de S&C o un Cortacircuito Fusible Tipo XS de S&C, según los niveles disponibles de corriente continua y de falla de la aplicación) en serie con un Seccionador integral Loadbuster Disconnect de S&C. El fusible se inserta en el dispositivo para proteger el circuito mientras el reconectador se encuentra fuera de servicio.
Las Cuchillas Desconectadoras de Puenteo para Restauradores están disponibles, en forma opcional, con un segundo Loadbuster Disconnect (en lugar del fusible) para aplicaciones en las que dispositivos, más allá de los equipos de protección, deben ser puenteados para su mantenimiento o inspección.
Las Cuchillas Desconectadoras de Puenteo para Restauradores de S&C son fabricados conforme a un sistema de calidad certificado para cumplir con las normas ISO9001:2000.
Capacidades de 50/60 Hz | Tipo de fusible | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kV | Interruptor | Fusible | ||||||
Nom. | Máx. | Nivel básico de aislación (NBAI) | Nominales | Mom. Asimétrico | Máx. | Interr., sim. | ||
60 Hz | 50 Hz | |||||||
14.4 | 15 | 110 | 600 | 40 000 | 100 | 7 100 | 5 680 | Cortacircuito Fusible XS |
200 | 7 100 | 5 680 | Cortacircuito Fusible XS | |||||
15.5 | 110 | 600 | 40 000 | 200E o 200K | 14 000 | 11 200 | SMD-20 | |
400E | 25 000 | 20 000 | SMD-40 | |||||
400E | 34 000 | 27 200 | SM-5 | |||||
— | — | — | ♠ | |||||
25 | 27 | 150 | 600 | 40 000 | 100 | 5 300 | 4 240 | Cortacircuito Fusible XS |
200E o 200K | 12 500 | 10 000 | SMD-20 | |||||
300E | 20 000 | 16 000 | SM-5 | |||||
400E | 20 000 | 16 000 | SMD-40 | |||||
— | — | — | ♠ | |||||
34.5 | 38 | 200 | 900 | 40 000 | 200E o 200K | 10 000 | 8 000 | SMD-20 |
♠ Equipado con un segundo Loadbuster Disconnect de S&C en el lugar del fusible.
Seccionador de puenteo para restaurador con fusible de potencia SMD-20
Seccionador de puenteo para restaurador con fusible de potencia SMD-40
Seccionador de puenteo para restaurador con fusible de potencia SM-5
Cuchillas Desconectadoras de Puenteo para Restauradores con Cortacircuito Fusible tipo XS
Seccionador de Puenteo para Reguladores con un segundo Interruptor Loadbuster Disconnect® en lugar del fusible
Seccionador de Puenteo para Reguladores Tipo RA