Cortacircuito Fusible Tipo XS
Para la distribución en exteriores, 4.16 kV a 25 kV
Cuando se los combinan con los S&CEslabones Fusibles Positrol,S&C los Cortacircuitos Fusibles Tipo XS proporcionan protección contra toda la gama de fallas para sistema de distribución aérea.
Cuando se combinan los Cortacircuitos Fusibles Tipo XS de S&C con los Eslabones Fusible Positrol® de S&C, estos proporcionan protección total para los sistemas de distribución aérea contra toda la gama de fallas con capacidad de entre 4.16 kV y 25 kV, independientemente de que se apliquen en transformadores aéreos, condensadores, cables o líneas.
Este rendimiento se extiende también a sistemas con una sólida conexión a tierra con capacidad de 26.4 kV a 34.5 kV, para la protección de líneas y transformadores monofásicos a neutrales, y bancos de condensadores conectados en estrella y puestos a tierra. "Protección contra toda la gama de fallas" significa que los Cortacircuitos Fusibles Tipo XS interrumpirán todas las fallas, desde la corriente más baja que derrita el eslabón fusible hasta la corriente interruptora de mayor capacidad, bajo todas las condiciones de voltaje transitorio de recuperación realistas.
Los Cortacircuitos Fusibles Tipo XS de S&C se fabrican conforme a un sistema de calidad certificado para cumplir con las normas ISO9001:2000.
Todos los Cortacircuitos Fusibles Tipo XS utilizan una innovación desarrollada por S&C, la expulsión sencilla solo hacia abajo y hacia afuera, una característica especialmente importante cuando el escape debe mantenerse lejos de las otras fases en circuitos que están sobreconstruidos. El tubo portafusibles no tienen ninguna tapa imprescindible ni de costoso reemplazo.
Los Cortacircuitos Fusibles Tipo XS proporcionan una manipulación mecánica y un rendimiento eléctrico superiores, lo que incluye:
- Instalación sencilla del eslabón fusible, incluso con las manos enguantadas
- Inserción sencilla del tubo fusible (y extracción)
- Excelente alineación al cerrar, desde cualquier ángulo, y en condiciones climáticas y de iluminación adversas
- Sin roturas del eslabón fusible
- Acción de caída completamente confiable, independientemente del nivel de la corriente de falla
- Se acopla perfectamente con la Herramienta Rompecarga Loadbuster® de S&C para obtener una interrupción de carga confiable.
Los Cortacircuitos Fusibles tipo XS estilo de punta de poste de un solo disparo son vendidos en Estados Unidos y Canadá por MacLean Power Systems. Para obtener información adicional, visite su sitio web www.macleanpower.com.
(En teléfonos móviles, deslice hacia la izquierda para ver la información restante sobre capacidades).
kV | Amperes, RMS | Distancia de Fuga Conexión a Tierra Mínimo |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx | NBAI (Nivel Básico de Aislamiento) | Cont. | de Interrupción, Asimétrica | Pulgadas | mm | |
60 Hz | 50 Hz | ||||||
14.4 | 15 | 110 | 100 | 10 000 | 8 000 | 8-1/2 | 216 |
16 000 | 12 800 | 8-1/2 | 216 | ||||
200 | 12 000 | 9 600 | 8-1/2 | 216 | |||
Seccionador 300 |
— | — | 8-1/2 | 216 | |||
25 | 27 | 125 | 100 | 8 000 | 6 400 | 11 | 279 |
12 000 | 9 600 | 11 | 279 | ||||
200 | 10 000 | 8 000 | 11 | 279 | |||
Seccionador 300 |
— | — | 11 | 279 | |||
150 | 100 | 8 000 | 6 400 | 17 | 432 | ||
12 000 | 9 600 | 17 | 432 | ||||
12 000 | 9 600 | 26 | 660 | ||||
200 | 10 000 | 8 000 | 17 | 432 | |||
Seccionador 300 |
— | — | 17 | 432 | |||
— | — | 26 | 660 |
S&C Electric Company no vende Cortacircuitos Fusibles Tipo XS en los Estados Unidos, Canadá ni el Caribe (excepto en los países ubicados en el territorio continental de América Central y América del Sur).
Operación con Loadbuster, la Herramienta Rompecarga de SC&.
Enganche.
Llegue hasta la parte delantera del cortacircuitos y eganche el anclaje de Loadbuster al gancho de sujeción que se encuentra del lado más alejado del cortacircuitos, luego enganche el anillo de tiro al gancho correspondiente de la herramienta Loadbuster. El seguro del anillo de tiro de Loadbuster evita que el anillo de tiro del cortacircuitos se desenganche accidentalmente.
Jale.
Al jalar firmemente la herramienta Loadbuster hacia abajo (lo más que se pueda), se abre el cortacircuito en forma normal mientras la corriente es desviada a través de Loadbuster. En un punto predeterminado durante la pasada de apertura, la herramienta Loadbuster se dispara y el circuito se interrumpe automáticamente en forma positiva.
Retire.
La herramienta Loadbuster primero se desengancha al retirar el anclaje del gancho del cortacircuito. Luego, con la cuchilla en la posición abierta, la Herramienta Loadbuster es retirada del anillo de tiro con un simple movimiento rotatorio.
Los Cortacircuitos Fusibles tipo XS estilo de punta de poste de un solo disparo son vendidos en Estados Unidos y Canadá por MacLean Power Systems. Para obtener información adicional, visite su sitio web www.macleanpower.com.
Estilos Extrarresistentes
89021R10
14.4 kV nominales
15 kV máximos
110 kV NBAI
100 amperes continuos
10,000 amperes RMS asimétricos de interrupción a 60 Hz
89022R10
25 kV nominales
27 kV máximos
125 kV NBAI
100 amperes continuos
8,000 amperes RMS asimétricos de interrupción a 60 Hz
89042R10
25 kV nominales
27 kV máximos
150 kV NBAI
100 amperes continuos
8,000 amperes RMS asimétricos de interrupción a 60 Hz
Seccionador, aéreo — Estilos punta de poste
89222R10
25 kV nominales
27 kV máximos
125 kV NBAI
300 amperes continuos
Estilos punta de poste— ultrarresistentes, aéreos
89031R10
14.4 kV nominales
15 kV máximos
110 kV NBAI
100 amperes continuos
16,000 amperes RMS asimétricos de interrupción a 60 Hz
89032R10
25 kV nominales
27 kV máximos
125 kV NBAI
100 amperes continuos
12,000 amperes RMS asimétricos de interrupción a 60 Hz
89052R10
25 kV nominales
27 kV máximos
150 kV NBAI
100 amperes continuos
12,000 amperes RMS asimétricos de interrupción a 60 Hz
89053R10
25 kV nominales
27 kV máximos
150 kV NBAI
100 amperes continuos
12,000 amperes RMS asimétricos de interrupción a 60 Hz
S&C Electric Company no vende Cortacircuitos Fusibles Tipo XS en los Estados Unidos, Canadá ni el Caribe (excepto en los países ubicados en el territorio continental de América Central y América del Sur).
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 123-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 1 a 200 | Eslabón fusible | Número de TCC 123-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 165-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 6K a 200K | Eslabón fusible | Número de TCC 165-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 170-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 6T a 200T | Eslabón fusible | Número de TCC 170-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 171-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 3KSR a 200KSR | Eslabón fusible | Número de TCC 171-6-2 | EXCEL |
No disponible; información de TCC sólo para referencia.
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 166-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 1QR a 200QR | Eslabón fusible | Número de TCC 166-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 175-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 3DR a 20DR | Eslabón fusible | Número de TCC 175-6-2 | EXCEL |
No disponible; información de TCC sólo para referencia.
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 167-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 5N a 200N | Eslabón fusible | Número de TCC 167-6-2 | EXCEL |
Tipo de curva | Rangos de amperaje | Tipo de fusible | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusión mínima | Todo | Eslabón fusible | Número de TCC 172-6 | EXCEL | |
Recuperación total | 101, 102, 103 | Eslabón fusible | Número de TCC 172-6-2 | EXCEL |
- Descargue los puntos de datos de curvas de un dispositivo en formato de archivo .CSV.
- Una notificación nueva para el dispositivo “Transformador (curva de daño)” indica cómo se ven afectadas otras curvas TCC del dispositivo.
- Se actualizaron las selecciones de curvas para el Reconectador de instalación en la base del cortacircuito TripSaver® de S&C:
- Se agregó la velocidad NE y NK en la selección “Tiempo Definido y Eslabón Fusible”.
- Se agregó una capacidad de bobina de disparo de 140-A para dispositivos McGraw Tipo L, V4L y 4E.
- Se agregaron curvas rápidas “S&C A*” para dispositivos McGraw tipo 4E, 4H, L y V4L.
- Se agregó una característica nueva para proporcionar comentarios con el fin de enviarlos directamente desde la aplicación.
- La Guía del usuario actualizada ahora incluye el historial de revisiones.
El software Asistente de Protección y Coordinación Coordinaide le permite seleccionar de manera rápida y fácil el dispositivo de protección óptimo (por ejemplo, fusibles, Reconectadores de instalación en la base del cortacircuito TripSaver, Interruptor de Distribución Subterránea Vista® o Interruptores de Fallas IntelliRupter® PulseCloser®) para realizar lo siguiente:
- Proteger los transformadores de las sobrecorrientes dañinas y coordinar con los dispositivos de protección del lado primario y secundario. Vea cómo puede usarse el novedoso Índice de Protección de Transformadores (TPI, por sus siglas en inglés) de S&C para determinar si el fusible primario brindará protección contra ciertos tipos de fallas del lado secundario, incluidas las fallas del lado secundario de fase a tierra del arco eléctrico.
- Proteger las unidades capacitoras de la ruptura de la caja.
- Proteger los cables subterráneos del daño del material aislante debido a temperaturas excesivas.
- Proteger los conductores aéreos del daño causado por el recocido.
- Confirmar la operación adecuada de los dispositivos de protección contra las curvas de energía del arco incidente para distintos niveles de Equipos de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés).
- Coordinar de forma selectiva dos o más dispositivos en serie para minimizar las interrupciones del servicio.